Loading

Tutti i controllori programmabili PLC
Allen-Bradley

Dalle applicazioni più semplici a quelle complesse, abbiamo le soluzioni che fanno per voi grazie ai nostri controllori a logica programmabile (PLC) e i controllori di automazione programmabile (PAC).
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Per le applicazioni più gravose, i macchinari intelligenti e le macchine per la produzione, le opportunità dei processi e le esigenze di controllo intelligente e di base: si possono soddisfare tutti questi requisiti con i nostri sistemi di controllo grandi, piccoli, micro e dei processi. I nostri controllori di sicurezza certificati dei sistemi di controllo grandi e piccoli supportano le vostre esigenze di applicazioni SIL 2 e SIL 3, quindi, le vostre problematiche di sicurezza non vengono trascurate. 


Sistemi di controllo di grandi dimensioni

Controllori ControlLogix 5580
Moduli ControlLogix Allen-Bradley 1756-L8
Controllori ControlLogix 5580

Sono ideali per le applicazioni che richiedono comunicazioni ad alte prestazioni e di disponibilità, I/O e motion control fino a 256 assi.

Mostra prodotti
Loading
Controllori ControlLogix 5570
Main Image
Controllori ControlLogix 5570

Sono disponibili in modelli standard, di sicurezza, per temperature estreme e On-Machine adatti per applicazioni di controllo di processo, controllo assi, controllo discreto e a elevata disponibilità.

Mostra prodotti
Migliorate la sicurezza informatica e l'affidabilità del vostro sistema di controllo ControlLogix
Main Image
Migliorate la sicurezza informatica e l'affidabilità del vostro sistema di controllo ControlLogix

I nostri computer industriali ASEM™ 6300 sono progettati per migliorare la sicurezza e l'affidabilità del sistema di controllo ControlLogix®. Ogni modello è progettato specificamente per minimizzare o rimuovere i frequenti punti di guasto, in modo da creare un sistema di visualizzazione più sicuro, affidabile e conveniente.

Scoprite di più sulla nostra famiglia di computer industriali

Sistemi di controllo di piccole dimensioni

Loading
Loading
Controllori di processo
Vista a destra dei controllori di processo ControlLogix 5580 e CompactLogix 5380. I cataloghi mostrati sono 1756-L85EP e 5069-L340ERP, rispettivamente
Controllori di processo

Diminuite l’ingombro e i TCO con i nostri controllori di processo ControlLogix® 5580 e CompactLogix™ 5380. L’estensione delle capacità della famiglia Logix con un’eccezionale potenza di elaborazione riduce al minimo la complessità delle architetture PlantPAx®.

Mostra prodotti
Sistemi di controllo CompactLogix 5370
Main Image
Sistemi di controllo CompactLogix 5370

Ideale per applicazioni che vanno da piccole macchine indipendenti a tavole rotanti ad alte prestazioni, offre la possibilità di controllare fino a 16 assi di Integrated Motion.

Mostra prodotti
Sistemi di controllo SmartGuard 600
Main Image
Sistemi di controllo SmartGuard 600

Questi controllori intelligenti, vantaggiosi in termini di costo e ridotti nelle dimensioni, sono in grado di realizzare un interblocco di sicurezza tra GuardLogix® o altri controllori di sicurezza SmartGuard™.

Mostra prodotti
Sistema di controllo SLC 500
Main Image
Sistema di controllo SLC 500

Rockwell Automation ha annunciato che alcuni prodotti della serie SLC 500 sono usciti di produzione e pertanto non sono più in vendita. Consigliamo ai clienti di passare alle recenti piattaforme di controllo CompactLogix™ 5370 o 5380.

Mostra prodotti

Sistemi di controllo micro

Controllori a logica programmabile Micro870
Main Image
Controllori a logica programmabile Micro870

I PLC sono progettati per applicazioni di controllo macchine indipendenti di vasta portata, che richiedono comunicazioni flessibili, uscita treno di impulsi (PTO) e maggiori funzionalità di I/O fino a 304 punti I/O.

Mostra prodotti
Controllori a logica programmabile Micro850
Main Image
Controllori a logica programmabile Micro850

PLC che supportano fino a 192 punti I/O con I/O ad alte prestazioni, interrupt e movimento PTO (uscita treno di impulsi) più porta Ethernet integrata.

Mostra prodotti
Controllori a logica programmabile Micro820
Main Image
Controllori a logica programmabile Micro820

Progettati per il controllo di tutte le macchine indipendenti e le applicazioni di automazione remota, che richiedono fino a 36 punti I/O con porta Ethernet integrata e slot microSD™ per gestione ricette, registrazione dati e moduli I/O analogici.

Mostra prodotti
Sistemi di controllori a logica programmabile MicroLogix 1400
Main Image
Sistemi di controllori a logica programmabile MicroLogix 1400

PLC caratterizzati da un numero di I/O più alto, contatore ad alta velocità più rapido, uscita treno di impulsi (PTO), capacità di rete avanzate e retroilluminazione del pannello LCD.

Mostra prodotti
Sistemi di controllore a logica programmabile Micro810
Main Image
Sistemi di controllore a logica programmabile Micro810

Funziona come un relè intelligente, con uscite a relè ad alta corrente e capacità di programmazione di micro PLC.

Mostra prodotti
Moduli plug-in e accessori per PLC Micro800
Main Image
Moduli plug-in e accessori per PLC Micro800

Personalizzate le vostre applicazioni con i moduli plug-in, che consentono di occupare meno spazio, e gli accessori per i vostri controllori Micro800®.

Mostra prodotti
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controllori programmabili Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Tutti i controllori programmabili PLC Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0} politica sulla riservatezza
CloseClose