Loading

Controllori di processo
Allen-Bradley

È possibile accelerare la trasformazione digitale con la versione 5.0 DCS PlantPAx® e creare altre opportunità con i nostri controllori dei processi ControlLogix® 5580 e CompactLogix™ 5380.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Il sistema di controllo distribuito 5.0 PlantPAx® (DCS) introduce nuove funzionalità dei processi native di controllori, architetture di sicurezza informatica, flussi di lavoro e disponibilità dei sistemi migliorati. Questi vantaggi aiutano e ridurre la complessità del tradizionale DCS e dei costi complessivi in tutte le fasi del ciclo di vita dell’impianto per i settori di processo e ibridi. È possibile accelerare la trasformazione digitale con la versione 5.0 del nostro DCS PlantPAx®, e creare altre opportunità con i nostri controllori di processo ControlLogix® 5580 e CompactLogix™ 5380.

Il controllore di processo CompactLogix™ 5380, catalogo 5069-L340ERP, con vista frontale su sfondo bianco. Il logo Oil & Gas Engineering Product of the Year Gold Award 2021 è posizionato nell’angolo in alto a destra del controllore.
Hardware
Oil & Gas Engineering Product of the Year

Il controllore di processo CompactLogix™ 5380 è stato votato come Engineering Product of the Year (prodotto dell’anno per l’ingegneria) Oil & Gas 2021, vincitore del Control Systems Gold Award. 

Controllori ControlLogix 5580
Main Image
Controllori ControlLogix 5580

I controllori di processo ControlLogix® 5580 offrono caricamento della strategia di controllo delle protezioni, libreria di oggetti di processo nativa e calcolo del caricamento dei task offline. Disponibile nelle opzioni di memoria standard da 3 MB, 10 MB e 40 MB. 

Dettagli prodotti
Controllori CompactLogix 5380
Un controllore di processo CompactLogix 5380 rivolto verso destra, catalogo 5069-L340ERP.
Controllori CompactLogix 5380

Il controllore di processo CompactLogix™ 5380 ottiene di più rispetto ai controllori standard ed aiuta a ridurre le attività di progettazione grazie alla funzionalità di diagnostica automatica, che vi consente di iscrivervi e di ricevere le informazioni di diagnostica tramite il FactoryTalk® View Site Edition senza alcuna programmazione aggiuntiva. Inoltre, la stretta integrazione con il sistema PlantPAx® 5.0 riduce la necessità di importare l’istruzione Add-On. Disponibile nelle opzioni di memoria standard da 2 MB e 4 MB.

Dettagli prodotti

Migliorate ed accelerate le decisioni per il controllo dei processi

Il sistema di controllo distribuito (DCS) PlantPAx® consente di prendere decisioni per il controllo dei processi in modo più rapido e informato. L’ultima versione del sistema introduce nuove funzionalità dei processi native dei controllori, architetture di sicurezza informatica, disponibilità e flussi di lavoro del sistema migliorati. Questo sistema rappresenta un’opportunità per ridurre l’ingombro, assicurare uniformità, ottimizzare i flussi di lavoro, mitigare i rischi ed effettuare facilmente la connessione alle analisi grazie ai nostri controllori di processo.

Il sistema DCS moderno
Main Image
Soluzioni
Il sistema DCS moderno
  • Tecnologia di controllo dell’intero impianto
  • Architetture scalabili
  • Sicuro e basato sui dati
  • Flessibilità di consegna e assistenza
Le nostre soluzioni
Soluzioni di processo
Main Image
Soluzioni
Soluzioni di processo

Ottimizzazione della produttività e riduzione dei rischi

Le nostre soluzioni
Sistemi di processo
Main Image
Soluzioni
Sistemi di processo

Controllo distribuito: la nuova tecnologia che perfeziona il controllo dei processi

Le nostre soluzioni

Migliorare le operazioni aziendali 

I controllori di processo integrano la funzionalità dei controllori standard e includono anche il controllo assi e un rivestimento protettivo. Sfruttate questi vantaggi per contribuire a ridurre l’ingombro e i costi di esercizio per tutta la durata del ciclo di vita del sistema. Insieme con il sistema PlantPAx 5.0, si semplifica l’integrazione dello skid di processo OEM e si affrontano le sfide uniche dell’automazione industriale ovunque nel mondo.

Main Image
Chimico

Prestazioni e conformità delle normative per il settore chimico

Per saperne di più
Main Image
Industria alimentare

Integrare le operazioni, migliorare le prestazioni e garantire l’uniformità dei prodotti

Per saperne di più
Main Image
Life Science

Sistemi informativi e di automazione nei settori dei dispositivi medicali e della produzione farmaceutica

Per saperne di più
Main Image
Estrazione mineraria, metalli e cemento

Sistemi di controllo e automazione per estrazione mineraria, metalli e produzione di cemento

Per saperne di più
Main Image
Oil & Gas

Sistemi di automazione, controllo e sicurezza per l’intera catena logistica

Per saperne di più
Sei pronto a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali ti aiutano a progettare, implementare e supportare il tuo investimento nell’automazione.

Contattaci
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controllori programmabili
  5. Chevron LeftChevron Left Controllori di processo
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: