Loading

Sicurezza elettrica

Soluzioni antiarco, componenti intelligenti e sicurezza personale
Sicurezza elettrica
Soluzioni di sicurezza
  • Sicurezza elettrica
  • Sicurezza delle macchine
  • Gestione della sicurezza
  • Maturità della sicurezza
  • Sicurezza del processo
  • Servizi
  • Risorse
  • Strumenti di sistema

Offriamo un ampio programma di sicurezza elettrica per migliorare la protezione contro i pericoli elettrici. La nostra offerta include soluzioni antiarco, componenti intelligenti e funzioni di sicurezza personale. I nostri prodotti includono funzioni di sicurezza che aiutano a proteggere le macchine e i dipendenti, a monitorare le prestazioni e a ridurre interruzioni e tempi di fermo non pianificati.


Ridurre l'esposizione ai pericoli elettrici

Date le crescenti esigenze di aumentare la sicurezza nell'ambiente industriale, abbiamo sviluppato soluzioni per mitigare costantemente il rischio, aumentando al contempo prestazioni e affidabilità. Sia i centri controllo motore CENTERLINE® sia i convertitori di frequenza PowerFlex® 7000 forniscono le opzioni necessarie a soddisfare le necessità dei clienti in relazione alle soluzioni di sicurezza elettrica che aumentano la protezione di personale e macchine.

La tecnologia SecureConnect™ è un'opzione disponibile con gli MCC CENTERLINE 2100 e consente agli operatori di scollegare l'alimentazione da una singola unità plug-in senza aprire lo sportello del quadro.

I quadri a tenuta d'arco ArcShield™ forniscono una maggiore protezione in caso di arco elettrico. Disponibile negli MCC CENTERLINE a bassa e media tensione, e nei convertitori di frequenza PowerFlex 7000 a media tensione, la tecnologia ArcShield è collaudata nel rispetto degli standard globali sulla tenuta d'arco, incluso IEEE C37.20.7.

Prodotti per il controllo motori di sicurezza
Main Image
Hardware
Prodotti per il controllo motori di sicurezza
Per iniziare

Convertitori di frequenza in bassa tensione
Main Image
Hardware
Convertitori di frequenza in bassa tensione
Per iniziare

Convertitori di frequenza con sicurezza integrata per una maggiore produttività

Le opzioni di sicurezza possono aiutare a ridurre i tempi di fermo delle macchine e ad aumentare la produttività. Per la protezione di personale e macchine, sono disponibili diversi convertitori di frequenza PowerFlex® con funzioni di sicurezza integrate e opzionali. I convertitori di frequenza PowerFlex 525 e PowerFlex 527 includono l'opzione Safe Torque-Off incorporata come caratteristica standard. Safe Torque Off e il controllo sicuro della velocità sono funzioni opzionali per i convertitori di frequenza PowerFlex 753, PowerFlex 755 e PowerFlex 755T. Anche il convertitore di frequenza PowerFlex 7000 a media tensione supporta le opzioni Safe Torque Off.


Prodotti di sicurezza

I nostri prodotti di sicurezza migliorano il funzionamento della macchina e aiutano ad aumentare la sicurezza del personale, l'efficienza e la produttività. Offriamo una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore per consentirvi di raggiungere, grazie alle nostre soluzioni, gli obiettivi di sicurezza e produttività delle applicazioni di processo e produzione discreta.

Prodotti e soluzioni

  • Convertitori di frequenza di sicurezza
  • Motion Control di sicurezza
  • Controllo motori di sicurezza
  • Controllori programmabili di sicurezza
Scoprite i nostri prodotti di sicurezza
Servizi di sicurezza
Main Image
Soluzioni
Servizi di sicurezza

Gli sviluppi nelle tecnologie e negli standard di sicurezza globali hanno reso la sicurezza delle attività produttive un potente strumento per ottimizzare la produzione. L'implementazione di tecnologie e standard di sicurezza industriale può aiutare a migliorare la gestione dei rischi e a ridurre gli incidenti.

Scoprite le nostre capacità
Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.

Contatti

Consigliato per voi

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Funzionalità
  3. Chevron LeftChevron Left Sicurezza elettrica
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: