Loading

Controllo motori intelligente

Controllo motori intelligente per prendere decisioni intelligenti
Controllo motori intelligente
Controllo e automazione industriale
    • Panoramica
    • Software di configurazione e progettazione
    • Software di configurazione e progettazione
    • Microcontrollori
    • Microcontrollori
  • Integrated Architecture
    • Panoramica
    • Sistemi Intelligent Packaged Power
    • Sistemi Intelligent Packaged Power
    • Tecnologia TotalFORCE
    • Tecnologia TotalFORCE
    • Automazione di robot industriali
    • Automazione di robot industriali
    • Edge computing
    • Edge computing
    • Dispositivi intelligenti
    • Dispositivi intelligenti

I dispositivi intelligenti permettono di creare dei sistemi connessi intelligenti. Grazie alle informazioni ricevute dai dispositivi di controllo motori intelligenti, potrete prendere decisioni più intelligenti e informate. Scoprite come le informazioni fornite dalla nostra linea di controllo motori intelligente vi consentano di prendere decisioni operative migliori, nonché di migliorare le prestazioni di sistema e l'efficienza operativa.


Potenza per il massimo successo

I portfolio Allen-Bradley di convertitori di frequenza PowerFlex®, i servoazionamenti Kinetix® e i centri controllo motori CENTERLINE® offrono soluzioni per qualsiasi applicazione che richiede controllo di velocità, coppia o posizionamento. Assicurano altri vantaggi se combinate con l'architettura di controllo Logix per ridurre i tempi di progettazione, mantenere il controllo sulle operazioni e aumentare la produttività.

Ulteriori informazioni su:

  • Convertitori di frequenza PowerFlex
  • Servoazionamenti Kinetix
  • Centro controllo motori CENTERLINE

Tecnologia TotalFORCE
Main Image
Tecnologia TotalFORCE

La tecnologia TotalFORCE combina funzioni di controllo motori ad alte prestazioni con avanzate funzionalità di monitoraggio automatico per poter offrire convertitori di frequenza più veloci, precisi e reattivi.

Scoprite le nostre capacità
Intelligent Packaged Power
Main Image
Intelligent Packaged Power

Sfruttate la moderna tecnologia digitale per semplificare le operazioni ed eliminare sistemi di controllo disparati. La soluzione Intelligent Packaged Power consente di sfruttare i vantaggi della tecnologia digitale e della connettività Ethernet. Questa tecnologia contribuisce ad ampliare il valore degli investimenti nei sistemi di controllo di processo e distribuzione elettrica. Il risultato: Visibilità e controllo superiori per soddisfare al meglio le esigenze aziendali.

Scoprite le nostre capacità
Controllo motori intelligente
linea di produzione automatizzata
Controllo motori intelligente

L'efficienza dei motori è fondamentale e se un motore si guasta l'impatto può essere significativo. Con i dispositivi di controllo motore intelligenti, potete migliorare la produttività ed evitare guasti al motore grazie a un approccio integrato e basato sui dati.

Scoprite le nostre soluzioni

Ambiente di progettazione integrato
figura dell’ambiente di progettazione integrato
Panoramica
Ambiente di progettazione integrato

Scoprite come l’ambiente di progettazione integrato Studio 5000 consente di creare una Connected Enterprise®.

Per saperne di più
Software di progettazione Studio 5000
Persona seduta a una scrivania con il software di progettazione Studio 5000 sullo schermo del computer
Software
Software di progettazione Studio 5000

L’ambiente di sviluppo Studio 5000® contribuisce a rispondere più rapidamente ai cambiamenti del mercato e alle esigenze aziendali e a ridurre i costi totali di proprietà (TCO). Nuove capacità di progettazione possono aumentare la produttività dei sistemi di automazione e ridurre i costi del ciclo di vita di un progetto. Studio 5000 va ben oltre la gestione di un unico controllore essendo uno strumento di sviluppo e progettazione a livello di sistema.

Inizia ora

Automazioni Industriali Capitanio riduce complessità e tempi
Main Image
Caso di studio
Automazioni Industriali Capitanio riduce complessità e tempi

Un laminatoio indiano greenfield implementa una soluzione di controllo integrato all'avanguardia e raggiunge un tasso di produzione ottimale entro pochi giorni dai test a caldo.

Leggi ora

Sistemi di azionamento

Ottimizzate l'operatività delle macchine e riducete i rischi

Il coordinamento dei motori in una macchina complessa richiede competenze specifiche. Questo è il motivo per cui è consigliabile collaborare con un fornitore esperto in grado di fornire sistemi che soddisfano i vostri requisiti tecnici e rispettano le tempistiche del progetto. La nostra competenza in una vasta gamma di settori ci consente di offrire soluzioni complete che contribuiscono a ridurre al minimo i rischi del progetto e a ottimizzare la produzione. Siamo in grado di soddisfare le vostre esigenze grazie a tecnici esperti che comprendono le norme locali, gli standard e i requisiti delle applicazioni.

Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell’automazione.

Contattaci

Consigliato per voi

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Funzionalità
  3. Chevron LeftChevron Left Controllo motore intelligente
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: