Loading

Tutorial sul software Connected Components Workbench

Tutorial autogestiti e facili da seguire per semplificare lo sviluppo di macchine indipendenti

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
in primo piano mani di persone che indossano occhiali sedute alla scrivania con laptop che presenta la formazione sul software CCW in background

Il nostro software di progettazione e configurazione Connected Components Workbench™ offre programmazione e simulazione del controllore, configurazione dei dispositivi e integrazione con l’editor dell’interfaccia operatore (HMI). Aiuta a ridurre i tempi e i costi di sviluppo iniziale della macchina per più settori.

Guardate questi video per una formazione completa, dalla programmazione dei controllori Micro800™ alla configurazione dei pannelli operatore PanelView™ 800 e dei relativi dispositivi. Imparate come sviluppare funzioni definite dall’utente, progettare un’applicazione dell’interfaccia operatore, rinominare automaticamente le variabili e molto altro ancora.

Scoprite di più sul software Connected Components Workbench.

Dichiarazione di non responsabilità: le versioni del software indicate nelle descrizioni delle playlist video sono specifiche per la pertinenza del video, non per la compatibilità del prodotto.

Video
Introduzione al software Connected Components Workbench

Un software di progettazione e configurazione che fornisce configurazione dei dispositivi, programmazione e simulazione dei controllori e integrazione con l’editor dell’interfaccia operatore.


Panoramica

Scoprite le funzionalità del software Connected Components Workbench e del simulatore Micro800 integrato. Sperimentate l’ingegneria digitale e lo sviluppo di macchine indipendenti per più settori con questo software di progettazione integrato. 

Software Connected Components Workbench V13
Software Connected Components Workbench V13

Aumentate la produttività con le nuove capacità e le funzionalità avanzate della versione 13.

Simulatore Micro800 - Panoramica

Fornisce un ambiente di simulazione di base per lo sviluppo di codici senza hardware.

Simulatore Micro800 - Come si usa

Progettate ed eseguite il debug del codice applicativo senza hardware.

Controllori Micro800 per applicazioni IIoT

Configurate il controllore per l’invio di dati all’interno dell’IIoT tramite il protocollo MQTT.

Inviate dati dal controllore all’hub IoT di Azure

Configurate i controllori Allen-Bradley nel software FactoryTalk Edge Gateway per connettere e inviare facilmente dati in tempo reale con informazioni utilizzabili.

Nozioni di base Software Connected Components Workbench 

Scoprite le nozioni di base del software Connected Components Workbench. Questi video forniscono una panoramica sul software e ne presentano i vantaggi, le capacità e le funzionalità. Altre informazioni. 

Create e testate un progetto PLC

Create un progetto PLC (controllore a logica programmabile) utilizzando ST, FBD e il programma ladder ed eseguite il test con il simulatore Micro800.

Progettate un’applicazione di interfaccia operatore (HMI)

Programmate un’interfaccia operatore (HMI) per la vostra applicazione. 

Collegate PLC Tag

Utilizzate DesignStation per creare tag HMI e collegare tag PLC.

Tutorial per ammodernare il sistema Micro Control

Portate il vostro sistema Micro Control verso una maggiore produttività. Riducete i tempi di sviluppo e migliorate la leggibilità del programma utente modernizzando il vostro sistema di controllo MicroLogix™ in un sistema di controllo Micro800. Iniziate da qui. 

Convertitore di progetti di migrazione MicroLogix

Convertite il programma MicroLogix in un programma Micro800.

Blocco funzione definito dall’utente vuoto per la Migrazione MicroLogix

Sostituite il blocco funzione definito dall’utente (UDFB) con l’istruzione OSF Micro800 o replicate l’istruzione OSF MicroLogix nell’UDFB.

File STATUS della migrazione MicroLogix

Recuperate gli elementi del file STATUS del controllore MicroLogix. 

Controllori Micro800

Programmate i vostri controllori Micro800 con facilità utilizzando la versione 4 o successiva del software Connected Components Workbench. Questi video sono una guida per sviluppare funzioni definite dall’utente, riutilizzare il codice, rinominare automaticamente le variabili e altro ancora.

Esercitazioni sui convertitori di frequenza PowerFlex 525

Risparmiate tempo con le configurazioni dei convertitori di frequenza PowerFlex® 525, utilizzando il software Connected Components Workbench versione 9 o successiva. Scoprite come configurare il convertitore di frequenza in modo rapido e semplice per il vostro sistema Micro Control con questi video. Guardate il video ora. 

Configurate un’unità PowerFlex 525

Scoprite il flusso di lavoro per la configurazione del protocollo internet (IP) direttamente dai parametri del convertitore di frequenza. 

Convertitore di frequenza PowerFlex - Scoprite il convertitore di frequenza

Configurate la comunicazione USB con l’unità e caricate i parametri del convertitore di frequenza. 

Tutorial sui pannelli operatore PanelView 800

Semplificate l’ingegneria grazie a una facile visualizzazione con i terminali grafici PanelView 800 e il software Connected Components Workbench versione 10 o successiva. Ottenete suggerimenti sulle configurazioni dei pannelli operatore PanelView 800 con questi video. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Funzionalità
  3. Chevron LeftChevron Left Software di progettazione e configurazione
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: