Loading

Système de convoyeur intelligent MagneMover LITE

Un mouvement rapide, contrôlé et flexible
Système de convoyeur intelligent MagneMover LITE hero image
Technologie de chariot indépendant
  • Systèmes d'entraînement intelligent iTRAK
  • Système de convoyeur intelligent MagneMover Lite
  • Système de convoyeur intelligent QuickStick

MagneMover® LITE est un système de transport intelligent et abordable conçu spécifiquement pour déplacer rapidement et efficacement des charges légères. Il est plus performant que les convoyeurs à courroies et à chaînes traditionnels pour des applications sur machines et pour des applications nécessitant des mouvements exigeants. Il propose en outre de nouveaux niveaux d'optimisation de procédé et de flux de production.


Intelligent et extrêmement économique

La technologie MagneMover LITE est composée d'une sélection de blocs fonctionnels standard, chacun constituant une section de glissière motorisée, assemblés pour créer une variété presque infinie de modèles d'agencement. La glissière est homologuée IP65, idéale pour les salles blanches et les environnements de lavage à grande eau.

Les fonctionnalités comprennent :

  • Moteur, variateur, automate, positionnement et guidage intégrés
  • Jusqu'à 9 palets en mouvement par mètre
  • Jusqu'à 12 palets en file d'attente par mètre
  • Jusqu'à 2,5 kg de charge utile par palet seul
  • Jusqu'à 10,0 kg de charge utile par palets en tandem
  • Vitesse jusqu'à 2 m/s
  • Accélérations jusqu'à 4 m/s2  selon le type de charge utile et de chariot
  • Palets de 60 mm
  • Suivi et traçabilité intégrés sans RFID. RFID est aussi disponible
  • Répétabilité +/- 0,5 mm pour les moteurs droits uniquement
  • Répétabilité aux stations de production : +/- 0,10 mm avec étalonnage
  • Agréé UL et marquage CE
Voir les produits et les accessoires chariots indépendants
MagneMover LITE permet de déplacer des charges légères
Main Image
Présentation
MagneMover LITE permet de déplacer des charges légères

Regardez la vidéo pour découvrir comment MagneMover® LITE peut vous aider à déplacer les charges légères plus rapidement et plus efficacement.

Regarder la vidéo
Convoyage économique innovant
Main Image
Étude de cas
Convoyage économique innovant

Le système de convoyage innovant MagneMotion réduit les coûts et améliore la flexibilité des systèmes d'assemblage automatisé d'appareils médicaux.

Télécharger
Vers une fabrication d'appareils médicaux flexible
Main Image
Blog
Vers une fabrication d'appareils médicaux flexible

Plus d’OEM choisissent la technologie de chariot indépendant afin de fournir des machines flexibles produisant des volumes élevés pour le marché des dispositifs médicaux jetables. Les résultats sont impressionnants.

Pour en savoir plus
Brochure sur la technologie de chariot indépendant
Main Image
Brochure
Brochure sur la technologie de chariot indépendant

En savoir plus sur la nouvelle génération de moteurs linéaires qui offre des performances nettement supérieures à celles des convoyeurs classiques.

Télécharger
Vous voulez en savoir plus sur la technologie de chariot indépendant pour optimiser vos systèmes ?
Contactez-nous

Ressources

Consultez tous les logiciels, firmware, documents et formations dont vous avez besoin pour tirer parti de votre investissement dans la technologie de chariot indépendant.

Logiciels et firmware

MagneMover LITE - Produits et téléchargements

Outils

  • Application Code Manager
  • Bibliothèques de code des applications

Documents techniques

Consulter les documents techniques du MagneMover LITE

Formation consacrée à la technologie MagneMotion
Rockwell Automation le 16 août 2017 à Cleveland, Ohio.
Présentation
Formation consacrée à la technologie MagneMotion

Optimisez le potentiel de la technologie de chariot indépendant grâce à un stage de formation complet.

Pour en savoir plus

Main Image

Besoin d'une solution personnalisée ?

Nous pouvons vous aider à mettre en œuvre la technologie de chariot indépendant sur une gamme étendue d'applications avec des charges allant de quelques grammes à plusieurs centaines de kilos. Profitez d'une solution personnalisée qui répond parfaitement à vos besoins en vous apportant tous les avantages de la technologie LSM.

Contactez-nous pour en savoir plus sur les applications personnalisées
Prêt à échanger avec un consultant Rockwell Automation ?

Vous avez besoin d'aide avec votre système de convoyeur MagneMover LITE ?

Nous contacter
  1. Chevron LeftChevron Left Ûníîtééd Kíîngdòóm Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Technologie de chariot indépendant Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Système de convoyeur intelligent MagneMover Lite Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose