Loading

Technologie de chariot indépendant

Un meilleur système de déplacement avec les technologies MagneMotion et iTRAK
Technologie de chariot indépendant
Technologie de chariot indépendant
  • Systèmes d'entraînement intelligent iTRAK
  • Système de convoyeur intelligent MagneMover Lite
  • Système de convoyeur intelligent QuickStick

La technologie de chariot indépendant révolutionne les moteurs linéaires. Les convoyeurs traditionnels nécessitent des engrenages, des chaînes et des courroies. La technologie de chariot indépendant utilise des aimants pour contrôler avec précision le mouvement à l'aide de la propulsion sans friction ! Moins de pièces veut dire moins de soucis, une consommation d'énergie réduite et la capacité de mettre en marche ou d'arrêter rapidement les charges sans en perdre le contrôle ou sans user les pièces.


Productivité augmentée

Conception flexible et changements rapides

Les clients veulent plus d'options et plus de produits personnalisés. Pour répondre à cette demande, les machines doivent être flexibles et faciles à remplacer. Heureusement, nous avons la solution. Des sections de glissière droites ou curvilignes permettent une infinité de combinaisons pour répondre à vos besoins en matière de conception et d'espace. Et une fois construites, changer les glissières est aussi simple que choisir un nouveau profil de mouvement configuré par logiciel.

Réduisez les goulots d’étranglement et augmentez votre production : chaque chariot du système possède son propre axe de mouvement intelligent contrôlé. Cela signifie que les chariots peuvent accélérer ou ralentir selon la position des autres chariots sur le système. Le système suit le déplacement de chaque chariot pour ne pas ralentir en vue du processus de tri. Le résultat ? Moins de goulots d’étranglement et une augmentation de la production.

Que vous déplaciez du matériel sur une seule machine ou d'un bout à l'autre de votre établissement, la technologie de chariot indépendant peut vous aider à le faire mieux. Tous nos moteurs et chariots sont modulaires et homologués IP65 ou plus, ce qui fait de cette solution le meilleur choix pour une large gamme d'applications. Ils peuvent être vendus comme une unité personnalisée et entièrement assemblée, comme composants individuels ou comme un mélange de pièces personnalisées et standard pour que vous trouviez toujours ce dont vous avez besoin.

En savoir plus sur notre gamme de chariots indépendants iTRAK et MagneMotion®. 

Systèmes d'entraînement intelligent iTRAK
Main Image
Matériel
Systèmes d'entraînement intelligent iTRAK

Révolutionnant la conception et la construction de la commande de mouvement industrielle par entraînement pour l’emballage et la manutention de matériaux, iTRAK associe les mouvements linéaires et rotatifs.

Pour débuter
Système de convoyeur intelligent MagneMover LITE
Main Image
Matériel
Système de convoyeur intelligent MagneMover LITE

MagneMover® LITE est un système de transport intelligent et abordable conçu spécifiquement pour déplacer rapidement et efficacement des charges légères.

Pour débuter
Système de convoyeur intelligent QuickStick
Main Image
Matériel
Système de convoyeur intelligent QuickStick

QuickStick® est un système de convoyeur intelligent qui augmente le flux de production et réduit le coût de la possession.

Pour débuter

Comment la technologie de chariot indépendant peut-elle vous aider ?

Pourquoi le transport pat chariot indépendant est une solution intelligente
Main Image
Blog
Pourquoi le transport pat chariot indépendant est une solution intelligente

La technologie de chariot indépendant permet des performances et une flexibilité élevées dans les systèmes de transfert automobile stratégiques

Lire maintenant
KUKA maîtrise la production automobile grâce à la technologie de chariot indépendant
Main Image
Étude de cas
KUKA maîtrise la production automobile grâce à la technologie de chariot indépendant

KUKA a évalué les systèmes d'automatisation standard utilisés dans les usines de fabrication d'automobiles et a identifié l'opportunité qu’il y a à créer un système qui serait flexible, efficace et rentable.

Lire maintenant
Brochure sur la technologie de chariot indépendant
Main Image
Brochure
Brochure sur la technologie de chariot indépendant

En savoir plus sur la nouvelle génération de moteurs linéaires qui offre des performances nettement supérieures à celles des convoyeurs classiques.

Télécharger
Loading

Solutions industrielles

La mondialisation et la concurrence intense nécessitent que les opérations industrielles et de fabrication soient aussi efficaces et rentables que possible, en fournissant des produits de qualité constante qui soient adaptés à la demande.

Automobile

Pour rester à la pointe de la fabrication automobile vous devez faire preuve d'agilité et d'un contrôle précis des processus, complètement intégrés à vos lignes de production. Nos solutions vous aident à faire passer votre automatisation au niveau supérieur.

Notre système de convoyeur modulaire intelligent vous permet d'assembler différents modèles de voiture sur la même ligne de production, d'avoir un cycle de production plus court et de réduire les coûts, tout en répondant aux demandes de personnalisation des véhicules des clients.

Pour en savoir plus
Agro-alimentaire

Le succès actuel de l'agroalimentaire s'explique par le maintien de la qualité du produit et de son uniformité, ainsi que par la flexibilité. Plus de flexibilité, plus d'options basées sur les changements de profil.

Nos systèmes de convoyeur intelligent augmentent le flux de production et l'efficacité pour un coût de possession moins élevé que les systèmes d'automatisation conventionnels.

Pour en savoir plus
Produits de beauté et d’entretien

Les produits et les emballages deviennent de plus en plus personnalisés pour répondre aux demandes changeantes des clients. Parallèlement, les flux et la durabilité de la production doivent être maintenus ou améliorés.

Nos systèmes de convoyeurs intelligents vous donnent l'avantage dont vous avez besoin dans le secteur des produits de beauté et d'entretien. Grâce à ces systèmes, vous pouvez accélérer le développement de votre produit et son délai de mise sur le marché et figurez comme un producteur réactif et efficace.

Dans l'environnement d'usine et de production, cela signifie que les équipements doivent être modernes, exploiter beaucoup de données, être rapides et simples à utiliser. Lorsqu'il s'agit de transporter et de positionner des charges, MagneMotion est la solution appropriée.

Pour en savoir plus
Sciences de la vie

La concurrence intense et les demandes de production plus élevées exercent une pression sur les fabricants du secteur des sciences de la vie. Les systèmes de convoyeur intelligents simplifient la sérialisation pour un meilleur suivi de la qualité de chaque article qui passe par votre ligne de production.

La technologie de chariot indépendant facilite le déplacement des petites charges légères. Le système est en outre plus propre que les convoyeurs traditionnels. Moins de pièces en déplacement et une conception sans friction pour une accumulation réduite de particules.   De plus, MagneMover LITE est un système sec, vous n’aurez donc pas à vous soucier des inconvénients liés à la lubrification des équipements.

Pour en savoir plus
Manutention

Notre technologie de chariot indépendant peut améliorer considérablement les opérations de manutention. Chaque chariot se déplace indépendamment, avec précision et peut supporter une large gamme de poids. L'activation du suivi et de la traçabilité dans le système facilite le tri, vous permet de savoir où se trouve chaque conditionnement à tout moment et peut être utilisée pour définir des chemins prioritaires. Vous remarquerez également des améliorations dans le flux de production. La conception sans friction des chariots indépendants réduit le temps d'accélération et de freinage. La densité sur la ligne est aussi augmentée car l'espace entre chaque conditionnement est réduit.

Pour en savoir plus
Vous voulez en savoir plus sur la technologie de chariot indépendant pour optimiser vos systèmes ?
Contactez-nous
  1. Chevron LeftChevron Left Ûníîtééd Kíîngdòóm Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produits Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Technologie de chariot indépendant Chevron RightChevron Right
Please update your cookie preferences to continue.
This feature requires cookies to enhance your experience. Please update your preferences to allow for these cookies:
  • Social Media Cookies
  • Functional Cookies
  • Performance Cookies
  • Marketing Cookies
  • All Cookies
You can update your preferences at any time. For more information please see our Privacy Policy
CloseClose