Loading

Systèmes d'entraînement intelligent iTRAK

Système de commande de moteur linéaire modulaire et évolutif permettant d'augmenter la flexibilité
Technologie de chariot indépendant
  • Systèmes d'entraînement intelligent iTRAK
  • Système de convoyeur intelligent MagneMover Lite
  • Système de convoyeur intelligent QuickStick

Révolutionnant le concept et la construction de la commande de mouvement industrielle basée sur une glissière pour l'emballage et la manipulation de matériaux, iTRAK® associe les mouvements linéaires et rotatifs. Il en résulte une solution de mouvement totalement intégrée et flexible qui vous permet de tirer le meilleur parti de vos machines.


Le système d'entraînement révolutionne la commande de mouvement

Le système d'entraînement intelligent iTRAK est l’une des solutions de mouvement la plus innovante du marché à l'heure actuelle. Il s'agit d'un système de commande de moteur linéaire modulaire et évolutif. Il permet de commander de façon autonome plusieurs moteurs d'entraînement sur des trajets droits ou curvilinéaires. Finis les chaînes à entraînement rotatif, les courroies et les engrenages ! Le système iTRAK remplace ces mécanismes par de simples profils logiciels efficaces, qui redéfinissent la vitesse et la flexibilité en matière d’automatisation.

Avantages :

  • Augmentation des taux de production d'au moins 50 %
  • Diminution des temps d'arrêt lors des changements de production
  • Réduction de la taille des machines
  • Cycles de production plus courts mais néanmoins rentables
  • Entretien périodique plus espacé

Les systèmes d'entraînement iTRAK se déclinent en modèles iTRAK 5730 petit format et iTRAK format moyen pour vous permettre de choisir le produit parfaitement adapté à votre application.

Vidéo
Présentation des systèmes d’entraînement intelligent iTRAK

Les systèmes de suivi intelligent iTRAK représentent une solution évolutive, entièrement traçable et hautement modulable pour l’acheminement intelligent. Ils peuvent être utilisés dans différentes orientations, géométries et configurations, combinant à la fois des mouvements intermittents et continus. Faciles à assembler et à entretenir, ils sont dotés d’une sécurité intégrée. 

Fiche produit de la technologie du système d’entraînement intelligent iTRAK
Main Image
Brochure
Fiche produit de la technologie du système d’entraînement intelligent iTRAK

Le futur arrive à grands pas ! Ne vous laissez pas distancer. Optez pour les systèmes d’entraînement intelligent iTRAK Pour en savoir plus, consultez la fiche produit.

Télécharger
Présentation d'iTRAK, le système d'entraînement intelligent
Main Image
Présentation
Présentation d'iTRAK, le système d'entraînement intelligent

iTRAK est un système de commande de mouvement modulaire et évolutif qui permet de commander de façon autonome plusieurs moteurs d'entraînement propulsés magnétiquement sur une glissière.

Pour en savoir plus
Brochure sur la technologie de chariot indépendant
Main Image
Brochure
Brochure sur la technologie de chariot indépendant

En savoir plus sur la nouvelle génération de moteurs linéaires qui offre des performances nettement supérieures à celles des convoyeurs classiques.

Télécharger

iTRAK 5730 petit format

iTRAK 5730 petit format

Le système iTRAK 5730 petit format a été conçu pour offrir un encombrement réduit pour les machines de petite taille. Son pas de 50 mm est idéal pour les applications de conditionnement primaire, telles que l’emballage tubulaire, le cartonnage par les extrémités, ainsi que l’ensachage FFS. Le système iTRAK 5730 s’intègre également facilement dans l’architecture du système, offrant des fonctions d’analyse qui permettent d’optimiser la consommation d’énergie, de surveiller l’usure des pièces et de réduire les temps d’arrêt.

Le système iTRAK 5730 dispose d’une sécurité intégrée, avec notamment l’arrêt sécurisé du couple et l’arrêt sécurisé 1 (SS1), pour les catégories de sécurité SIL 3, PLe. La création de zones de sécurité accroît la sécurité sans nuire à la productivité. Le mouvement peut continuer hors de la zone de sécurité, même si un déclenchement a eu lieu au sein de celle-ci. Les fonctionnalités comprennent :

  • Pas minimal d'actionneur : 50 mm
  • Diamètre de la face de l'outil : 420 mm
  • Largeur transversale : 130 mm
  • Forces: 100 N en crête; 36 N en continu
  • Vitesse : jusqu'à 5 m/s
  • Charge utile  : jusqu’à 4 kg, ou plus à basse vitesse
  • Taux de boucle de position : 250 us
  • Répétabilité : +/-0,01 mm
  • Taille maximale système : 64 sections logiques, 128 actionneurs
  • Conception du rail : acier inoxydable
  • Classement IP : IP66, avec protection intérieure

Lancez-vous avec le kit de démarrage iTRAK petit format

Vous souhaitez tester ce produit ? Le kit de démarrage iTRAK 5730 petit format vous permet d’essayer le système avant de le mettre en œuvre. Ce kit prêt à l’emploi vous permet de tester les systèmes d’entraînement intelligent iTRAK avant de les intégrer à vos machines. Les kits de démarrage sont disponibles en deux tailles :

  • Petit format : glissière droite de 600 mm avec 5 chariots
  • Grand format : glissière droite de 1 200 mm avec 10 chariots

Le panneau de commande inclut les éléments suivants :

  • Automate Compact GuardLogix® 5069-L3100ERMS2
  • E/S de sécurité : 5069-IB8S, 5069-OB16
  • Alimentation iTRAK 2198T-W25-ER
  • Alimentation de bus c.c. Kinetix® 5700, 2198-P031
  • Filtre de ligne Kinetix 5500, 2198-DB20-F
Numéro d’équipement SAP ou numéro KMAT Description marketing Description technique Chaîne de catalogue 1
PN-585036 Kit de démarrage iTRAK 5730 petit format Kit de démarrage iTRAK 5730 petit format, 600 mm droit, 5 chariots, avec panneau de commande 2198T-SK-06-05
PN-585037 Kit de démarrage iTRAK 5730 grand format Kit de démarrage iTRAK 5730 grand format, 1 200 mm droit, 10 chariots, avec panneau de commande 2198T-SK-12-10

iTRAK format moyen

Le système iTRAK format moyen a été conçu pour les systèmes de plus grande taille. Il peut aller jusqu’à 100 m de long, avec 250 chariots. Il est parfaitement adapté aux applications intensives, notamment le montage automobile ou le conditionnement de produits lourds. Les fonctionnalités comprennent :

  • Pas minimum : 66 à 75 mm
  • Diamètre de la face de l'outil : 600 mm
  • Largeur transversale : 250 mm
  • Vitesse : jusqu'à 5 m/s
  • Charge utile :jusqu’à 40 kg
  • Taux de boucle de position : 1 à 2 ms
  • Répétabilité : +/-0,03 mm
  • Taille maximale système : 256 sections logiques, 250 actionneurs
  • Conception du rail : acier à outils
  • Classement IP : IP65
iTRAK format moyen

Forces par taille de module moteur

*Force crête ; force continue : 46 à 417 N
Module moteur Aimants de chariot
50 mm 100 mm 150 mm
50 mm 88 N* 185 N* 265 N*
100 mm 176 N* 370 N* 529 N*
150 mm 265 N* 555 N*  793 N*

*Force crête ; force continue : 46 à 417 N

Vous voulez en savoir plus sur la technologie de chariot indépendant pour optimiser vos systèmes ?
Contactez-nous

Ressources

Consultez tous les logiciels, firmware, documents et formations dont vous avez besoin pour tirer parti de votre investissement dans la technologie de chariot indépendant.

Logiciels et firmware

Produits et téléchargements iTRAK

Outils

  • Application Code Manager
  • Bibliothèques de code des applications
  • Logiciel de simulation Emulate 3D
  • Dessins iTRAK dans Motion Analyzer

Documents techniques

Consulter les documents techniques du système de convoyeur intelligent iTRAK

Formation consacrée à la technologie MagneMotion
Rockwell Automation le 16 août 2017 à Cleveland, Ohio.
Présentation
Formation consacrée à la technologie MagneMotion

Optimisez le potentiel de la technologie de chariot indépendant grâce à un stage de formation complet.

Pour en savoir plus

iTRAK - Nouvelles fonctionnalités révolutionnaires
Main Image
Présentation
iTRAK - Nouvelles fonctionnalités révolutionnaires

L'évolution des demandes des clients vous oblige à fournir des productions en série plus réduites, dans des délais plus courts et avec une flexibilité accrue.

Regarder la vidéo

Modernisation de la conception des machines

Le système d'entraînement intelligent iTRAK offre l'occasion de révolutionner la conception des machines et cela fait des décennies que nous n'avions pas assisté à un tel bouleversement. Regardez à quel point la conception des machines a évolué, des arbres de transmission mécaniques aux arbres de transmission électroniques, sans oublier la technologie des moteurs d'entraînement indépendants. Cette vidéo montre comment le mélange de mouvements continus et intermittents, la commande de mouvement par entraînement direct et la commande d'asservissement hautes performances peuvent s'associer pour augmenter le flux de production, réduire les délais de changement de production et diminuer la taille globale des machines.


Pièces d’une machine plus sûre

La technologie de chariot indépendant est un bon point de départ pour concevoir des machines plus sûres. Elle permet de contrôler chaque chariot de manière indépendante soit au moyen de la fonctionnalité anti-collision intégrée, soit de bibliothèques préprogrammées afin d’éviter d’endommager les produits. La segmentation de la glissière vous permet de créer des zones de sécurité activées par nos produits de sécurité ou par la technologie de chariot indépendant avec sécurité intégré. Nous combinons sécurité et productivité et les amenons à un niveau supérieur.

Machine Safety
Machine Safety
Activités
Activités
Machine Safety
Machine safety that actually improves productivity and performance, protects personnel and enables the Connected Enterprise. Adopting a holistic approach to machine safety leveraging Smart Devices achieves significantly higher OEE.
Découvrez nos compétences

Solutionnez vos défis de fabrication avec iTRAK

Cama Group utilise le système iTRAK
Main Image
Présentation
Cama Group utilise le système iTRAK

Regardez cet exemple du CAMA CL175 de Cama Group en action exploitant le système iTRAK de Rockwell Automation.

Regarder la vidéo
iTRAK contribue à réduire les temps de transition de jusqu’à 50 %
Main Image
Étude de cas
iTRAK contribue à réduire les temps de transition de jusqu’à 50 %

Optima et Intigena exploitent les avantages de la technologie iTRAK associée à la solution moderne et flexible de Rockwell Automation, Integrated Architecture. Temps de transition réduits de jusqu’à 50 %.

Lire maintenant
iTRAK permet de relever les défis liés aux flux de production
Main Image
Étude de cas
iTRAK permet de relever les défis liés aux flux de production

ECONO-PAK a été contacté par Lotte Wedel pour développer une machine d’emballage/encartonneuse s’adaptant plus facilement à différents formats d’emballage et volumes de produits

Lire maintenant
Amélioration de la productivité et de l’encombrement grâce à iTRAK
Main Image
Étude de cas
Amélioration de la productivité et de l’encombrement grâce à iTRAK

Le pas variable, l’augmentation de la vitesse et l’amélioration du flux de production, qui constituent la pierre de voûte d’une nouvelle machine d’assemblage, ont conduit Maga Active à faire appel à Rockwell Automation et à sa technologie iTRAK® innovante.

Lire maintenant

iTRAK 5730 petit format

Besoin d'une solution personnalisée ?

Il est possible de concevoir des systèmes d’entraînement intelligent iTRAK personnalisés, à la demande. Voici quelques exemples de projets personnalisés :

  • Modules moteur à refroidissement liquide
  • Sections courbes à 45° et 135°
  • Chariots robustes pour charges intensives
  • Grands rayons de courbure
  • Et bien plus encore !
Contactez-nous pour en savoir plus sur les applications personnalisées

Tenez-vous à la page grâce à nos webinaires à la demande

Présentation de la technologie de chariot indépendant
Main Image
Webinaire 
Présentation de la technologie de chariot indépendant

Pas de réducteurs, de chaînes ni de courroies… Il y a mieux en matière de déplacements

Consulter le webinaire
Présentation des solutions robotiques
Main Image
Webinaire 
Présentation des solutions robotiques

Avez-vous déjà souhaité bénéficier d’une expérience robotique intégrée avec Rockwell Automation® ? Cette série vous permet de débuter et de constater l’intérêt d’une solution entièrement intégrée.

Consulter le webinaire
Réduisez les coûts et renforcez la flexibilité en matière d’automatisation pour sciences de la vie avec la technologie de chariot indépendant
Main Image
Webinaire 
Réduisez les coûts et renforcez la flexibilité en matière d’automatisation pour sciences de la vie avec la technologie de chariot indépendant
Consulter le webinaire
Prêt à échanger avec un consultant Rockwell Automation ?

Vous avez besoin d'aide avec votre technologie de système d’entraînement intelligent iTRAK ?

Nous contacter
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Technologie de chariot indépendant
  5. Chevron LeftChevron Left Systèmes d’entraînement intelligent iTRAK
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose