Ofrecemos soluciones de red y seguridad para conectar sus productos de automatización entre sí y al resto de su empresa. Podemos ayudarle a seleccionar la mejor arquitectura de red y proporcionarle orientación en cuanto al diseño y la implementación. Ofrecemos una amplia variedad de dispositivos, interfaces de comunicación, medios físicos y productos de conexión para ayudarle a aprovechar al máximo su sistema de control.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
HART (FAMILIA) - PARA proceso
The HART (Highway Addressable Remote Transducer) protocol is a widely accepted standard for digitally enhanced communication with instrumentation within the process industries.
Foundation Fieldbus para el proceso
The FOUNDATION Fieldbus standard provides the ability to distribute the control architecture throughout your facility.
Tecnología DeviceLogix
La tecnología de componentes inteligentes DeviceLogix integra la capacidad de resolución lógica en las E/S, los arrancadores de motor, los botones pulsadores y otros componentes de control, lo que ofrece un mayor rendimiento y un control distribuido de menor costo.
Productos conectados DeviceNet
We offer a wide variety of DeviceNet™ Connected Products for your applications.
Productos conectados con ControlNet
We offer a wide variety of ControlNet™ products for your applications.
1788 ControlNet a Profibus-PA
Our Bulletin 1788 Redundant ControlNet™ to Profibus-PA Linking Device provides a fast and integrated solution for adding Profibus-PA field devices to any Logix platform.
1788 EtherNet/IP a DeviceNet
Our Bulletin 1788 EtherNet/IP™ to DeviceNet Linking Devices provide a fast and integrated solution for adding DeviceNet™ to a new, or existing system.
1788 EtherNet/IP a Profibus-PA
Our Bulletin 1788 Redundant EtherNet/IP™ to Profibus-PA Linking Device provides a fast and integrated solution for adding Profibus-PA field devices to any Logix platform.
1788 ControlNet a Fieldbus
Our Bulletin 1788 Redundant ContolNet™ to FOUNDATION Fieldbus (H1) Linking Device provides a fast and integrated solution for adding FOUNDATION Fieldbus devices to any Logix platform.
1788 Caja de empalmes de Fieldbus de 6 caminos
Our Bulletin 1788 6-way Intelligent Fieldbus Junction Box provides a fault-tolerant method for connecting field devices to a Profibus-PA or FOUNDATION Fieldbus (H1) network.
Módulos de comunicación basados en chasis
Los módulos de comunicación para chasis ayudan a conectar e implementar el control de acceso basado en la red para usuarios, dispositivos y redes en el chasis 1756.
SERCOS PARA MOVIMIENTO
SERCOS (Serial Real-time Communications System) is an internationally-approved communication standard for motion control (IEC 61491).
Data Highway Plus
The Data Highway Plus (DH+) network is a local area network designed to support remote programming and messaging between computers and controllers for factory-floor applications.
E/S remotas universales (RIO)
Nuestra red de E/S remotas universales es una red de área local diseñada para conectar controladores a chasis de E/S remotas y una serie de dispositivos inteligentes tales como interfaces de operador y variadores de CA o CC.
Stratix 4300 Remote Access Router
Nuestro encaminador de acceso remoto Stratix® 4300 permite la conectividad a aplicaciones y sistemas remotos.
Switches Ethernet no administrados Stratix 2000
Nuestros switches Ethernet no administrados Stratix® 2000 son ideales para redes pequeñas de control.
Stratix 8300 de capa 3 con administración modular
La producción de nuestros switches administrados modulares de 3 capas Stratix® 8300 del Boletín 1783 se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta. Se recomienda a migrar al switch administrado de alto rendimiento Stratix 5800.
Conectividad de red On-Machine
El interruptor administrado industrial ArmorStratix 5700 proporciona una solución resistente y confiable para las aplicaciones On-Machine.
Switch Ethernet industriales Stratix 5800
Nuestros switches Ethernet industriales de alto rendimiento Stratix® 5800 ofrecen un rendimiento gigabit y admiten módulos de expansión de cobre, fibra y Alimentación sobre Ethernet.