- Incluye productos que oscilan desde controladores, E/S e interfaz de operador hasta variadores y sensores, entre otros
- Incluye muchos productos de Rockwell Automation® y otros proveedores que ofrecen conectividad EtherNet/IP™ incorporada
- Usa tecnología con switch integrado para conectarse a los módulos de comunicación de dos puertos EtherNet/IP
- Ofrece acceso a recursos completos para facilitar la instalación y la configuración de productos
- Ofrece una variedad de productos de nuestros socios tecnológicos
- Overview
Overview
Ofrecemos más de 4000 productos de automatización para una amplia variedad de aplicaciones. Los productos tienen una interfaz de redes de comunicación incorporada o un módulo de comunicación opcional. Continuamos ampliando nuestras ofertas de EtherNet/IP™ con productos nuevos e innovadores.
Productos
Protección de circuitos y cargas
Controladores programables
- Controladores ControlLogix® 5580
- Controladores CompactLogix™ 5380
- Controladores ControlLogix 5570
- Controladores CompactLogix 5370
- Controladores Micro870®
- Controladores Micro850®
- Controladores Micro820®
- Controladores MicroLogix™
- Controladores de seguridad SmartGuard™ 600: Ethernet con clasificación de seguridad disponible
Computadoras industriales
Módulos de E/S
- E/S ArmorBlock 5000®
- E/S FLEX 5000®
- E/S FLEXHA 5000™
- FLEX™ I/O
- POINT I/O™
- E/S ControlLogix®
- E/S Compact 5000™
- Ex I/O 1718
- Ex I/O 1719
- ArmorBlock® I/O
- ArmorPOINT® I/O
- E/S de expansión Micro800™
- E/S de expansión MicroLogix™
- CompactBlock™ Guard I/O™
- E/S incorporadas: tecnología con switch integrado disponible
Variadores de frecuencia
- Variador de frecuencia de corriente alterna PowerFlex 755
- Variador de frecuencia de corriente continua PowerFlex
- Variadores de frecuencia PowerFlex 755TL , TR y TM
- Variadores de frecuencia PowerFlex 755TS
- Variadores de frecuencia Armor PowerFlex
- Variadores de frecuencia PowerFlex 525
- Variadores de frecuencia PowerFlex 527
Interface operador-máquina
Control de movimiento
- Servovariadores distribuidos ArmorKinetix
- Servovariadores Kinetix 5700
- Servovariadores Kinetix 5500
- Servovariadores Kinetix 5300
- Servovariadores Kinetix 5100
Control de motores
Monitoreo de energía
Interruptores
Supervisión de condiciones
Conectividad
Seguridad
- Relé de seguridad configurable mediante software 440C-CR30
- Gateway EtherNet/IP del relé de seguridad Guardmaster 440R
- Caja de acceso multifuncional 442G
- Cortinas de luz GuardShield 450L
- Escáneres láser de seguridad SafeZone 442L
- Encoders 843ES CIP Safety
- Interfaz EtherNet/IP 432ES GuardLink
Detección
- Identificación mediante radiofrecuencia 56RF
- Lectores de códigos 48CR
- Encoders absolutos 842E/843E
- Sensores 3D reconfigurables
Productos tecnológicos de socios
- El PartnerNetwork™ ofrece soluciones de productos complementarios para productos conectados con EtherNet/IP y perfiles add-on EtherNet/IP a través del Programa de PartnerNetwork.