- Incluye productos que oscilan desde controladores, E/S e interface de operador hasta variadores y productos de gestión de la alimentación eléctrica
- Ofrece productos con conectividad ControlNet™ incorporada
- Incluye soporte de medios físicos redundantes
- Ofrece productos ControlNet Ex que están disponibles para aplicaciones de seguridad intrínseca
- Conecta una PC a una red ControlNet mediante el cable USB a al cable ControlNet
- Ofrece interfaces PCI-bus y RS-232-C a ControlNet
- Ofrece una variedad de productos de nuestros socios de Encompass
- Overview
Overview
Infraestructura de seguridad y de redes
Ofrecemos una amplia variedad de productos conectados con ControlNet™ para sus aplicaciones. Los productos tienen una interface ControlNet incorporada o se conectan a la red ControlNet a través de un módulo de interface de comunicación opcional. Continuamos brindando asistencia técnica a sus aplicaciones de alto rendimiento efectivo en tiempo real.
Productos
Controladores programables
- Controladores CompactLogix L4x y Compact GuardLogix L4xS
- Controladores CompactLogix L3x
- Controladores ControlLogix 5570
- Controladores SLC 500
- Controladores SoftLogix
Módulos de E/S
- ControlLogix I/O: : admite medios físicos ControlNet individuales y redundantes
- SLC I/O : admite medios físicos ControlNet individuales y redundantes
Variadores
- PowerFlex 4 unidades de CA — medios coaxiales
- Unidades de CA PowerFlex 4M — medios coaxiales
- Variadores de CA PowerFlex 40 : medios físicos coaxiales; también está disponible la conectividad de red ControlNet como una opción configurada
- Unidades de CA PowerFlex 40P — medios coaxiales
- Variadores de CA PowerFlex 400 : medios físicos coaxiales; también está disponible la conectividad de red ControlNet como una opción configurada
- Unidades de CA PowerFlex 70 : medios coaxiales y fibra
- Unidades de CA PowerFlex 700 : medios coaxiales y fibra
- Unidades de CA PowerFlex 700S con DriveLogix : medios coaxiales y fibra
- Variadores de CA PowerFlex 755
- Unidades de CA PowerFlex 7000 : medios coaxiales y fibra
- Unidades de CC PowerFlex : medios coaxiales
Terminales gráficos PanelView Plus
Infraestructura de seguridad y de redes
- Cable USB a cable ControlNet
- Interfaces Bus PCI a ControlNet
- Interfaces RS-232-C a ControlNe