- Admite funciones de control simples tales como ejecución de lógica booleana, acondicionamiento de señales, detección de eventos y alarmas en componentes del sistema de control
- Ideal para aplicaciones que requieren una respuesta rápida y localizada a eventos de entrada sin los retardos de tiempos de encuesta ida y vuelta de las redes
- Ofrece una sencilla configuración para la lógica local con RSNetWorx para el software RSNetWorx™ para DeviceNet™
- Ofrece componentes seleccionados, tales como E/S distribuidas, botones pulsadores, relés y arrancadores distribuidos, que se comunican a través de una red DeviceNet
- Overview
Overview
La tecnología de componentes inteligentes DeviceLogix™ integra capacidad de resolución lógica en las E/S, los arrancadores de motor, los botones pulsadores y otros componentes de control, lo que ofrece un mayor rendimiento y un control distribuido de menor costo.