Loading

Sistemas de seguimiento inteligente iTRAK

Añada movimiento rápido y escalable a sus aplicaciones en máquina
Tecnología de carrito independiente
  • Sistemas de seguimiento inteligente iTRAK
  • Sistema de transportadores inteligentes MagneMover LITE
  • Sistema de transportadores inteligentes QuickStick

Redefina la productividad con nuestra revolucionaria tecnología de movimiento

Los sistemas de seguimiento inteligente iTRAK® presentan una nueva oportunidad para mejorar la flexibilidad de las máquinas y maximizar el rendimiento, lo que hace más rentables las tiradas cortas y amplía los márgenes en las tiradas estándar. Permite el control independiente de los motores en trayectorias rectas o curvilíneas para crear sistemas de movimiento con una velocidad y flexibilidad increíbles. Atrás quedaron las cadenas rotativas, las correas y los engranajes que se utilizaban antes. Los sistemas de seguimiento inteligente iTRAK sustituyen el hardware por perfiles de software sencillos y eficaces que aumentan la precisión y la longevidad de su automatización.

Con los sistemas de seguimiento inteligente iTRAK podrá:

  • Aumentar las tasas de producción hasta un 50 % o más
  • Eliminar cuellos de botella y aumentar la productividad
  • Mejorar la calidad del producto con un mecanismo transportador sin presión
  • Ahorrar tiempo y dinero con menos tiempo improductivo y mantenimiento requerido
  • Reducir la dimensión total de la máquina
  • Minimizar los tiempos de cambio y aumentar la rentabilidad de la producción con alta variabilidad

Conozca nuestra cartera de sistemas de seguimiento inteligente iTRAK

Mejore el rendimiento de sus máquinas con movimiento más rápido y flexible. Descubra cómo la implementación de nuestros sistemas de seguimiento inteligente iTRAK le permite eliminar las barreras de larga data que limitan la productividad y avanzar hacia un futuro más inteligente.


Anticípese al cambio con un rendimiento que cambia las reglas del juego

Las preferencias del cliente moderno cambian muy rápido, y el futuro promete aún más transformación. Las compañías deben estar preparadas para adaptarse rápidamente a la evolución de la demanda. Nuestros sistemas de seguimiento inteligente iTRAK le proporcionan la flexibilidad que necesita para seguir el ritmo.

Con la coordinación inteligente de los movimientos y una velocidad pionera, sus máquinas ahora pueden manipular más productos y realizar cambios con tan solo pulsar un botón, lo que significa que puede cumplir con los pedidos con mayor rapidez y operar de forma rentable a pequeña o gran escala.

Los sistemas de seguimiento inteligente iTRAK están disponibles en formatos de estructura pequeña y mediana para que pueda optimizar su solución a las necesidades de su aplicación.

Sistema de seguimiento inteligente iTRAK 5730
Sistema de seguimiento inteligente iTRAK 5730

Elimine los cuellos de botella y aumente la productividad general con una forma más rápida, inteligente y flexible de mover mercancías dentro de sus máquinas.

Sistema de seguimiento inteligente iTRAK 5750
Sistema de seguimiento inteligente iTRAK 5750

Nuestro sistema de seguimiento inteligente iTRAK 5750 le permite redefinir la productividad de la máquina y mover mayores cargas útiles con más flexibilidad y control.


Materialice más valor y aumente la satisfacción del cliente

Se necesitan máquinas de producción más inteligentes para satisfacer las demandas de fabricación más recientes. Los sistemas de seguimiento inteligente iTRAK están ayudando a que esto sea una realidad. Compañías de todos los sectores utilizan el movimiento inteligente para derribar las barreras de la productividad y obtener resultados que nunca antes habían sido posibles.

Fabricante de embalaje mejora la competitividad con iTRAK
Fabricante de embalaje mejora la competitividad con iTRAK
Case Study
Case Study
Fabricante de embalaje mejora la competitividad con iTRAK
Fabricante europeo de soluciones de embalaje de papel tisú mejora la productividad y la competitividad de sus equipos con Rockwell Automation
¿Le gustaría saber cómo los sistemas de seguimiento inteligente iTRAK pueden transformar las posibilidades en sus máquinas?
Comuníquese con nosotros

Modernice los diseños de sus máquinas

Con los sistemas de seguimiento inteligente iTRAK puede elevar el rendimiento de la máquina a un nivel que no se había visto en décadas. Observe la manera en que se modificaron los diseños de las máquinas, de ejes de línea mecánicos a ejes de línea electrónicos y, finalmente, a una tecnología de motor independiente. En este video se muestra cómo la combinación del movimiento continuo e intermitente, del control de movimiento de variador directo y del control de servos de alto rendimiento puede aumentar el rendimiento, reducir el tiempo de transiciones y disminuir el tamaño total de la máquina.

iTRAK: nuevas y revolucionarias capacidades
Main Image
Presentación
iTRAK: nuevas y revolucionarias capacidades

Los cambiantes requisitos del cliente lo impulsan a ofrecer series de producción más pequeñas que requieren más velocidad y mayor versatilidad.

Vea ahora

Seguridad de máquinas
Seguridad de máquinas
Capacidad
Capacidad
Seguridad de máquinas
Machine safety that actually improves productivity and performance, protects personnel and enables the Connected Enterprise. Adopting a holistic approach to machine safety leveraging Smart Devices achieves significantly higher OEE.
Descubra nuestras capacidades

Parte necesaria para máquinas más seguras

Los sistemas de seguimiento inteligente iTRAK representan un buen punto de partida para diseñar una máquina más segura. Le permite controlar cada carrito de forma independiente con bibliotecas anticolisión incorporadas o bibliotecas preprogramadas para ayudar a evitar que se dañen los productos. La segmentación de seguimiento le permite crear zonas seguras gracias a nuestros productos de seguridad o a la seguridad integrada del sistema de seguimiento inteligente iTRAK. Combinamos seguridad y productividad y lo llevamos al próximo nivel.


¿Necesita una solución personalizada?

Se pueden fabricar sistemas de seguimiento inteligente iTRAK a medida. Entre los ejemplos de proyectos fabricados a medida se incluyen:

  • Módulos de motores con refrigeración líquida
  • Curvas de 45° y 135°
  • Movers para cargas pesadas
  • Curvas de gran radio
  • ¡Y mucho más!

Contáctenos para conocer las aplicaciones personalizadas

El sistema de seguimiento inteligente iTRAK produciendo
¿Está listo para comunicarse con un consultor de Rockwell Automation?

Contacte a un experto para descubrir cómo la tecnología de seguimiento inteligente iTRAK puede ayudarle a transformar sus operaciones.

Contáctenos
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Tecnología de carrito independiente
  5. Chevron LeftChevron Left Sistemas de seguimiento inteligente iTRAK