Loading

Sistema de transportadores inteligentes QuickStick

Rápida, limpia, eficiente
Sistema de transportadores inteligentes QuickStick
Tecnología de carrito independiente
  • Sistemas de seguimiento inteligente iTRAK
  • Sistema de transportadores inteligentes MagneMover LITE
  • Sistema de transportadores inteligentes QuickStick

QuickStick® es un sistema de transportadores inteligentes que aumenta el rendimiento y reduce el costo total de propiedad. Proporciona a los mercados de ensamblaje y automatización de procesos una alternativa más rápida, limpia y eficiente a los sistemas de transportadores de paletas.


Más rápido que un transportador tradicional

Gracias a la tecnología de motor síncrono lineal de MagneMotion®, los módulos QuickStick se configuran de forma integral y se crea una fuerza electromagnética que propulsa a las transportistas portadoras 10 veces más rápido que los sistemas tradicionales. QuickStick se integra con rapidez y facilidad al ambiente de control Logix mediante el Studio 5000® Application Code Manager con las bibliotecas del fabricante de la máquina. Se pueden usar perfiles de movimiento más complejos mediante el controlador SYNC IT™ con un PLC de Allen-Bradly y una retroalimentación de la posición del vehículo de alta velocidad. Las características incluyen lo siguiente:

  • Motores disponibles con propulsión alta y regular
  • Control y propulsión de carga útil bidireccional e independiente
  • Menos piezas movibles, lo que implica menos mantenimiento
  • Requisitos de energía menores debido a los motores síncronos altamente eficientes
  • Vehículos sin cables de comunicación/alimentación eléctrica, lo que permite una movilidad extendida y una mayor flexibilidad
  • Función anticolisión incorporada que ayuda a evitar daños a las cargas útiles
  • Etiqueta CE y Reconocimiento UL
Tecnología QuickStick: rápida, limpia, eficiente
Main Image
Descripción general
Tecnología QuickStick: rápida, limpia, eficiente

QuickStick es un sistema de transportadores inteligentes que ofrece mayor rendimiento y menor costo de propiedad. Obtenga más información en este video.

Mire ahora
Domine la producción con la tecnología de carrito independiente
Main Image
Caso práctico
Domine la producción con la tecnología de carrito independiente

KUKA evaluó los sistemas de automatización estándar utilizados en las instalaciones de fabricación automotriz y vio la oportunidad de crear un sistema que fuera flexible, eficiente y rentable.

Leer ahora
Folleto de tecnología de carrito independiente
Main Image
Folleto
Folleto de tecnología de carrito independiente

Obtenga más información sobre la nueva generación de motores lineales que proporcionan un funcionamiento significativamente mayor que los transportadores convencionales.

Descargar ahora

QuickStick 100

Alto rendimiento para cargas pequeñas o medianas

QuickStick 100 proporciona una automatización rápida, eficiente y limpia para cargas útiles de hasta 100 kg. Los permisos para recorridos se solicitan y otorgan en milisegundos, lo que permite un movimiento continuo y sin problemas en una ruta sin obstrucciones. QuickStick 100 regula la velocidad y la aceleración del vehículo en función de los límites del perfil de movimiento que especifique el usuario y la configuración del sistema.

Descripción: motor lineal con variador, controlador y detección de posición incorporados
Aceleración: hasta 1 G según la masa
Velocidad: acelera hasta 2.5 m/s
Longitud del estator: 1 m y 0.5 m
Vehículos por metro: hasta 5 según la matriz de imanes
Longitud mínima del vehículo: 150 mm
Newtons de empuje por metro: más de 430 N de empuje por metro
Tamaños de matriz de imanes: de 3 a 20 ciclos [de 142 a 958 mm], matriz única y matriz ancha [78 mm y 129 mm]
Vacíos de motor físico a matriz de imanes: de 1 a 9 mm
Envolvente: chasis de aluminio con cubierta de acero inoxidable
Motores sellados para ambientes difíciles, de inmersión o en vacío: no
Repetibilidad: ± 0.50 mm en vacío y fricción específicos, ± 0.10 mm factible con calibración

Vea accesorios y productos de carritos independientes
QuickStick 100

QuickStick HT

QuickStick HT

Automatización inteligente para cargas pesadas

QuickStick HT está diseñado a fin de proporcionar un transporte rápido y preciso para cargas pesadas de hasta cientos de kilogramos. Es la solución ideal para el ensamblaje automotriz u otras aplicaciones industriales como sala limpia, caja de guantes o aplicaciones de inmersión. QuickStick HT es fácil de usar ya sea que se actualice una línea existente o se desarrolle un nuevo sistema con la tecnología más reciente.

El inversor QuickStick HT 5700 permite utilizar gabinetes más pequeños y obtener velocidades más rápidas. También proporciona una seguridad funcional integrada para la desconexión de par segura.

Descripción: motor lineal con controlador y variador separados y detección de posición integrada
Aceleración: hasta 6 G según la masa
Velocidad: velocidades de hasta 5+ m/s
Longitud del estator: ancho simple de 1 m y 0.5 m, ancho doble de 0.5 m
Vehículos por metro: 2
Longitud mínima del vehículo: 240 mm
Newtons de empuje por metro: ancho simple de más de 2,500 N de empuje por metro, ancho doble de más de 5,000 N de empuje por metro
Tamaños de matriz de imanes: de 2 a 8 ciclos [de 238 a 958 mm], ancho único y doble [104 mm y 206 mm]
Vacíos de motor físico a matriz de imanes: de 4 a 22 mm
Envolvente: acero inoxidable
Motores sellados para ambientes difíciles, de inmersión o en vacío: sí
Repetibilidad: ±1 mm
Seguridad: desconexión de par segura

Vea accesorios y productos de carritos independientes
¿Quiere saber cómo la tecnología de carrito independiente hará que su empresa sea más inteligente?
Comuníquese con nosotros

Recursos

Conozca el software, el firmware, los documentos y la capacitación que necesita para sacar provecho a su inversión en la tecnología de carrito independiente.

Firmware y software

  • Productos y descargas de QuickStick 100
  • Productos y descargas de QuickStick HT

Herramientas

  • Gerente de código de aplicaciones
  • Bibliotecas de código de aplicaciones

Documentos técnicos

Ver los documentos técnicos del sistema de transportadores inteligentes QuickStick

Capacitación para la tecnología MagneMotion
Rockwell Automation el 16 de agosto de 2017 en Cleveland, Ohio.
Descripción general
Capacitación para la tecnología MagneMotion

Maximice el potencial de la tecnología de carrito independiente con la ayuda de cursos de capacitación integrales.

Más información

Main Image

¿Necesita una solución personalizada?

Podemos trabajar con usted para implementar la tecnología de carrito independiente en un gran rango de aplicaciones con cargas desde onzas hasta cientos de libras. Saque partido de una solución personalizada con todos los beneficios de LSM y satisfaga sus propias necesidades.

Contáctenos para conocer las aplicaciones personalizadas
¿Está listo para comunicarse con un consultor de Rockwell Automation?

Ofrecemos nuestros conocimientos profundos de la industria para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Contáctenos
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Tecnología de carrito independiente Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sistema de transportadores inteligentes QuickStick Chevron RightChevron Right
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
You can update your preferences at any time. For more information please see our Privacy Policy
CloseClose