Unsere linearen Servomotoren der Baureihen LDC-Series™ und LDL-Series™ bieten eine präzise lineare Positionierung bei sehr hohen Geschwindigkeiten. Direct Drive™-Linearmotoren werden direkt an die Nutzlast angeschlossen, die bewegt werden muss. Die direkte Verbindung bietet eine hervorragende Servo-Ansprechempfindlichkeit, die bei jeder Bewegung zu schnelleren Beruhigungszeiten führt. Die Baureihe LDL-Series verfügt über eine eisenlose Konstruktion für Anwendungen, die eine extrem leichtgängige Bewegung erfordern, z. B. beim Scannen oder Drucken. Die Baureihe LDC-Series verfügt über eine Eisenkernkonstruktion mit hoher Kraftdichte, die für kleinere, günstigere Motoren verwendet wird.
Überblick
- Keine Verschleißteile wie Lager, Getriebe und Riemen
- Direkter Anschluss an die zu bewegende Nutzlast
- Schnelle Bewegung auch bei mehreren Fahrprofilen
- Kalibrierung und Optimierung von Linearmotoren und zugehörigen Servoantrieben mit der Motion Analyzer-Software
- Umfassender Support bei Installation und Programmierung durch die RSLogix 5000®-Software (Version 20 oder früher)
- Präzise lineare Positionierung bei sehr hohen Drehzahlen
- Liefert sehr hohe Drehzahlen und Beschleunigung für besseren Maschinendurchsatz
Zu den typischen Anwendungsbereichen der LDC-Series™- und LDL-Series™-Linearmotoren gehören zum Beispiel:
- Geber
- Beschriftungsanlagen für Flachbildschirme und Solarpanel
- Maschinen im Bereich Fördertechnik
- Prüfvorgänge während des Betriebs
- Verpackung
- Bestückungs-/Montageautomaten
- Halbleiterherstellung
- Formschnitt
Spezifikationen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen
- cULus
Tools und Ressourcen
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre: Integrated Architecture | IA-BR005 | |
Auswahlanleitung: Kinetix-Achssteuerungen | KNX-SG001 | |
Spezifikationen und technische Daten der linearen Kinetix-Achssteuerung | KNX-TD002 | |
Benutzerhandbuch für lineare LDC-Series-Servomotoren mit Eisenkern | LDC-UM001 | |
Benutzerhandbuch für lineare LDL-Series-Servomotoren ohne Eisenkern | LDL-UM001 |