Loading

Kinetix-RDB-Direktantriebsservomotoren
Allen-Bradley

Unsere direktangetriebenen Servomotoren ermöglichen einfachere, reaktionsschnellere und energieeffizientere Bewegungslösungen.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bestseller
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Unsere Kinetix®-RDB-Direktantriebsservomotoren stellen eine Direktverbindung zur Last her, damit kein Getriebe, Antriebsriemen, Scheiben oder weitere mechanische Komponenten erforderlich sind. Das Ergebnis besteht in geringerem Energieverbrauch, schnelleren Beruhigungszeiten und einer allgemein besseren Laststeuerung.

Die moderne Fertigung erfordert eine schnelle, flexible und präzise Bewegungssteuerung. Mit unseren Kinetix-RDB-Direktantriebsservomotoren können Sie Ihre Bewegungskonzepte vereinfachen und gleichzeitig Servolösungen integrieren, die Ihren Prozessen außergewöhnliche Geschwindigkeit und Kontrolle verleihen. Wenn ein ruckfreier Betrieb erforderlich ist, können diese Servoantriebe das Flankenspiel minimieren, um die Leistung Ihres Systems zu maximieren.

  • Hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen
  • Konfiguration ohne Lager für Anwendungen, bei denen die Last bereits von eigenen Lagern unterstützt wird
  • Dauerdrehmomentleistung von 32,7 Nm bis 426 Nm (289 lb/in bis 3770 lb/in)
  • Vereinfachte Mechanismen und geringere Teileanzahl mindern Ausfallzeit und Instandhaltung
  • Nahtlose Integration in unsere Integrated-Architecture-Lösung mit einer einzigen Umgebung zur Programmierung, Steuerung und Datenerfassung
  • High-Resolution-Absolut-Encoder mit Single- und Multi-Turn-Option von Heidenhain
  • Optimierte Wicklungen für den Einsatz von unseren Kinetix®-Servoantrieben
  • Schutzeigenschaft bis IP65
Zertifizierungen
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE-Kennzeichen
  • CSA
  • C-Tick
  • UL Recognized

Verwandte Produkte

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Auswahlanleitung: Kinetix-Achssteuerungen KNX-SG001_-DE-P
Installation Instructions Veröffentlichung
Rotary Direct Drive Bearingless Motors Installation Instructions RDB-IN002_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre: Integrated Architecture IA-BR005_-DE-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerung Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix-RDB-Direktantriebsservomotoren Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose