Loading

Servomotoren vom Typ Kinetix VPC für den Dauerbetrieb
Allen-Bradley

Wählen Sie diese Motoren, um Ihre Dauerbetriebsanwendungen zu optimieren und mehr Effizienz und ein höheres Drehmoment bei höheren Drehzahlen zu erzielen.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Sortieren & filtern
CloseClose
Filtern & Verfeinern
Alle löschen
Sortieren nach Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ansicht Ergebnisse
Angezeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern & Verfeinern
Bestseller
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Objekte pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alle löschen
Jetzt vergleichen (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Unsere Kinetix® VPC-Servomotoren für den Dauerbetrieb nutzen innenliegende Permanentmagneten, um mehr Effizienz und ein höheres Drehmoment bei höheren Drehzahlen zu erzielen. Diese Motoren sind mit hochauflösenden, digitalen Encodern und einem optionalen, vor Ort austauschbaren Lüfter ausgestattet, der bei anspruchsvollen Dauerbetriebsanwendungen für schnelle Kühlung sorgt. Ihr innovatives Design beinhaltet die Schutzart IP65 bei jeder Einbaulage und robuste Komponenten für eine langlebige Leistung.

Unsere Servomotoren vom Typ Kinetix® VPC für den Dauerbetrieb bieten eine problemlose integrierte Achssteuerung über EtherNet/IP-Netzwerke. Diese Servomotoren sind für den Betrieb mit Servoantrieben vom Typ Kinetix® 5700 optimiert und ermöglichen leistungsstarke Maschinen, indem sie kontinuierlich Leistung und Drehmoment liefern.

  • Erhältlich in drei Baugrößen: 165, 215, 300 mm
  • Mit Drehmomentwerten von 15,3…167,7 Nm (135,4…1484,3 lb•in)
  • Nennleistung: 3,4  24,4 kW
  • Wellendichtung, vergrößerte Lager und Sockelmontage
  • Interne Permanentmagnettechnologie
  • Verbesserte Qualität des Drehmoments
  • IE4- und IE5-Energieeffizienz zur Reduzierung der Energiekosten
  • Kompatibilität mit PowerFlex 755-Frequenzumrichtern geprüft und verifiziert
Kinetix VPC-Servomotoren für den Dauerbetrieb mit Lüfter
  • Erhältlich in drei Baugrößen: 165, 215, 300 mm
  • Mit Drehmomentwerten von 17,6…191,1 Nm (155,8…1691,4 lb•in)
  • Nennleistung: 4,0…30,0 kW
  • Gerätelüfter, Wellendichtung, vergrößerte Lager und Sockelmontage
  • Auf Kompatibilität mit Frequenzumrichtern vom Typ PowerFlex® 755 getestet und geprüft
Chevron DownChevron Down

Höhere Drehzahlen, mehr Drehmoment und mehr Leistung mit unseren Servomotoren vom Typ Kinetix VPC für den Dauerbetrieb


Zertifizierungen
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CE-Kennzeichen
  • CSA
  • UL Recognized

Verwandte Produkte

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre: Integrated Architecture IA-BR005_-DE-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerung Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotoren vom Typ Kinetix VPC für den Dauerbetrieb Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: