- Hochleistungsfähige Bewegung für Spritzwasserumgebungen
- Spitzendrehmoment von 11,1 Nm bis 27,1 Nm (98 lb/in bis 240 lb/in)
- Fest versiegelt für maximalen Schutz und maximale Korrosionsbeständigkeit
- Robuste Wellen-Verschleißmanschette für eine langlebige Wellendichtung und Welle
- Erfüllt die Anforderungen gemäß IP66, IP67 und IP69K für eine Spritzwassereinstufung von 1200 psi
- High-Resolution-Feedback für einen sauberen Lauf, mit Absolut-Feedback-Option
- Option mit 230-V- und 460-V-Netzteil und integrierter 24-V-Bremse
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Unsere Kinetix®-MPS-Edelstahl-Servomotoren wurden speziell entwickelt, um Ihre einzigartigen Anwendungsanforderungen zu erfüllen, sogar in Umgebungen mit hohem Druck und mit stark ätzendem Spritzwasser. Mit diesen Servomotoren können Sie die Vorteile der Kinetix-Bewegungssteuerung auf eine breite Palette neuer Automatisierungsgeräte-Anwendungen in den folgenden Industrien ausweiten: Lebensmittel und Getränke, Brauereien, Gesundheit und Schönheit, Molkerei und Pharma.
Mit den Kinetix-MPS-Edelstahl-Servomotoren können Sie die Vorteile der Präzisionsbewegung für Ihre Hygienemaschinen und in Spritzwasserbereichen nutzen. Diese bürstenlosen Servomotoren haben glatte Oberflächen und erfüllen die Anforderungen der Schutzart IP69K, damit Sie Ihre Industriestandards einhalten und eine hygienische Produktionsumgebung wahren können.
- CE-Kennzeichen
- CSA
- UL Recognized
Miscellaneous | Veröffentlichung |
---|---|
Broschüre: Integrated Architecture | IA-BR005_-DE-P |