Unsere innovativen Sicherheitsprodukte und -lösungen optimieren nicht nur den Betrieb Ihrer Maschinen, sondern erhöhen auch die Effizienz, die Produktivität und die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter. Wir bieten eine der umfassendsten Paletten an Sicherheitsprodukten in der Branche. Sie helfen Ihnen beim Erreichen von Sicherheits- und Produktivitätszielen bei Prozess- und diskreten Fertigungsanwendungen.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Angezeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
GuardLink EtherNet/IP-Schnittstelle
Das GuardLink® EtherNet/IP-Modul überwacht drei unabhängige Kanäle von GuardLink-fähigen Geräten und übermittelt den Status dieser Geräte über ein CIP Safety EnterNet/IP-Netzwerk an eine sicherheitsgestufte Steuerung.

Einzelfunktions-Sicherheitsrelais mit verzögertem Ausgängen
Unsere Einzelfunktions-Sicherheitsrelais mit verzögerten Ausgängen werden verwendet, wenn in der Anwendung im Anschluss an ein Eingangssignal noch eine Zeit lang die Stromzufuhr aufrecht erhalten werden muss.

Sicherheitsrelais, Schaltmattensteuerungen
Unsere MatGuard™-Steuereinheiten überwachen alle Schaltmatten, die für einen geschützten Bereich verbunden sind. Der geschützte Bereich kann bis zu 100 m2 groß sein und sich aus einer beliebigen Menge von Schaltmatten zusammensetzen.

440F – Safedge-Steuerungen
Unsere Safedge-Steuerungen der Serie 440F werden mit unseren Safedge-Sicherheitsleistenprofilen der Serie 440F betrieben. Die Steuerungen überwachen kontinuierlich das Profil für die Betätigung und erzeugen ein Ausgangssignal, sobald das Profil gedrückt wird.

Sicherheitsrelais zur Drehzahlüberwachung
Unsere MSR57P-Sicherheitsrelais zur Drehzahlüberwachung wurden für Achssteuerungsanwendungen konzipiert, bei denen Eingriffe durch Mitarbeiter erforderlich sind. Unsere MSR55P-Sicherheitsrelais zur Drehzahlüberwachung werden bei ein- und dreiphasigen Motoren zur Stillstandserkennung eingesetzt, ohne dass weitere Sensoren erforderlich sind.

MSR132 Überwachungserweiterung Sicherheitsrelais
Unsere erweiterungsfähigen Überwachungs-Sicherheitsrelais verfügen über einen ein- oder zweikanaligen Eingang mit unmittelbaren oder zeitgesteuerten verzögerten Ausgängen.

Lichtgitter-Sicherheitsrelais für Überwachungszwecke mit Muting
Unsere Lichtgitter-Überwachungsrelais mit Muting ermöglichen unter bestimmten Bedingungen die automatische vorübergehende Aussetzung der Sicherheitsfunktion.

Einzelfunktions-Sicherheitsrelais
Unsere MSR100-Einzelfunktions-Sicherheitsrelais sind ideal für relativ kleine Sicherheitsanwendungen und stehen auch als elektromechanische Varianten oder elektronische Modelle für Anwendungen mit hohen Zyklusgeschwindigkeiten zur Verfügung.

Stillstandsüberwachungsmonitore
Unsere Stillstandsüberwachung wird eingestellt und ist nicht mehr zum Kauf verfügbar. Wir empfehlen unseren Kunden, auf unsere GSR Guardmaster® Sicherheitsrelais umzustellen.

Sipha-Sicherheitsrelais
Unsere Sipha™-Steuereinheiten überwachen und steuern berührungslose Sipha-Sicherheitssensoren. Für Hochrisikoanwendungen wird die Steuereinheit mit einem Sipha-Einzelsensor zu einem System mit höchster Integrität verbunden. Für andere Anwendungen lassen sich mehrere Sensoren (auch mechanische Schalter) an eine Sipha-Einzelsteuereinheit anschließen.

CU3 Rückseitige EMF-Überwachungseinheiten
Unsere Überwachungsgeräte der Serie CU3 Back Electro-magnetic Field (EMF) werden nicht mehr hergestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar. Wir empfehlen, auf die Sicherheitsrelais MSR, GSR oder CR30 umzusteigen.
Kontroll-Sicherheitsrelais für 2-Hand-Steuereinheiten
Unsere Kontroll-Sicherheitsrelais für 2-Hand-Steuereinheiten erkennen Fehler in 2-Hand-Bedienungen, Verdrahtungen und Schütz-Sicherheitsschaltkreisen.

440C-CR30
Unser Guardmaster® 440C-CR30 programmierbares Sicherheitsrelais ist flexibel, kostengünstig und einfach zu bedienen.

Modulare Sicherheitsrelais der Serie MSR300
Unsere Sicherheitsrelais der Serie MSR300 werden eingestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar. Wir empfehlen, auf die Sicherheitsrelais MSR, GSR oder CR30 umzusteigen.

440R Guardmaster-Sicherheitsrelais
Unsere Guardmaster® Einzelfunktions-Sicherheitsrelais entsprechen den neuen Standards für die funktionale Sicherheit, z. B. ISO 13849-1 oder IEC 62061, und bieten wichtige Funktionen zur Vereinfachung der Installation und zur Verringerung der Systemkomplexität.
Sicherheitsrelaissteuerung
Unsere Sicherheitshilfsschütze bieten mechanische oder Spiegelkontaktleistung, um die weltweiten Sicherheitsstandards zu erfüllen.

Sichere Bewegungssteuerung
Unsere Sicherheits-Achssteuerungsprodukte sind darauf ausgelegt, die Leistung und Energieeffizienz zu steigern und gleichzeitig die Systemsicherheit zu maximieren.
Speicherprogrammierbare Sicherheitssteuerungen
Unsere Sicherheitssteuerungssysteme bieten für komplexe Sicherheitsanwendungen die Vorteile herkömmlicher speicherprogrammierbarer Steuerungssysteme und ersetzen dabei die festverdrahteten Relaissysteme, die normalerweise erforderlich sind, um automatisierte Prozesse sicher ablaufen zu lassen.

442L – SafeZone-Sicherheits-Laserscanner
Unsere Sicherheits-Laserscanner der Marke SafeZone™ sind kompakte Geräte mit schaltbaren, konfigurierbaren Feldern und Feldsätzen (Warnung und Sicherheit).

442L – SC300-Sicherheitskamera
Our Guardmaster™ SC300 Hand Detection Safety Sensor is a compact safety sensor system which operates based on image processing technology.

440F – Safedge-Schaltleistenprofile
Unsere Safety-Edge-Profile der Marke Bulletin 440F Safedge™ sind mit drei verschiedenen Dämpfungsfaktoren und zwei unterschiedlichen Materialien erhältlich. Es sind keine starren Teile im Inneren verbaut worden, die nach langem Gebrauch kaputtgehen oder Ermüdungserscheinungen aufweisen könnten.

GuardShield Safe 4-Sicherheitslichtgitter zur Zugangsabsicherung der Serie 440L Typ 4 und 445L
Diese Sicherheitslichtgitter werden in Anwendungen eingesetzt, in denen durch eine formale Risikobeurteilung festgestellt wurde, dass die Gefahr ein mäßiges bis hohes Verletzungsrisiko für den Bediener darstellt.

440L – Bereichsabsicherung mit einem einstrahligen Sensor
Unsere Bereichsabsicherung mit einem einstrahligen Sensor der Serie 440L ermöglicht die Ganzkörpererkennung in gefährlichen Bereichen.

450L-GuardShield-Sicherheitslichtgitter zur Zugangsabsicherung
Diese Sicherheitslichtgitter sind für die Ganzkörpererkennung gedacht, wenn eine Person oder ein Objekt sich durch ein Messfeld bewegt.