Loading

Speicherprogrammierbare Sicherheitssteuerungen
Allen-Bradley

Unsere Sicherheitssteuerungssysteme bieten für komplexe Sicherheitsanwendungen die Vorteile herkömmlicher speicherprogrammierbarer Steuerungssysteme und ersetzen dabei die festverdrahteten Relaissysteme, die normalerweise erforderlich sind, um automatisierte Prozesse sicher ablaufen zu lassen.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley
Allen-Bradley 1756-L8 ControlLogix Modules

ControlLogix 5580 Steuerungen

Unsere ControlLogix® und GuardLogix® 5580 Steuerungen bieten eine höhere Systemleistung, mehr Kapazität, Produktivität und Sicherheit und helfen Ihnen, die immer höheren Anforderungen intelligenter Maschinen und Anlagen für die Fertigung zu erfüllen. Diese Steuerungen nutzen die Konstruktionsumgebung Studio 5000® als Standardrahmen, wodurch die Produktivität erhöht und die Inbetriebnahme beschleunigt wird. Dieses Framework verwaltet Integrated Motion on EtherNet/IP für Hochgeschwindigkeitsachssteuerungsanwendungen und SIL2/PLd- und SIL3/PLe-Sicherheitslösungen. Diese Steuerungen eignen sich ideal für Anwendungen, die einen leistungsstarken Datenaustausch, E/A und Achssteuerung für bis zu 256 Achsen unterstützen.

Produktdetails

Main Image

ControlLogix 5570-Steuerungen

Unsere ControlLogix® Standardsteuerungen der Serie 5570 sind in Standard- und Sicherheitsausführung sowie für extreme Temperaturen und als On-Maschine-Modelle erhältlich. Sie eignen sich für Achssteuerungs- und Prozessanwendungen, darunter auch diskrete Anwendungen und Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit. Als Bestandteil unseres Systems Integrated Architecture™ nutzen diese Steuerungen die Automation Engineering & Konstruktionsumgebung Studio 5000 sowie die üblichen Netzwerkprotokolle. Unsere leistungsstarken Steuerungen bieten einen einheitlichen Steuerungskern mit einer einheitlichen Entwicklungsumgebung für alle Steuerungsanwendungen.

Produktdetails

Main Image

Die Steuerungen CompactLogix und Compact GuardLogix 5380

Unsere Steuerungen CompactLogix™ und Compact GuardLogix® 5380 bieten eine höhere Systemleistung, mehr Kapazität, bessere Produktivität und verbesserte Sicherheit und helfen Ihnen, die immer höheren Anforderungen intelligenter Maschinen und Anlagen für die Fertigung zu erfüllen. Alle Standard- und Sicherheitssteuerungen verwenden eine moderne Programmierumgebung wie den Logix Designer ® Studio 5000, um Benutzern die gemeinsame Entwicklung und Wartung von Systemen zu ermöglichen. Diese gemeinsame Umgebung optimiert die Effizienz, beschleunigt die Inbetriebnahme und ermöglicht Integrated Motion over EtherNet/IP™ für Hochgeschwindigkeits-Steuerungsanwendungen und Sicherheitslösungen bis SIL 3/PLe. Diese Steuerungen eignen sich ideal für Anwendungen, die Hochgeschwindigkeitskommunikation, E/A und Achssteuerung für bis zu 32 Achsen benötigen.

Produktdetails

Main Image

Die Steuerungen CompactLogix™ 5370

Unsere CompactLogix™ 5370-Steuerungen der Serie 1769 sind Bestandteil des Integrated Architecture®-Systems. Diese Steuerungen besitzen integrierte Sicherheitsfunktionen und verwenden die gleiche Programmiersoftware, das gleiche Netzwerkprotokoll und die gleichen Informationsfunktionen wie alle Logix-Steuerungen. Somit wird eine gemeinsame Entwicklungsumgebung für alle Steuerungsdisziplinen geboten. Konsistente Tools und Funktionen senken die Engineering-Investitionskosten, vereinfachen Diagnose und Fehlerbehebung und verkürzen die Produkteinführungszeit für kleine bis mittelgroße Anwendungen.

Produktdetails
Main Image

SmartGuard 600 Steuerungen mit Sicherheit

Unsere SmartGuard™ 600 Sicherheitssteuerungen der Serie 1752 bieten 16 Sicherheitseingänge, 8 Sicherheitsausgänge, 4 Impulstestquellen und einen optionalen EtherNet/IP™ Anschluss. Jede Steuerung beinhaltet zudem eine DeviceNet-Verbindung zur Unterstützung von Standard-CIP und CIP Safety. Sie können die Konfiguration und Programmierung über EtherNet/IP, DeviceNet oder den integrierten USB-Port vornehmen. Diese kleinen, wirtschaftlichen und intelligenten Steuerungen führen die Verriegelungslogik zwischen GuardLogix® oder anderen SmartGuard-Sicherheitssteuerungen aus.

Produktdetails
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsprodukte
  5. Chevron LeftChevron Left Speicherprogrammierbare Sicherheitssteuerungen
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: