Loading

Sicherheitsrelais zur Drehzahlüberwachung
Allen-Bradley

Unsere MSR57P-Sicherheitsrelais zur Drehzahlüberwachung wurden für Achssteuerungsanwendungen konzipiert, bei denen Eingriffe durch Mitarbeiter erforderlich sind. Unsere MSR55P-Sicherheitsrelais zur Drehzahlüberwachung werden bei ein- und dreiphasigen Motoren zur Stillstandserkennung eingesetzt, ohne dass weitere Sensoren erforderlich sind.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Sortieren & filtern
CloseClose
Filtern & Verfeinern
Alle löschen
Sortieren nach Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ansicht Ergebnisse
Angezeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern & Verfeinern
Bestseller
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Objekte pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alle löschen
Jetzt vergleichen (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Unsere MSR57P-Sicherheitsrelais zur Drehzahlüberwachung wurden für Achssteuerungsanwendungen konzipiert, bei denen Eingriffe durch Mitarbeiter erforderlich sind.

Unsere MSR55P-Sicherheitsrelais zur Drehzahlüberwachung werden bei ein- und dreiphasigen Motoren zur Stillstandserkennung eingesetzt, ohne dass weitere Sensoren erforderlich sind.

Sicherheitsrelais MSR57P zur Drehzahlüberwachung

  • Enthält sechs Halbleiter-Sicherheitsausgänge (Schließer) und vier Halbleiter-Zusatzausgänge (Öffner)
  • Verfügt über ein oder zwei Encoder (Sinus/Kosinus und TTL)
  • Einschließlich acht Diagnosestatusanzeigen
  • DPI-Konfigurationsports
  • Bietet 67,5 mm Gehäuse mit DIN-Schiene
  • Abnehmbare Klemmenleisten

Sicherheitsrelais MSR55P zur Drehzahlüberwachung

  • Stillstandserkennung bei ein- und dreiphasigen Motoren
  • Keine externen Sensoren erforderlich
  • Richtungsunabhängig
  • Drahtbrucherkennung
  • Bietet ein 45-mm-Gehäuse
  • Performance-Level (PL) e und Kategorie 4 für EN ISO 13849-1
  • SIL-Claimed Level (SIL CL) 3 für IEC/EN 62061
  • Sicherheits-Integritätslevel (SIL) 3 für IEC/EN 61508, IEC/EN 61511 und EN 61800-5-2

Zusätzliche Informationen

Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich – mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.

Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • cULus Listed
  • Zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
  • TÜV-Zulassung

Richtlinien

  • Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
  • EMV-Richtlinie 2004/108/EG
  • RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Konformität mit Normen

Sicherheitsrelais MSR57P zur Drehzahlüberwachung

  • IEC 61800-5-2:2016
  • EN 61800-5-2:2017
  • IEC 61800-5-1:2007 + A1:2016
  • EN 61800-5-1:2007 + A1:2017
  • EN ISO 13849-1:2015
  • IEC 62061:2015
  • EN 62061:2015 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
  • IEC/EN 61508 Teile 1-7:2010

Sicherheitsrelais MSR55P zur Drehzahlüberwachung

  • EN ISO 13849-1:2015
  • EN 61508 Teile 1-7:2010
  • EN 62061:2005 + A1:2013 + A2:2015
  • EN 61000-6-2:2005
  • EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
  • EN 61000-6-7:2015
  • EN 61800-5-2:2017
  • EN 63000:2018

Sicherheitsfunktion des Produkts

Sicherheitsrelais MSR57P zur Drehzahlüberwachung

Stillstandsüberwachung von Elektromotoren in Maschinenanwendungen und im Anwendungsbereich IEC/EN 61511-1. Die Stillstandsmonitore erfüllen die Anforderungen der einschlägigen Normen (Kat. 4, PLe nach EN ISO 13849-1, SIL CL3 (IEC/EN 62061, IEC/EN 61508, IEC/EN 61800-5-2) und können in Anwendungen bis zur Kat. 4/PLe und SIL 3 eingesetzt werden.

Sicherheitsrelais MSR55P zur Drehzahlüberwachung

Stillstandsüberwachung von Elektromotoren in Maschinensicherheitsanwendungen bis zu Kat. 4, PLe (EN ISO 13849-1) und SIL CL3 (EN 61508/EN 62061).

Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre Guardmaster-Sicherheitsrelais GLSAFE-BR003_-DE-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsprodukte Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsrelais zur Drehzahlüberwachung Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: