Loading

Sichere Bewegungssteuerung
Allen-Bradley

Unsere Sicherheits-Achssteuerungsprodukte sind darauf ausgelegt, die Leistung und Energieeffizienz zu steigern und gleichzeitig die Systemsicherheit zu maximieren.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Dezentrale Servoantriebe von ArmorKinetix

Unsere dezentralen ArmorKinetix® Servoantriebe bieten die hohe Leistung des Kinetix® 5700 Servoantriebs in einem kompakten On-Machine™ Formfaktor, mit dem Ihre Produktionsmaschinen effizienter, flexibler und wirtschaftlicher werden als je zuvor. Diese Technologie, die als integrierte Antriebs- und Motorlösung und als motornaher Antrieb verfügbar ist, ermöglicht einen revolutionären Ansatz für die Konstruktion von Maschinen, die weniger Teile und Anschlüsse benötigen und einen geringeren Platzbedarf haben.

Produktdetails

Main Image

Kinetix 5700-Servoantriebe

Unsere Kinetix® 5700 Servoantriebe der Serie 2198 erweitern den Nutzen von Integrated Motion on EtherNet/IP auf große kundenspezifische Maschinenbauanwendungen. Der Kinetix 5700 Servoantrieb verkürzt die Inbetriebnahmezeit und verbessert die Maschinenleistung. Er bietet die Einfachheit, Leistung und Platzersparnis, die Sie benötigen, um Ihre Maschine schneller in Betrieb nehmen zu können.

Produktdetails

Allen-Bradley-Kinetix®-5500-Servoantriebe der Serie 2198 verbinden sich und arbeiten mit CompactLogix™-5370-Steuerungen und unterstützen Integrated Motion über EtherNet/IP.

Kinetix 5500-Servoantriebe

Kinetix® 5500 Servoantriebe der Serie 2198 werden an CompactLogix™ 5370 Steuerungen angeschlossen, arbeiten mit ihnen zusammen und unterstützen Integrated Motion on EtherNet/IP™. Mit seinem innovativen, kompakten Design verringert der Kinetix 5500 Servoantrieb die Maschinenstellfläche und vereinfacht die Systemverdrahtung. Dual-Port-Ethernet ermöglicht außerdem sowohl lineare als auch DLR-Topologien (Device-Level-Ring).

Produktdetails

Main Image

Kinetix 5300-Servoantriebe

Unsere Servoantriebe Bulletin 2198 Kinetix® 5300 eignen sich gut für kleine bis mittelgroße Maschinen und bieten Ihnen bei der Konstruktion die Flexibilität, die Sie von den integrierten Motion-on-EtherNet/IP-Servoantrieben von Allen Bradley erwarten, in einem schlanken Paket, das Ihre wichtigsten Maschinenbaubedürfnisse erfüllt.       

Produktdetails

Main Image

Kinetix 5100-Servoantriebe

Unsere Servoantriebe 2198 Kinetix® 5100 bieten eine skalierbare Option für Servolösungen in nur einem Produkt. Dank dem bis 15 kW erweiterten Leistungsbereich unterstützt dieser Antrieb eigenständige, Micro-800- oder Logix-gesteuerte Anwendungen. Die Antriebe der Serie Kinetix 5100 sind mit Standardein- und -ausgängen, verschiedenen Steuerungsarten sowie Safe-Torque-off und Dual-Port-EtherNet/IP für verschiedene Netzwerktopologien ausgestattet.

Produktdetails

Die Allen-Bradley-Servoantriebe der Serie 2094 Kinetix® 6500 EtherNet/IP™ kombinieren eine leistungsstarke, integrierte Achssteuerung mit einem offenen EtherNet/IP-Netzwerk.

Kinetix 6500-Servoantriebe

Unsere Servoantriebe Bulletin 2094 Kinetix® 6500 EtherNet/IP™ kombinieren eine leistungsstarke, integrierte Steuerung mit einem offenen EtherNet/IP-Netzwerk. Als Teil einer EtherNet/IP-Lösung können damit leistungsstarke Servoantriebe und Frequenzumrichter, E/A, intelligente Aktoren und andere über EtherNet/IP angeschlossene Geräte integriert werden. Dieser Antrieb bietet Sicherheitsfunktionen, die die Bedienersicherheit und die Maschineneffizienz steigern. Seine modulare Struktur sorgt für eine anpassbare Plattform für zukünftige Verbesserungen an der Maschine.

Produktdetails

Allen-Bradley EtherNet/IP-Absolut-Encoder

EtherNet/IP-Absolut-Encoder

Die EtherNet/IP-Absolut-Encoder sind außerdem mit einem integrierten Ethernet/IP-Switch und zwei Ethernet-Ports für lineare Netzwerke und Device-Level-Ring-Topologien ausgestattet. Durch Zusatzfeedback direkt über ein EtherNet/IP-Netzwerk erübrigt sich dank dieser Encoder eine Punkt-zu-Punkt-Verkabelung. Die Encoder wurden für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen konzipiert und sorgen dort für hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Unser Encoder-Angebot umfasst Modelle, bei denen der Encoder als Achse vom Typ „Nur Feedback“ für Maschinenanwendungen mit integrierter Achssteuerung über EtherNet/IP eingesetzt wird. Außerdem bieten wir Modelle für Sicherheitsanwendungen an, die Drehzahl-, Richtungs- oder Positionsüberwachungs-Sicherheitsfunktionen erfordern.

Produktdetails
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsprodukte
  5. Chevron LeftChevron Left Sichere Bewegungssteuerung
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: