Loading
Logo Allen-Bradley von Rockwell Automation

Spezielle Betätiger

Zu unseren Spezialbetätigern gehören Statusanzeigen, kleine Meldeleuchten und Drucktasten. Wie bieten Statusanzeigen mit 12, 18 und 22 mm für handelsübliche Anwendungen und die Anwendung in der Leichtindustrie. Unsere kleinen Meldeleuchten und speziellen Drucktasten wurden für Heavy-Duty-Anwendungen und explosionsgefährdete Bereiche konzipiert.
Drucktaster und Signalgeber
      • Überblick
      • 800T/H NEMA
      • Bauteile für die Rückseite des Bedienpults
      • Vormontierte Bedienerstationen
    • Überblick
    • 800T/H NEMA
    • Bauteile für die Rückseite des Bedienpults
    • Vormontierte Bedienerstationen
      • Überblick
      • 800F Rund
      • 800FC Hänge-Bediengehäuse
      • 800 FD Monolithisch
      • 800MB/MR
      • 800F – 90-mm-Gehäuse
      • Bauteile für die Rückseite des Bedienpults
    • Überblick
    • 800F Rund
    • 800FC Hänge-Bediengehäuse
    • 800 FD Monolithisch
    • 800MB/MR
    • 800F – 90-mm-Gehäuse
    • Bauteile für die Rückseite des Bedienpults
      • Überblick
      • 440J Zustimmtaster mit Griff
      • Seilzugschalter
    • Überblick
    • 440J Zustimmtaster mit Griff
    • Seilzugschalter
      • Überblick
      • 800R HazLoc
      • 800H Typ 7 und 9 HazLoc
      • 800G HazLoc
    • Überblick
    • 800R HazLoc
    • 800H Typ 7 und 9 HazLoc
    • 800G HazLoc
      • Überblick
      • 800B
      • 800K – Piezoelektrisch
      • 800L – Leuchtmelder
      • 800P Berührung/Pilz
      • 800T – 18-mm-Meldeleuchten
      • 800Z Berührung/Pilz
    • Überblick
    • 800B
    • 800K – Piezoelektrisch
    • 800L – Leuchtmelder
    • 800P Berührung/Pilz
    • 800T – 18-mm-Meldeleuchten
    • 800Z Berührung/Pilz
      • Überblick
      • 855H Mehrzweckmodul
      • 855H Hohe Leistungsfähigkeit
      • 855H – Aufzeichenbare Sirenen
      • 855P – Signallampen für die Schaltschrankmontage
      • 855X HazLoc Sirenen und Warnleuchten
    • Überblick
    • 855H Mehrzweckmodul
    • 855H Hohe Leistungsfähigkeit
    • 855H – Aufzeichenbare Sirenen
    • 855P – Signallampen für die Schaltschrankmontage
    • 855X HazLoc Sirenen und Warnleuchten
      • Überblick
      • 854 J/K Control Tower-Säulenleuchte
      • Control Tower-Säulenleuchten der Serie 855
      • 855B – Quadratische Miniatur-Warnleuchten
      • 855 Runde Warnleuchten
      • 855L – LED-Lichtleisten
      • 855W – Optische Signalgeräte für die Wandmontage
    • Überblick
    • 854 J/K Control Tower-Säulenleuchte
    • Control Tower-Säulenleuchten der Serie 855
    • 855B – Quadratische Miniatur-Warnleuchten
    • 855 Runde Warnleuchten
    • 855L – LED-Lichtleisten
    • 855W – Optische Signalgeräte für die Wandmontage
      • 856T Control Tower-Säulenleuchten
    • 856T Control Tower-Säulenleuchten
Main Image

800B – 16-mm-IEC-Drucktasten

Die 16-mm-Betätiger der Serie 800B erfüllen aufgrund ihres leicht konfigurierbaren und flexiblen Designs die Anwendungsanforderungen in der Leichtindustrie sowie in der Mess- und Regelungstechnik. Diese Betätiger eignen sich optimal für Anwendungen mit eingeschränktem Schaltschrankplatz oder einem kleinen Befestigungsmaß. Sie sind in korrosionsbeständigem Kunststoff ausgeführt, um eine lange Lebensdauer der Drucktaster zu gewährleisten.

Produktdetails

Main Image

Zero-Force Touch Buttons der Serie 800Z

Unsere Zero-Force Touch Buttons™ der Serie 800Z sind für den Einsatz an maschinellen Steuerungssystemen mit 2-Hand-Betätigung konzipiert. Eine verkettete Sensoroberfläche verbindet zwei kapazitive Sensoren in versetzten Ebenen für eine herausragende Produktempfindlichkeit. Durch die einfache Berührung der Schalterfläche wird ein Ausgang initiiert. Unsere Berührungsschalter erkennen eine Hand durch die meisten Industriehandschuhe. Die Kontur der Berührungsschalter dient zwei Zwecken: Sie entspricht der Form einer Hand und verhindert zugleich das Umgehen einer Sicherheitsfunktion, wenn eine Zweihandschaltung erforderlich ist.

Produktdetails

Main Image

800T – 18-mm-Meldeleuchten

Unsere 18-mm-Meldeleuchten der Serie 800T gehören zu einer Produktreihe kleiner hochbelastbarer Meldeleuchten. Wenn Sie kleine, jedoch starke Meldeleuchten benötigen, haben wir genau die passende Lösung für Sie.

Produktdetails

Main Image

800P – Berührungs-/Handflächen-Betätiger

Unsere Berührungs-/Handflächen-Betätiger der Serie 800P wurden für Anwendungen konzipiert, die aus Sicherheitsgründen eine elektromechanische Betätigung, Unempfindlichkeit gegenüber Hochfrequenzstörungen und ein ergonomisches Design erfordern, um Risiken im Zusammenhang mit kumulativen traumatischen Erkrankungen (Cumulative Trauma Disorders, CTD) vorzubeugen. Für diese Einheiten mit Gelenkbetätigung ist eine geringere Betätigungskraft als bei Standardantriebseinheiten erforderlich, da der Schalterkopf geneigt werden kann, um einen erhöhten Komfort und mechanische Vorteile zu bieten.

Produktdetails

Main Image

800L – Leuchtmelder

Unsere Leuchtmelder der Serie 800L eignen sich optimal für handelsübliche Anwendungen und Leichtindustrieanwendungen. Die Produktreihe der Serie 800L ist mit Licht-, Stroboskop- oder Glühlampenbeleuchtung verfügbar und eignet sich optimal für Maschinen- und Anlagenbauer, Schaltschrankbauer und Kontraktoren.

Produktdetails

Main Image

Piezoelektrische Drucktasten der Serie 800K

Unsere piezoelektrischen Drucktasten der Serie 800K sind in den Größen 22,5 und 30,5 mm verfügbar. Diese Drucktasten sind ausgestattet mit einem hermetisch abgeschlossenen piezoelektrischen Schaltkreis in einem Edelstahlgehäuse mit SAE-Grad 316 und erreichen so die Schutzklasse IP69K. Der piezoelektrische Schaltkreis erkennt Druck auf der Oberfläche der Taste und ermöglicht auf diese Weise ein Betätigungssignal ohne bewegliche Teile.

Produktdetails
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Allen‑Bradley® Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Drucktaster und Signalgeber Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Spezielle Betätiger Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem Datenschutzrichtlinie
CloseClose