Lifeline 3-Seilzugschalter
Unsere Lifeline™ 3-Seilzugschalter der Serie 440E sind per Kabel (Seilzug) betriebene NOT-AUS-Geräte, die alle Anforderungen nach ISO 13850 (Sicherheit von Maschinen – NOT-AUS – Gestaltungsleitsätze) erfüllen. Diese Schalter können entlang einer heiklen Maschine oder um diese herum installiert werden und stellen damit eine stets zugängliche Not-Halt-Einrichtung dar.