Zustimmtaster mit Griff
Die Griffschalter werden zur Erfüllung der nötigen Bedingungen für das sichere Arbeiten in einer Maschinenschutzvorrichtung eingesetzt. Für eine einfache Bedienung sind sie leicht und ergonomisch geformt. Das Standardmodell umfasst zwei unabhängige Schalter mit drei Positionen, die durch Drücken des Auslösers betätigt werden. Weitere Modelle mit einem optionalen Tipp-Schalter oder zweikanaligem Not-Halt-Taster sind verfügbar.