Loading

Biotechnologiefertigung

Automatisierungs-, Prozesssteuerungs- und Informationslösungen für die Biotechnologiebranche
Ein Life-Sciences-Experte in Schutzausrüstung spritzt eine Lösung während er mit einem Kollegen arbeitet.
Life Sciences
    • Biotechnologie
    • Biotechnologie
    • Medizinische Geräte
    • Medizinische Geräte
    • Pharmazeutik
    • Pharmazeutik
    • Serialisierung
    • Serialisierung
    • Aufbau von Managementsystemen für die Pharmaindustrie
    • Aufbau von Managementsystemen für die Pharmaindustrie
    • Single-Use-Bioverfahren
    • Single-Use-Bioverfahren
    • Analyse
    • Analyse
    • Qualität und Compliance
    • Qualität und Compliance

Hersteller können Herausforderungen im Zusammenhang mit Qualität, Erträgen und Vorschriften durch eine Integration der Biotechnologiefertigungsprozesse in den Gesamtkontext des Unternehmens angehen.


Wandeln Sie Produktionsdaten in aussagekräftige Informationen um

Globale Biotechnologieunternehmen stehen vor ganz neuen Herausforderungen in Bezug auf Produkteinführungszeiten und -kosten, zunehmenden Wettbewerb, Konformität mit Vorschriften, Qualität, Produktionseffizienz und mehr. Für jede Herausforderung in der Biotechnologie gibt es eine technologische Lösung: eine intelligente, verbundene Anlage, die auf einem integrierten, flexiblen und informationsfähigen Automatisierungssystem basiert. Dieser Ansatz liefert Geschäftswert durch:

  • beschleunigten Produkteinführungen
  • geringere Compliance-Kosten
  • „Right-First-Time“-Veröffentlichung
  • kürzere Zykluszeiten
Änderung der Formel der Biotechnologieproduktion
Ein Arbeiter mit Schutzhandschuhen tupft eine Petrischale in einer Life-Sciences-Anlage ab.
Whitepaper
Änderung der Formel der Biotechnologieproduktion

Erfahren Sie, wie eine intelligente vernetzte Einrichtung Innovationen fördert und die Leistung erhöht.

Jetzt herunterladen

Ein Life-Sciences-Arbeiter in Overall überprüft Produktionsinformationen auf einem Mobilgerät während er durch die Anlage geht.

Die Auswirkung einer flexiblen Anlage

Biopharmazeutische Unternehmen haben großen Nutzen darin gesehen, kleiner zu werden – kleinere Gebäudebilanzen, weniger Inventar, weniger Ausfallzeiten. Wir können dabei helfen, diese Ergebnisse zu realisieren, indem wir unsere skalierbare Automatisierungsplattform, Manufacturing Intelligence und MES-Lösungen kombinieren, um die leistungsfähige Anlage zu erschaffen, die Sie im Wettbewerb brauchen. Mit flexibler Prozessausrüstung, einschließlich Single-Use- und mobiler Technologie, können Sie:

  • Qualität und Compliance bei der Durchführung von Prozessänderungen sichern
  • Inventar mit datengetriebener Prozesssteuerung und vorausschauenden Metriken verwalten
  • Weniger Zeit mit dem Reinigen und mehr Zeit in aktiver Produktion verbringen
  • Die Produktivität Ihrer Mitarbeiter steigern
  • Multi-Produkt-Fertigung ermöglichen
  • Transparenz und Rückverfolgbarkeit in Echtzeit erreichen

Erfahren Sie mehr über Single-Use-Ausrüstung


Integriertes Prozesssteuerungssystem erhöht die Benchmark

Biopharmax, ein Hersteller von Produktionsstätten auf der ganzen Welt, erhielt die Aufgabe, innerhalb eines fest definierten Zeitplans eine neue Insulin-Produktionseinrichtung in China zu entwerfen. Mithilfe der Lösungen von Rockwell Automation sparte das Unternehmen Zeit und Konstruktionsaufwand und erhöhte die Messlatte für betriebliche Prozesse.

Life Sciences-Firma entwickelt Stammzellenanlage
In einem Korridor in einer Anlage für Life Sciences befindet sich Ausrüstung von Rockwell Automation als Teil seines Fertigungsbetriebs
Anwenderbericht
Life Sciences-Firma entwickelt Stammzellenanlage

Führendes Unternehmen auf dem Gebiet der pharmazeutischen Anlagen nutzt die Steuerungs-, Integrations- und Skalierbarkeitsfunktionen der Logix-Steuerungen

Weitere Informationen

Hersteller begreift Veralterung als Gelegenheit
Eine einzelne rote Pille sticht aus mehreren weißen Pillen auf einer pharmazeutischen Fertigungslinie hervor.
Anwenderbericht
Hersteller begreift Veralterung als Gelegenheit

Ein Hersteller von Biopharmazeutika überarbeitet Skid-Steuerungssysteme, die sich dem Ende ihrer Lebensdauer nähern, und verbessert dadurch Prozesstransparenz und -laufzeit.

Weitere Informationen

Modernes DCS verbessert Transparenz und Betriebszeit

Ein Biopharmahersteller rüstete Skid-Steuerungssysteme auf und verbesserte die Transparenz der betrieblichen Abläufe und die Betriebszeit im Prozess. Dank der neuen Steuerungssysteme können Bediener Anwendungen schneller konfigurieren. So wird die Produktionsbereitstellung beschleunigt und die Zykluszeit verkürzt. Das überarbeitete Netzwerk bietet Systemeinblicke und ermöglicht dezentrale Zugriffe. Detaillierte Alarmmeldungen beschleunigen die Fehlerbehebung. Lesen Sie, wie ihr gesamter Betrieb von diesem ganzheitlichen Konzept profitiert.


Bessere Produkteinführungszeit, Qualität und Compliance

Wer in der stark von Wettbewerb und Vorschriften geprägten Biotechnologieindustrie Erfolg haben möchte, muss das richtige Gleichgewicht finden. Sie stehen einer breiten Palette an Herausforderungen gegenüber, die eine End-to-End-Lösung fordern. Für diese vielfältigen Herausforderungen wird eine durchgängige Lösung benötigt:

Weitere Informationen über PharmaSuite MES
Biopharmazeutisches Unternehmen halbiert die Prozesszeit
Ein Laborarbeiter in einer Life-Sciences-Anlage füllt eine Lösung in eine Petrischale, die sich unter einem Mikroskop befindet.
Magazin
Biopharmazeutisches Unternehmen halbiert die Prozesszeit

Das Unternehmen steigerte die Anzahl der produzierten Batches um 56 % und sicherte Qualität wie auch Compliance durch eine Automatisierung der Batch-Protokollierung. Das ursprüngliche System auf Papierbasis wurde durch ein modernes MES ersetzt.

Weitere Informationen

Anpassungsfähige Biotechnologieproduktion

Hinsichtlich der Veränderungen in der Biotechnologieindustrie müssen Fertigungssysteme über genügend Flexibilität und Genauigkeit verfügen, um mit der Komplexität kleinerer und flexiblerer Produktionsprozesse umgehen zu können.

Wir verstehen diesen Paradigmenwechsel. Wir bieten eine beeindruckende Vielzahl an Lösungen, die Prozesse, Daten, Automatisierung und Services umfassen. Hiermit wird eine Lean-Six-Sigma-Umgebung geschaffen, mit der eine einfache Skalierung nach oben möglich ist und der Ausschuss verringert wird.

Flexibilität und Skalierbarkeit für Ihren Fertigungsprozess

  • Batch-Management
  • Aufbau von Managementsystemen für die Pharmaindustrie
  • Informationslösungen
  • Prozesssysteme
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.

Kontakt

Für Sie empfohlen

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Branchen
  3. Chevron LeftChevron Left Biotechnologie
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: