Loading

Produtos de segurança
Allen-Bradley

Nossas soluções e produtos inovadores de segurança aprimoram a operação das máquinas enquanto ajudam a aumentar a segurança, a eficiência e a produtividade do pessoal.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Organizar e Filtrar
CloseClose
Filtrar e Refinar
Apagar tudo
Ordenar por Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e Refinar
Interface EtherNet/IP GuardLink
O módulo de EtherNet/IP GuardLink® monitora três canais independentes de dispositivos habilitados para GuardLink e comunica o status desses dispositivos a um controlador com classificação de segurança em uma rede EtherNet/IP CIP Safety.
Relés de segurança de função simples com saídas com atraso
Nossos relés de segurança de função simples com saídas com atraso são utilizados em aplicações que necessitam manter a energia por um período fixo após receber um sinal de entrada.
HyperFocal: 0
Relés de segurança de controladores de tapete
Nossa unidade de controle MatGuard™ monitora todos os tapetes interconectados para formar uma zona protegida. A zona protegida pode ter até 100 m² e ser composta por qualquer número de tapetes.
Controladores Safedge 440F
Nossos controladores Safedge™ cód. cat. 440F operam com os perfis de borda de segurança Safedge cód. cat. 440F. Os controladores monitoram continuamente o perfil em busca de atuação e geram um sinal de saída quando o perfil é pressionado.
Relés de segurança de monitoração de velocidade
Nossos relés de segurança de monitoração de velocidade MSR57P são destinados a aplicações de controle de movimento que exigem interação do pessoal durante a operação. Nossos relés de segurança de monitoração de velocidade MSR55P são usados para a detecção de travamento em motores monofásicos e trifásicos sem a necessidade de sensores.
Relés de segurança de expansão de monitoração MSR132
Nossos relés de segurança de expansão de monitoração possuem entrada de canal única ou dupla com saídas com atraso imediato ou postergado.
Relés de segurança de monitoração de muting de cortina de luz
Nossos relés de monitoração de muting de cortina de luz permitem a suspensão temporária e automática da função de segurança se algumas condições forem atendidas.
Relés de segurança de função simples
Nossos relés de segurança de função simples MSR100 são ideais para aplicações de segurança relativamente pequenas e controle de zona simples. Eles estão disponíveis em versões eletromecânicas ou em modelos de estado sólido para aplicações que envolvem altas taxas de ciclos.
Monitores de segurança para parada de movimento
Os nossos monitores de parada de movimento foram descontinuados e já não estão disponíveis para venda. Recomendamos aos clientes migrar para os nossos relés de segurança GSR Guardmaster®.
Relés de segurança Sipha
Nossas unidades de controle Sipha™ monitoram e controlam sensores de segurança sem contato Sipha. Para aplicações de alto risco, a unidade de controle é usada com um sensor simples Sipha de forma a fornecer um sistema de alta integridade. Para outras aplicações, vários sensores (incluindo chaves mecânicas) podem ser conectados a apenas uma unidade de controle Sipha.
Unidades de monitoração de força contraeletromotriz CU3
Nossas unidades de monitoração de força eletromotriz cód. cat. CU3 foram descontinuadas e já não estão disponíveis para venda. Recomendamos a migração para os relés de segurança MSR, GSR ou CR30.
Relés de segurança de monitoração de controle bimanual
Nossos relés de segurança de monitoração de controle bimanual detectam falhas em controles bimanuais, fiação e circuitos de segurança de contatores.
440C-CR30
Nosso relé de segurança programável Guardmaster® 440C-CR30 é flexível, econômico e fácil de usar.
Relés de segurança modulares série MSR300
Nossos relês de segurança cód. cat. MSR300 foram descontinuados e já não estão disponíveis para venda. Recomendamos a migração para os relés de segurança MSR, GSR ou CR30.
Relés de segurança Guardmaster 440R
Nossos relés de segurança de função simples Guardmaster® são projetados para atender a novos padrões de segurança funcional, como ISO 13849-1 ou IEC 62061, e oferecem funções importantes para simplificar a instalação e reduzir a complexidade do sistema.
Controle dos relés de segurança
Nossos relés de controle de segurança são projetados para proporcionar desempenho de contatos mecânicos ou espelho para atender aos padrões mundiais de segurança.
Controle de movimento de segurança
Nossos produtos de controle de movimento de segurança são projetados para aumentar o desempenho e a eficiência energética, ajudando a maximizar a segurança do sistema.
Controladores programáveis de segurança
Nossos sistemas de controle de segurança incorporam os benefícios do controlador programável tradicional a aplicações complexas de segurança, substituindo os sistemas a relés instalados geralmente usados para conduzir processos automatizados a um estado seguro.
Scanners de segurança a laser SafeZone 442L
Nossos scanners de segurança SafeZone™ a laser são dispositivos compactos com campos e conjuntos de campos configuráveis (advertência e segurança).
Câmera de segurança 442L, SC300
Our Guardmaster™ SC300 Hand Detection Safety Sensor is a compact safety sensor system which operates based on image processing technology.
Perfis de borda de segurança Safedge 440F
Nossos perfis de borda de segurança Safedge™ cód. cat. 440F são fornecidos em três fatores de pressionamento e dois materiais diferentes. Eles não têm peças internas rígidas capazes de quebrar ou causar falhas por fadiga após o uso prolongado.
6 440L Type 4 Guardshield light curtains
Cortinas de luz PAC Tipo 4 GuardShield 440L e Safe 4 445L
Essas cortinas de luz são aplicadas em aplicações em que uma apreciação de risco formal determinou que o perigo representa um risco moderado a alto de lesão ao operador.
two yellow 440L Light Curtain Area Access Controls facing right
Sensores de feixe único de controle da área de acesso 440L
Nossos sensores de feixe único de controle da área de acesso cód. cat. 440L fornecem detecção de acesso de corpo inteiro para áreas perigosas.
1050 mm Safety Light Curtain. A horizontally-positioned pair of 1050 mm long red safety light curtains with grey endcaps, and with lenses facing each other.
Cortinas de luz de proteção GuardShield 450L PAC
Estas cortinas de luz de segurança destinam-se à detecção de corpo inteiro, enquanto uma pessoa ou objeto passa por um campo de detecção.
Cortinas de luz de GuardShield Micro 400 tipo 4 POC 445L
Estas são cortinas de luz de segurança econômicas de três caixas em um invólucro pequeno.
Cortinas de luz de proteção GuardShield 440L padrão de POC tipo 4
Nossas cortinas de luz Guardshield™ POC tipo 4 cód. Cat. 440L são aplicadas em programas aplicativos onde uma apreciação de risco formal determinou que o perigo representa um risco de moderado a alto de ferimentos ao operador.
two yellow 445L POC Type 4 Guardshield Safe 4 Light Curtains
GuardShield Safe 4 POC tipo 4 445L
Nossas cortinas de luz de proteção GuardShield™ cód. cat. 445L POC Safe 4 tipo 4 foram descontinuadas e não estão mais disponíveis para venda. Nós recomendamos migrar para a família de cortinas de luz 450L GuardShield.
yellow 440L and 445L POC Type 2 Guardshield Type 2 Light Curtains
Cortinas de luz GuardShield POC tipo 2 de baixo risco 440L e 445L
Nossas cortinas de luz Guardshield™ POC tipo 2 de baixo risco cód. Cat. 440L e 445L são aplicadas em um programa aplicativo onde uma apreciação de risco formal determinou que o perigo representa um risco baixo de ferimentos ao operador.
Como alinhar uma cortina de luz 450 L
Derek Charge, Rockwell Automation Product Manager, demonstrates how to align 450L safety light curtains.
Como desencaixotar uma cortina de luz 450 L
Observe enquanto o gerente de produto, Derek Charge, desencaixota as cortinas de luz de segurança 450L. Ele fala sobre os recursos e funcionalidades.
Vídeo de Cortina de luz de proteção GuardShield 450L-B
Learn how patented transceiver technology can help improve your operations.
Tapetes de segurança MatGuard 440F
Nossos tapetes de segurança MatGuard™ cód. cat. 440F são produtos de proteção sensíveis à pressão projetados para identificar a presença de pessoas nas superfícies de detecção.
Inversores de segurança
As opções de segurança podem ajudar a reduzir o tempo de inatividade não programada e aumentar a produtividade. Para ajudar você a proteger seu pessoal e os equipamentos, diversos inversores PowerFlex® estão disponíveis com recursos de segurança.
Chaves de intertravamento sem contato Ferrogard 440N 3, 4, 5
Nossas chaves de intertravamento sem contato Ferrogard™ 3, 4 e 5 têm conexões de terminal. Essas chaves de segurança com acionamento magnético oferecem confiabilidade de ausência de contato, bem como tolerância a desalinhamentos.
Sensores Sipha 440N
Nossos sensores Sipha™, com engates moldados e dimensões reduzidas, são extremamente versáteis e simples de instalar.
Chaves de intertravamento sem contato codificadas magneticamente 440N
Nossas chaves de intertravamento sem contato codificadas magneticamente, com engates moldados e dimensões reduzidas, são extremamente versáteis e simples de instalar. Para aplicações de alto risco, a unidade de controle é usada com um sensor simples de forma a fornecer um sistema de alta integridade.
Chaves de intertravamento sem contato SensaGuard 440N
Nossas chaves de intertravamento sem contato SensaGuard™ contêm a última geração de tecnologia de identificação de frequência de rádio (RFID) para codificação e tecnologia indutiva para detecção.
Chaves de intertravamento sem contato Ferrogard 440N GS1, GS2
As chaves de intertravamento sem contato Ferrogard™ GS1, GS2 foram projetadas para aplicações pesadas.
Chaves de intertravamento sem contato Ferrogard 440N 6, 9, 10, 13, 14
Nossas chaves de intertravamento sem contato Ferrogard™ 6, 9, 10, 13 e 14 incorporam invólucros estreitos para as áreas de montagem com pouco espaço.
Chaves de intertravamento sem contato Ferrogard 440N GD2
Nossa chave de intertravamento sem contato Ferrogard™ GD2 tem um invólucro em aço inoxidável para proteção adicional contra impactos imprevistos no invólucro.
Chaves de intertravamento sem contato Ferrogard 440N 1, 2, 20, 21
Nossas chaves de intertravamento sem contato Ferrogard™ 1, 2, 20 e 21 têm invólucros retangulares em plástico, o que as torna ideais para ambientes molhados. As chaves de segurança com acionamento magnético oferecem a confiabilidade de ser sem contato, bem como tolerância a desalinhamentos.
Chaves de intertravamento com dobradiça Sprite miniatura 440H
Nossas chaves de intertravamento com dobradiça Sprite miniatura são intertravamentos de segurança acionados por dobradiças em um invólucro compacto de apenas 75 x 25 x 29 mm (2,95 x 0,98 x 1,14 pol.), o que os torna uns dos menores intertravamentos disponíveis no mercado.
Chaves de intertravamento com dobradiça Ensign 3 440H
Nossas chaves de intertravamento com dobradiça Ensign 3 são chaves de intertravamento de segurança acionadas por dobradiças instaladas no ponto de dobradiça das proteções.
Chaves de intertravamento com dobradiça para aplicação pesada Rotacam 440H
Nossas chaves de intertravamento com dobradiça Rotacam™ para aplicações pesadas são chaves de intertravamento de segurança acionadas por dobradiças.
Eletromagnética 440G-EZ
Nossa chave de intertravamento de cód. cat. 440G-EZ é projetada para aprimorar a segurança da máquina, bem como ajudar de forma confiável a proteger um processo de trabalho contra tempo de inatividade não planejado, para aumentar a produtividade e a eficiência.
Solenoide 440G-MT
Nossa chave solenoide 440G-MT é uma chave de intertravamento com travamento de proteção de modo positivo acionada por lingueta que mantém a proteção de uma máquina fechada até a alimentação ser isolada enquanto a proteção permanece aberta.
440G-MZ
Nossas chaves de travamento de proteção cód. cat. 440G-MZ permitem o acesso de corpo inteiro à área protegida, onde uma alta força de retenção, uma ampla tolerância ao desalinhamento da proteção e uma opção de liberação de escape normalmente são necessárias.
440G TLS-Z GD2
Nossa chave de travamento de proteção TLS-Z GD2 é uma chave de intertravamento que tem um sensor de porta com identificação de frequência de rádio (RFID) com código exclusivo com tecnologia indutiva de detecção de posição da porta.
Caixa de acesso multifuncional 442G
Nossa caixa de acesso multifuncional Guardmaster® 442G é uma combinação exclusiva de travamento de proteção e controle de acesso.
TLS-GD2 440G
Nossa chave de travamento de proteção TLS-GD2 é uma chave de intertravamento de modo positivo acionada por lingueta.
Atlas 5 440G
A chave de travamento de proteção Atlas™ 5 é uma chave de intertravamento de modo positivo acionada por lingueta. Ela mantém a proteção de uma máquina fechada até a alimentação ser isolada. Em seguida, mantém a alimentação isolada enquanto a proteção permanece aberta.
Chaves de travamento de proteção 440G-LZ
Nossa chave de travamento de proteção 440G-LZ foi projetada para acesso parcial às portas do protetor. Esta chave combina tecnologia de microprocessador com um atuador RFID codificado e apresenta um mecanismo de acionamento de parafuso de trava que é acionado somente quando o atuador correto é detectado.
Chave de unidade de intercâmbio de intertravamento com segredo 440T
Nossas unidades de intercâmbio para chaves de intertravamento com segredo 440T são usadas em uma sequência de intertravamento para vincular outros dispositivos na faixa do Prosafe®.
Unidade de parada de movimento de chave com segredo 440T
Nossa Unidade de parada de movimento (SMU) Prosafe® 440T é usada em programas aplicativos que necessitam de detecção de parada de movimento de peças mecânicas de máquinas.
 B-8.6
Chaves de intertravamento com segredo de válvula em miniatura 440T
Nossas chaves de intertravamento com segredo de válvula em miniatura 440T são a solução ideal para aplicações onde espaço é essencial.
Chaves de intertravamento com segredo de acesso e correntes 440T
Nossas chaves de intertravamento com segredo de acesso e correntes 440T permitem acessar áreas perigosas somente quando uma chave apropriada é inserida no intertravamento.
Unidade de liberação de solenoide de chave com segredo 440T
A nossa unidade de liberação de solenoide de chave com segredo 440T isola as máquinas eletricamente para aprimorar a segurança de acesso.
Chaves de intertravamento com segredo Slamlock 440T
As chaves de intertravamento com segredo Slamlock™ 440T combinam os recursos de chaves com segredo com intertravamentos acionados por linguetas.
Chaves de intertravamento com segredo rotativas 440T
Nossas chaves rotativas de intertravamento com segredo 440T são usadas no isolamento elétrico de máquinas de forma a aprimorar o acesso seguro e como caixas de instruções em células robóticas.
Chave de intertravamento com segredo com atraso temporizado eletrônico 440T
Nossas chaves de intertravamento com segredo com atraso temporizado eletrônico 440T são usadas em aplicações que necessitam de que um tempo seja transcorrido antes de permitir acesso a uma área perigosa.
 B-8.6
Adaptadores do quadro de comando e manobra de chave com segredo 440T
O nosso adaptador de quadro de comando e manobra de chaves com segredo 440T é usado para intertravar aplicações preparatórias de quadro de comando ou outros equipamentos host como válvulas de carretel.
Chaves de intertravamento por parafuso com segredo 440T
Nossas chaves de intertravamento por parafuso com segredo 440T permitem acessar áreas perigosas somente quando uma chave apropriada é inserida no intertravamento.
Chaves de intertravamento com lingueta universais Trojan 440K 5 e 6
Nossas chaves de intertravamento com lingueta universal Trojan™ 5 e 6 são chaves de intertravamento de segurança universais acionadas por linguetas ou chaves.
Chaves de intertravamento com lingueta Trojan 440K T15 e T15-GD2
Nossas chaves de intertravamento com lingueta Trojan™ T15 e T15-GD2 são chaves de intertravamento de segurança universais compactas, acionadas por linguetas ou chaves, que são instaladas na borda inicial de proteções deslizantes, articuladas ou suspensas.
Chaves de intertravamento com lingueta MT-GD2 440K
Nossas chaves de intertravamento com lingueta MT-GD2 são chaves de intertravamento de segurança acionadas por linguetas ou chaves, que são instaladas na borda inicial de proteções deslizantes, articuladas ou suspensas.
Chaves de intertravamento com lingueta miniatura Elf cód. cat. 440K
Nossas chaves de intertravamento de lingueta estilo miniatura Elf™ são chaves de intertravamento de segurança acionadas por linguetas ou chaves, que são instaladas na borda inicial de proteções deslizantes, articuladas ou suspensas.
Chaves de intertravamento com lingueta Cadet 3 440K
Nossas chaves de intertravamento com lingueta Cadet™ 3 são chaves de intertravamento de segurança acionadas por linguetas ou chaves, que são instaladas na borda inicial de proteções deslizantes, articuladas ou suspensas.
Chaves fim de curso de segurança metálicas 440P de 30 mm
Nossas chaves fim de curso de segurança metálicas de 30 mm cód. cat. 440P têm várias opções, incluindo ação de encaixe, abertura/fechamento lentos com configurações de dois, três ou quatro contatos e várias opções de cabeçotes de atuadores.
Chaves fim de curso de segurança plásticas 440P de 15 mm
Nossas chaves plásticas fim de curso de segurança de 15 mm cód. cat. 440P oferecem o desempenho de unidades maiores na caixa mais compacta disponível.
Chaves fim de curso de segurança metálicas 440P de 22 mm
Nossas chaves fim de curso de segurança metálicas de 22 mm cód. cat. 440P têm uma caixa metálica pequena e várias opções de cabeçotes de atuadores.
Chaves fim de curso de segurança plásticas 440P de 22 mm
Nossas chaves fim de curso de segurança plásticas de 22 mm cód. cat. 440P têm várias opções, incluindo ação de encaixe, abertura/fechamento lentos com configurações de 2 ou 3 contatos e várias opções de cabeçotes de atuadores.
Controle do motor de segurança
Nossos produtos de controle de motor de segurança ajudam a reduzir os riscos associados à operação e manutenção de equipamentos elétricos.
E/S de segurança
Nosso portfólio de E/S de segurança oferece opções locais, distribuídas e On-Machine™ com uma ampla variedade de desempenho e atributos de conectividade para ajudar a melhorar a conformidade e desempenho da máquina.
Tecnologia GuardLink
Os dispositivos de segurança inteligentes Guardmaster® da Allen-Bradley® com a tecnologia GuardLink fornecem informação, funcionalidade avançada e flexibilidade. Essa tecnologia ajuda a melhorar a segurança e aumentar a eficiência em toda a máquina/fábrica.
450L GuardShield POC Safety Light Curtains
These safety light curtains offer technology that allows each transceiver to be used as a transmitter or receiver via an innovative plug-in module.
Mais vendido
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Apagar tudo
Compare agora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Nossas soluções e produtos inovadores de segurança aprimoram a operação das máquinas enquanto ajudam a aumentar a segurança, a eficiência e a produtividade do pessoal. Oferecemos um dos mais amplos portfólios de segurança do setor para ajudá-lo a alcançar suas metas de segurança e produtividade em processos e aplicações de produção discreta.

  1. Chevron LeftChevron Left Únìítèêd Kìíngdöôm Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produtos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de segurança Chevron RightChevron Right