Loading

Controladores programáveis de segurança
Allen-Bradley

Nossos sistemas de controle de segurança incorporam os benefícios do controlador programável tradicional a aplicações complexas de segurança, substituindo os sistemas a relés instalados geralmente usados para conduzir processos automatizados a um estado seguro.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley
Allen-Bradley 1756-L8 ControlLogix Modules

Controladores ControlLogix 5580

Nossos controladores ControlLogix® e GuardLogix® 5580 apresentam maior desempenho, capacidade, produtividade e segurança para atender às crescentes demandas de equipamentos e máquinas inteligentes para produção. Esses controladores utilizam o ambiente de projeto Studio 5000® como framework padrão que otimiza a produtividade e reduz o tempo de comissionamento. Essa estrutura gerencia o Movimento integrado sobre EtherNet/IP para aplicações de movimento de alta velocidade e soluções de segurança SIL2/PLd e SIL3/PLe. Esses controladores são ideais para aplicações que exigem comunicações de alto desempenho, E/S e controle de movimento para até 256 eixos.

Detalhes do produto

Main Image

Controladores ControlLogix 5570

Nossos controladores ControlLogix® 5570 estão disponíveis em modelos padrão, de segurança, de temperatura extrema e On-Machine e são adequados para aplicações de processo, movimento, discretas e de alta disponibilidade. Como parte do nosso sistema Integrated Architecture™, esses controladores usam o Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment e os protocolos de rede comuns. Esses controladores de alto desempenho oferecem um mecanismo de controle comum com um ambiente de desenvolvimento comum para todas as disciplinas de controle.

Detalhes do produto

Main Image

Controladores CompactLogix e Compact GuardLogix 5380

Nossos controladores CompactLogix™ e GuardLogix® 5380 apresentam maior desempenho, capacidade, produtividade e segurança para atender às crescentes demandas por equipamentos e máquinas inteligentes para produção. Todos os controladores de segurança e padrão usam um ambiente de programação moderno, o programa aplicação Logix Designer® Studio 5000, para permitir que os usuários atuem de maneira colaborativa no projeto e manutenção dos sistemas. Esse ambiente comum otimiza a eficiência, reduz o tempo até o comissionamento e gerencia o movimento integrado sobre EtherNet/IP™ para aplicações de movimento de alta velocidade e soluções de segurança SIL 3/PLe. Esses controladores são ideais para aplicações que exigem comunicações de alto desempenho, E/S e controle de movimento para até 32 eixos.

Detalhes do produto

Main Image

Controladores CompactLogix™ 5370

Nossos controladores CompactLogix™ 5370 cód. cat. 1769 são parte do sistema Integrated Architecture®. Esses controladores incluem segurança integrada e usam o mesmo software de programação, protocolo de rede e recursos de informação de todos os controladores Logix. Isso proporciona um ambiente comum de desenvolvimento para todas as disciplinas de controle. Ferramentas e recursos consistentes ajudam os usuários a reduzir os custos de investimento em engenharia, facilitam o diagnóstico e a localização de falhas e aceleram o lançamento de produtos no mercado para aplicações de pequeno a médio porte.

Detalhes do produto
Main Image

Controladores SmartGuard 600 com segurança

Nossos controladores SmartGuard™ 600 cód. cat. 1752 com recurso de segurança fornecem 16 entradas seguras, 8 saídas seguras, 4 fontes de teste de pulso e uma porta EtherNet/IP™ opcional. Cada controlador também inclui uma conexão DeviceNet™ para oferecer suporte às seguranças CIP padrão e CIP. Você pode configurar e programar via EtherNet/IP em DeviceNet ou via porta USB integrada. Esses pequenos controladores inteligentes com custo otimizado podem executar o intertravamento de segurança entre controladores de segurança GuardLogix® ou outros SmartGuard.

Detalhes do produto
  1. Chevron LeftChevron Left Únìítèêd Kìíngdöôm
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de segurança
  5. Chevron LeftChevron Left Controladores programáveis de segurança