Loading

Relés de segurança Guardmaster 440R
Allen-Bradley

Nossos relés de segurança de função simples Guardmaster® são projetados para atender a novos padrões de segurança funcional, como ISO 13849-1 ou IEC 62061, e oferecem funções importantes para simplificar a instalação e reduzir a complexidade do sistema.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Mais vendido
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
Overview
Allen Bradley

Nossos relés de segurança de função simples Guardmaster® são projetados para atender a novos padrões de segurança funcional, como ISO 13849-1 ou IEC 62061, e oferecem funções importantes para simplificar a instalação e reduzir a complexidade do sistema. Além disso, as informações obtidas dos relés de segurança inteligentes GSR por meio da interface EtherNet/IP opcional ajudam a minimizar o tempo de parada não programada, a aumentar as eficiências e habilitar The Connected Enterprise®. O relé de segurança Guardmaster Dual GuardLink estende ainda mais esse recurso para até mesmo compartilhar informações de diagnóstico e status das chaves e sensores de segurança conectados em série via GuardLink.

  • Oferece uma ampla gama de funções de segurança
  • Fornece versatilidade por meio de configurações simples de lógica, reset e temporização
  • Inclui conexão de relé de segurança de fio simples que permite fácil instalação e flexibilidade do sistema
  • Os terminais são agrupados por entradas e saídas de potência para uma conexão clara
  • Oferece uma solução compacta que economiza energia e espaço no trilho DIN
  • Fornece layouts de terminal consistentes e a configuração permite uma instalação simplificada
  • Oferece uma Interface de Rede EtherNet/IP Guardmaster (440R-ENETR) opcional que permite que os Relés de Segurança Guardmaster comuniquem-se em uma rede EtherNet/IP
  • Inclui o relé de segurança Guardmaster Dual GuardLink, que fornece visibilidade do status do sistema até o nível de cada porta do protetor e paradas de emergência quando usado com dispositivos de segurança inteligentes compatíveis com GuardLink

Informação adicional

  • Habilite a segurança em sua Connected Enterprise com o sistema de segurança da tecnologia GuardLink™. Os dispositivos de segurança inteligentes Guardmaster® da Allen-Bradley® com  atecnologia GuardLink fornecem informação, funcionalidade avançada e flexibilidade. Essa tecnologia ajuda a melhorar a segurança e aumentar a eficiência em toda a máquina/fábrica.
  • Proteja seu pessoal, a produtividade e o meio ambiente com nossos Componentes de segurança e Soluções de segurança integradas. Compreendemos os desafios do chão de fábrica e ajudamos você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.
Vídeo
Relé de segurança Guardmaster DG

Saiba como configurar seu relé de segurança Guardmaster® Dual GuardLink® (DG).

Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • Listado no cULus
  • Com certificação TÜV
Classificação de segurança
  • DG/DI/DIS/CI/SI/EM/EMD: Adequado até PLe e CAT4 conforme EN ISO 13849-1:2006, SIL CL3 conforme IEC 61508:2010/IEC62061:2006 dependendo da arquitetura e das características da aplicação
  • GLP/GLT: Adequado até PLd e CAT3 conforme EN ISO 13849-1:2006, SIL CL2 conforme IEC 61508:2010 /IEC62061:2006 dependendo da arquitetura e das características da aplicação
Conformidade com as normas
  • IEC 60204‑1
  • EN ISO 13849‑1
  • EN ISO 12100
  • IEC 61508
Documentation
Product Profiles Publicação
Guardmaster DG Dual GuardLink Safety Relay Product Profile 440R-PP002_-EN-P
Guardmaster 440R-ENETR EtherNet/IP Network Interface Product Profile 440R-PP001_-EN-P
Guardmaster Guard Locking with Proximity Sensors Safety Relay (GLP) Product Profile 440RG-PP001_-EN-P
Minotaur Safety Relays to Guardmaster Safety Relays Family Migration Profile MIGRAT-PP011_-EN-P
Minotaur Safety Relays Family to Guardmaster Safety Relays Migration Profile MIGRAT-PP024_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto de relé de segurança Guardmaster GLSAFE-BR003_-PT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Únìítèêd Kìíngdöôm
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de segurança
  5. Chevron LeftChevron Left Relés de segurança Guardmaster 440R