Dispositivos de cortina de luz de proteção
Nossas cortinas de luz são sensores de presença fotoelétrica especificamente criadas para proteger o pessoal de ferimentos relacionados a controle de movimento perigoso de máquina. Cortinas de luz oferecem segurança ideal e ainda assim permitem maior produtividade e são a solução mais ergonomicamente segura quando comparadas a proteções mecânicas. Nossas cortinas de luz de proteção GuardShield™ incluem modelos de ponto de controle de operação (POC) para proteção de mãos e dedos, além de produtos de perímetro de controle de acesso para proteção completa do corpo.