Loading

Produtos conectados DeviceNet
Allen-Bradley

We offer a wide variety of DeviceNet™ Connected Products for your applications.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Oferecemos vários produtos conectados à DeviceNet™ para suas aplicações. Os produtos têm uma interface DeviceNet integrada ou conectam-se à rede DeviceNet com um módulo de interface de comunicação opcional. Continuamos o nosso investimento na DeviceNet usando soluções que ajudam a facilitar a instalação de fios, o comissionamento e a localização de falhas da DeviceNet.

  • Os produtos variam de controladores, E/S e interface do operador a inversores para controle de motor e produtos de gestão de energia
  • Inclui conectividade DeviceNet™ integrada para vários produtos
  • Oferece uma ampla gama de botões pulsadores DeviceNet, dispositivos de sinalização e sensores
  • Com o recurso da tecnologia de componentes inteligentes DeviceLogix™ em alguns produtos
  • Permite conectar um PC a uma rede DeviceNet usando o cabo USB para DeviceNet
  • Oferece interface para barramento PCI e RS-232-C para DeviceNet
  • Oferece diversos produtos de nossos parceiros da Encompass™

Produtos

Monitoração da condição

  • Módulos de E/S inteligentes XM Series

Módulos de E/S

  • E/S de segurança ArmorBlock Proteção
  • E/S ArmorBlock
  • Compact I/O
  • CompactBlock Guard Safety I/O
  • E/S CompactBlock – Inclui tecnologia de componentes inteligentes DeviceLogix>
  • CompactBlock LDX I/O
  • E/S ControlLogix – Oferece suporte a mídia ControlNet simples e redundante
  • E/S integrada – Inclui tecnologia de componentes inteligentes DeviceLogix
  • Expansão de E/S MicroLogix
  • E/S de segurança POINT Proteção
  • Universal I/O

Inversores

  • Inversores PowerFlex® 4
  • Inversores PowerFlex 4M
  • Inversores PowerFlex 40 – A conectividade em rede DeviceNet™ também está disponível como uma opção configurada
  • Inversores PowerFlex 40P
  • Inversores PowerFlex 400 – A conectividade em rede DeviceNet™ também está disponível como uma opção configurada
  • Inversores PowerFlex® 70
  • Inversores PowerFlex® 700
  • Inversores PowerFlex 700S com DriveLogix
  • Inversores PowerFlex® 755
  • Inversores PowerFlex® 7000
  • Conversores CC PowerFlex

Terminais gráficos PanelView Plus

Servo-drives eixo múltiplo Ultra 3000

Controle do motor

  • Controladores distribuídos de motores
  • Relés de sobrecarga eletrônicos E3 e E3 Plus
  • Relés de sobrecarga eletrônicos E1 Plus
  • Centros de controle de motores CENTERLINE 1500
  • Centros de controle de motores CENTERLINE 2100
  • Centros de controle de motores CENTERLINE 2500

Infraestrutura de segurança de rede

  • Cabo USB para ControlNet
  • Interfaces PCI-bus para ControlNet
  • Interfaces RS-232-C para ControlNet

Controladores programáveis

  • Controladores CompactLogix 5370
  • Controladores CompactLogix L4x e Compact GuardLogix L4xS
  • Controladores CompactLogix L3x
  • Controladores ControlLogix 5570
  • Controladores MicroLogix – Mensagens
  • Controladores SLC 500
  • Controladores SoftLogix

Botões pulsadores e dispositivos de sinalização

  • Torres luminosas Control Tower
  • Estações montadas NEMA de 30 mm

Sensores e chaves

  • Sensores de detecção de objetos transparentes ClearSight RightSight
  • Sensores tubulares de aço inoxidável cód. cat. 871TM
  • Chaves fim de curso DeviceNet cód. cat. 802DN
  • Encoders magnéticos multivoltas DeviceNet cód. cat. 842D
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left industrial-network-products
  5. Chevron LeftChevron Left Produtos conectados DeviceNet