Loading

Sistema transportador inteligente MagneMover LITE

Movimento rápido, controlado e flexível
Tecnologia de carrinho independente
  • Sistemas de rastreamento inteligente iTrak
  • Sistema transportador inteligente MagneMover LITE
  • Sistema transportador inteligente QuickStick

O MagneMover® LITE é um sistema de transporte inteligente e acessível especialmente criado para mover cargas leves rapidamente e de forma eficiente. Ele tem um desempenho que supera a cinta e esteira de corrente para aplicações na máquina e para aplicações com requisitos de controle de movimento exigentes, entregando novos níveis de otimização de processos e produtividade.


Inteligente e com ótimo custo-benefício

MagneMover LITE foi feito de uma seleção de elementos fundamentais padrão, cada um deles sendo uma seção de acompanhamento motorizado, que se unem para formar uma variedade quase infinita de opções de layouts. O acompanhamento está disponível para atender ao IP65, o que o torna perfeito para ambientes de sala limpa e jato de líquido.

Os recursos incluem:

  • Motor, inversor de frequência, controlador, posicionamento e orientação integrados
  • Até 9 peças em movimento por metro
  • Até 12 peças em uma fila por metro
  • Cargas de até 2,5 kg por peça única
  • Cargas de até 10 kg por peça em tandem
  • Velocidades de até 2 m/s
  • Acelerações de até 4 m/s 2 dependendo da carga útil e tipo de carrinho
  • Peças de 60 mm
  • Rastreamento e acompanhamento integrado sem identificação de frequência de rádio. Identificação de frequência de rádio também está disponível
  • Repetibilidade +/- 0,5 mm somente para motores em linha
  • Repetibilidade em estações de processo: +/- 0,10 mm com calibração
  • Com etiqueta CE e reconhecido pelo UL
Exibir produtos de carrinho independente e acessórios
MagneMover LITE para mover cargas leves
Main Image
Visão geral
MagneMover LITE para mover cargas leves

Assista ao vídeo para aprender como o MagneMover® LITE pode ajudar você a mover cargas leves de forma mais rápida e eficiente.

Assista agora
Transportes inovadores reduzem custos
Main Image
Estudo de caso
Transportes inovadores reduzem custos

Sistema de transporte inovador do MagneMotion reduz custos e melhora a flexibilidade no sistema de montagem automática de dispositivos médicos.

Faça o download agora
Em direção à produção de dispositivos médicos flexível
Main Image
Blog
Em direção à produção de dispositivos médicos flexível

Mais OEMs estão escolhendo a tecnologia de carrinho independente para entregar máquinas flexíveis e de alto volume para o mercado de dispositivos médicos descartáveis. Os resultados são impressionantes.

Saiba mais
Folheto de Tecnologia de carrinho independente
Main Image
Folheto
Folheto de Tecnologia de carrinho independente

Saiba mais sobre uma nova geração de motores lineares que oferecem desempenho significativamente superior que transportadores convencionais.

Faça o download agora
Quer saber como a tecnologia de carrinho independente pode ajudar você a se mover com inteligência?
Entre em contato

Recursos

Veja todos os documentos, software, firmware e treinamento que você precisa para aproveitar ao máximo seu investimento de tecnologia de carrinho independente.

Firmware e software

Produtos e Downloads do MagneMover LITE

Ferramentas

  • Application Code Manager
  • Bibliotecas de código para aplicativos

Documentos técnicos

Consulte os documentos técnicos do MagneMover LITE

Treinamento para tecnologia MagneMotion
Rockwell Automation em 16 de agosto de 2017 em Cleveland, OH.
Visão geral
Treinamento para tecnologia MagneMotion

Maximize o potencial da tecnologia de carrinho independente com a ajuda de cursos de treinamento abrangentes.

Saiba mais

Main Image

Precisa de uma solução personalizada?

Podemos trabalhar com você para implementar a tecnologia de carrinho independente em uma ampla gama de aplicações com cargas de gramas a centenas de quilos. Tire vantagem de uma solução personalizada com todos os benefícios do LSM, enquanto ainda atende a suas necessidades de forma precisa.

Entre em contato conosco para saber mais sobre aplicações personalizadas
Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Precisa de suporte para seu sistema de transporte MagneMover LITE?

Fale conosco
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Tecnologia de carrinho independente
  5. Chevron LeftChevron Left Sistema transportador inteligente MagneMover LITE