Loading

Sistemas de rastreamento inteligente iTrak

Um sistema de motor linear modular, expansível, para aumentar a flexibilidade
Tecnologia de carrinho independente
  • Sistemas de rastreamento inteligente iTrak
  • Sistema transportador inteligente MagneMover LITE
  • Sistema transportador inteligente QuickStick

O iTRAK® combina movimento linear e rotativo. Ele revolucionou o projeto e a construção de controle de movimento industrial baseado em rastreamento para empacotamento e manuseio de materiais. O resultado é uma solução de movimento totalmente integrada, flexível, para obter o máximo das máquinas.


Sistema de rastreamento revoluciona o controle de movimento

O Sistema de rastreamento inteligente iTrak é uma das soluções de controle de movimento mais inovadora no mercado hoje em dia. É um sistema de motor linear, modular, expansível. Ele permite o controle independente de vários acionadores em percursos retos ou curvos. Já não se usam mais as correntes, correias e engrenagens rotativas de impulsão. O iTRAK substitui o hardware com perfis de software simples e eficazes, que redefinem a velocidade e a flexibilidade na automação.

Benefícios:

  • Aumento nas taxas de produção em 50% ou mais
  • Redução no tempo de parada para transições
  • Redução no tamanho da máquina
  • Pequenos lotes ainda podem ser lucrativos
  • Redução da manutenção periódica

Sistemas de rastreamento inteligente iTRAK estão disponíveis como o iTRAK 5730 Small Frame e o iTRAK Medium Frame para ajudar a garantir que você receba apenas o tamanho certo para seu programa aplicativo.

Vídeo
Visão geral dos Sistemas de rastreamento inteligente iTrak

Os sistemas de rastreamento inteligente iTRAK são flexíveis, totalmente rastreáveis, uma solução altamente expansível para transporte inteligente. Eles podem ser usados em várias orientações, geometrias e configurações e combinam controle de movimento intermitente e contínuo. São de fácil montagem e manutenção e apresentam segurança integrada. 

Perfil do produto de tecnologia de rastreamento inteligente iTRAK
Main Image
Folheto
Perfil do produto de tecnologia de rastreamento inteligente iTRAK

O futuro está chegando rápido! Com o sistema de rastreamento inteligente iTRAK você não fica para trás. Aprenda mais no perfil do produto.

Faça o download agora
Apresentamos o sistema de rastreamento inteligente iTrak
Main Image
Apresentação
Apresentamos o sistema de rastreamento inteligente iTrak

O iTRAK é um sistema de controle de movimento modular e expansível que fornece controle independente de diversos transportadores com propulsão magnética em uma trilha.

Saiba mais
Folheto de Tecnologia de carrinho independente
Main Image
Folheto
Folheto de Tecnologia de carrinho independente

Saiba mais sobre uma nova geração de motores lineares que oferecem desempenho significativamente superior que transportadores convencionais.

Faça o download agora

iTRAK 5730 Small Frame

iTRAK 5730 Small Frame

O design do iTRAK 5730 Small Frame tem dimensões reduzidas para se adaptar a máquinas menores. O passo de 50 mm é ideal para aplicações de empacotamento primário, como embrulho em linha, carregamento de caixa de papelão, e formadora, enchimento e selagem. O iTRAK 5730 Small Frame também se integra com facilidade em arquiteturas de sistema, fornecendo análises que ajudam a otimizar o consumo de energia, monitorar o desgaste de peças e reduzir o tempo de parada não programada.

O iTRAK 5730 também apresenta segurança integrada, como Safe Torque-Off e parada de categoria 1, com nível de integridade de segurança 3, nível de desempenho e classificação de segurança. Criar zonas de segurança aumenta a segurança sem comprometer a produtividade. Elas permitem que o controle de movimento continue fora da zona de segurança, mesmo após uma incursão na zona de segurança. Os recursos incluem:

  • Passo mínimo do acionador: 50 mm
  • Diâmetro da face da ferramenta: 420 mm
  • Largura transversal: 130 mm
  • Forças: pico de 100 N; contínuo de 36 N
  • Velocidade: até 5 m/s
  • Carga útil: até 4 kg, peso mais alto em velocidade menor
  • Taxa de posição da malha: 250 us
  • Repetibilidade: +/-0,01 mm
  • Tamanho máximo do sistema: 64 seções lógicas, 128 transportadores
  • Design do trilho: aço inoxidável
  • Taxa de propriedade intelectual: IP66 com capa em campo

Movimente-se com o Kit de partida do iTRAK Small Frame!

Quer fazer um teste? Com o kit de partida do iTRAK 5730 Small Frame, fica mais fácil testar antes da implementação. Esse kit plug and play permite testar os sistemas de rastreamento inteligente iTRAK antes de redesenhar sua máquina. Os kits de partida estão disponíveis em duas dimensões:

  • Pequeno: trilha reta de 600 mm com cinco transportadores
  • Grande: trilha reta de 1.200 mm com 10 transportadores

O painel de controle inclui:

  • Controlador Compact GuardLogix® 5069-L3100ERMS2
  • E/S de segurança: 5069-IB8S, 5069-OB16
  • Fonte de alimentação iTRAK 2198T-W25-ER
  • Alimentação por barramento de CC Kinetix® 5700, 2198-P031
  • Filtro de linha Kinetix 5500, 2198-DB20-F
Número de material SAP ou número KMAT Descrição de marketing Descrição técnica Grupo de catálogo 1
PN-585036 Kit de partida pequeno do iTRAK 5730 Kit de partida pequeno do iTRAK 5730, retas de 600 mm, cinco transportadores, com painel de controle 2198T-SK-06-05
PN-585037 Kit de partida grande do iTRAK 5730 Kit de partida grande o iTRAK 5730, retas de 1.200 mm, 10 transportadores, com painel de controle 2198T-SK-12-10

iTRAK Medium Frame

O design do iTRAK Medium Frame é voltado a sistemas maiores. Ele pode ser projetado com 100 m de comprimento e 250 transportadores. É adequado para aplicações com cargas úteis mais pesadas, como montagem automotiva ou empacotamento de produtos mais pesados. Os recursos incluem:

  • Passo mínimo: 66 a 75 mm
  • Diâmetro da face da ferramenta: 600 mm
  • Largura transversal: ~250 mm
  • Velocidade: até 5 m/s
  • Carga útil: até 40 kg
  • Taxa da malha de posição: 1 a 2 ms
  • Repetibilidade: +/-0,03 mm
  • Tamanho máximo do sistema: 256 seções, 250 transportadores
  • Design de trilho: ferramenta de aço
  • Classificação de propriedade intelectual: IP65
iTRAK Medium Frame

Forças pelo tamanho do módulo do motor

*Força máxima; Força contínua: de 46 a 417 N
Módulo do motor Ímãs do transportador
50 mm 100 mm 150 mm
50 mm 88 N* 185 N* 265 N*
100 mm 176 N* 370 N* 529 N*
150 mm 265 N* 555 N*  793 N*

*Força máxima; Força contínua: de 46 a 417 N

Quer saber como a tecnologia de carrinho independente pode ajudar você a se mover com inteligência?
Entre em contato

Recursos

Veja todos os documentos, software, firmware e treinamento que você precisa para aproveitar ao máximo seu investimento de tecnologia de carrinho independente.

Firmware e software

Produtos e Downloads iTRAK

Ferramentas

  • Application Code Manager
  • Bibliotecas de código para aplicativos
  • Emulação do software de simulação 3D
  • Diagramas iTRAK no Motion Analyzer

Documentos técnicos

Consulte os documentos técnicos do sistema transportador inteligente iTRAK

Treinamento para tecnologia MagneMotion
Rockwell Automation em 16 de agosto de 2017 em Cleveland, OH.
Visão geral
Treinamento para tecnologia MagneMotion

Maximize o potencial da tecnologia de carrinho independente com a ajuda de cursos de treinamento abrangentes.

Saiba mais

iTRAK - Novos recursos revolucionários
Main Image
Apresentação
iTRAK - Novos recursos revolucionários

A mudança dos requisitos do cliente exige que você forneça ciclos de produção menores, mais rápidos e com maior flexibilidade.

Assista agora

Modernize o projeto da máquina

O sistema de rastreamento inteligente iTRAK apresenta uma oportunidade de revolucionar o projeto de máquinas de uma forma não vista em décadas. Veja como o projeto de máquinas evoluiu desde os eixos de transmissão mecânicos até os eixos de linha eletrônicos e finalmente à tecnologia de movimentação independente. Este vídeo mostra como a mistura de movimento contínuo e intermitente, controle de movimento direct-drive e servo-controle de alto desempenho podem combinar-se para aumentar a produtividade, reduzir o tempo de transição e o tamanho das máquinas.


Parte de uma máquina mais segura

Tecnologia de carrinho independente é um ótimo início para criar uma máquina mais segura. Ela controla cada carro independentemente com anti-colisão integrada ou bibliotecas pré-programadas para prevenir dano aos produtos. Rastrear segmentação permite que você crie zonas de segurança habilitadas pelos nossos produtos de segurança ou tecnologia de carrinho independente com segurança integrada. Estamos combinando segurança e produtividade e trazendo-as para o próximo nível.

Segurança de máquina
Segurança de máquina
Recursos
Recursos
Segurança de máquina
Machine safety that actually improves productivity and performance, protects personnel and enables the Connected Enterprise. Adopting a holistic approach to machine safety leveraging Smart Devices achieves significantly higher OEE.
Explore nossos recursos

Solucione seus desafios de fabricação com iTRAK

Grupo Cama usando o Sistema iTRAK
Main Image
Apresentação
Grupo Cama usando o Sistema iTRAK

Veja este exemplo de CAMA CL175 do Grupo Cama em ação usando o Sistema iTRAK da Rockwell Automation.

Assista agora
O iTRAK ajuda a reduzir o tempo de transição em até 50%
Main Image
Estudo de caso
O iTRAK ajuda a reduzir o tempo de transição em até 50%

Optima e Intigena percebem os benefícios do iTRAK juntamente com a solução Integrated Architecture moderna e flexível da Rockwell Automation. Os tempos de troca são reduzidos em até 50%.

Ler agora
O iTRAK resolve os desafios de transferência
Main Image
Estudo de caso
O iTRAK resolve os desafios de transferência

A ECONO-PAK foi contatada pela Lotte Wedel para desenvolver uma máquina encaixotadora/de embalagem que atendesse mais facilmente aos vários formatos de embalagens e contagens de produtos

Ler agora
Melhorando a produtividade e as dimensões com o iTRAK
Main Image
Estudo de caso
Melhorando a produtividade e as dimensões com o iTRAK

Com passo variável, maior velocidade e maior rendimento formando o cerne de uma nova máquina de montagem, a Maga Active recorreu à Rockwell Automation com sua inovadora tecnologia iTRAK®.

Ler agora

iTRAK 5730 Small Frame

Precisa de uma solução personalizada?

Os sistemas de rastreamento inteligente iTRAK podem ser adaptados à sua necessidade. Exemplos de adaptações para atender a pedidos:

  • Módulos de motor resfriado a líquido
  • Curvas de 45° e 135°
  • Transportadores de carga útil pesada
  • Curvas de raio amplo
  • E muito mais!
Entre em contato conosco para saber mais sobre aplicações personalizadas

Fique atualizado com nossos webinars gravados

Introdução à tecnologia de carrinho independente
Main Image
Webinar
Introdução à tecnologia de carrinho independente

Sem engrenagens, sem cintas, sem correntes; há uma forma melhor de se movimentar

Exibir Webinar
Introdução às soluções robóticas
Main Image
Webinar
Introdução às soluções robóticas

Você já quis oferecer uma experiência robótica integrada com a Rockwell Automation®? Essa série te ajudará a começar e mostras o valor de uma solução completamente integrada.

Exibir Webinar
Reduza custos e aumente a flexibilidae na automação de ciências da vida com tecnologia de carrinho independente
Main Image
Webinar
Reduza custos e aumente a flexibilidae na automação de ciências da vida com tecnologia de carrinho independente
Exibir Webinar
Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Precisa de suporte para sua tecnologia de rastreamento inteligente iTRAK?

Fale conosco
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Tecnologia de carrinho independente
  5. Chevron LeftChevron Left Sistemas de rastreamento inteligente iTrak