Loading
Produto de software FactoryTalk

FactoryTalk Batch

Recursos/links rápidos populares
Ativos do FactoryTalk Batch
FactoryTalk Batch
  • Visão geral
  • Benefícios
  • Informações de encomenda
  • Recursos

Visão geral

O FactoryTalk® Batch permite a aplicação de um sistema de informações e controle a todo o processo para aumentar a capacidade e a qualidade do produto, poupar energia e matéria-prima, bem como reduzir variações de processo e a intervenção humana. Ele o habilita a desenvolver estratégias modernas de controle de bateladas por meio do suporte a recursos flexíveis de produção e procedimentos padronizados da empresa, ao mesmo tempo em que acelera o desenvolvimento de produtos e processos.

O resultado final é o melhor uso dos seus equipamentos, a melhoria da qualidade do produto, a necessidade de visibilidade e acesso a dados práticos é mais bem atendida, e os custos são reduzidos.

Versões mais recentes
Versão 14.00

Novas atualizações do modelo da área de tempo de execução

  • A versão 14.00 do FactoryTalk Batch adiciona a capacidade de implantar alterações no modelo de área em um servidor de lotes enquanto ele está em execução
  • Este recurso torna o sistema FactoryTalk Batch mais flexível, facilitando a adaptação às novas especificações, enquanto melhora a disponibilidade do sistema e a produtividade geral
  • As edições são feitas no modelo de área usando ferramentas de projeto existentes. Então, elas devem ser verificadas e precisamente implantadas no modelo de área de tempo de execução no servidor FactoryTalk Batch

Novas formulações de receita

  • A capacidade de criar fórmulas de receita como alternativa para ajudar a reduzir a complexidade da gestão de receitas e fornecer maior flexibilidade na variação do produto para mudanças sazonais ou ambientais
  • As formulações de receita criam uma receita comum que pode fazer vários produtos ao mudar os parâmetros de entrada da receita
  • É possível criar e salvar uma formulação de receita e, então, selecioná-la da lista de formulações salvas ao adicionar um lote na lista de lotes

Adoção aprimorada do FactoryTalk Linx

  • O FactoryTalk Batch 14.00 agora é compatível com o FactoryTalk Linx como um servidor de dados para o PhaseManager™ e o SequenceManager™
  • O uso do FactoryTalk Linx em vez do RSLinx® Classic proporciona uma comunicação mais rápida, confiável e segura com o controlador

Mensagens de auditoria aprimoradas

  • Se a auditoria estiver habilitada, você poderá rotear mensagens de auditoria por lote para o registro local do FactoryTalk AssetCentre e do FactoryTalk Diagnostics de modo individual ou simultâneo
  • As mensagens de auditoria do lote são geradas em dois formatos: auditoria do engenheiro (para o registro local) e auditoria segura (para o FactoryTalk AssetCentre)

API de integração empresarial atualizada

  • O FactoryTalk Batch versão 14.00 é o primeiro lançamento a incluir o instalador da API de integração do FactoryTalk Batch Enterprise como um novo add-on
  • Esta API foi criada com base no servidor Web FactoryTalk® Batch View™ e fornece uma API moderna que permite que os sistemas empresariais baseados na Web, como o PharmaSuite® e o MES, se integrem facilmente com o FactoryTalk Batch

Interface do usuário moderna de tempo de execução aprimorada

  • O FactoryTalk Batch View v2.00 foi integrado ao lançamento FactoryTalk Batch v14.00
  • Esta interface do usuário moderna baseada em navegador foi atualizada para oferecer compatibilidade com os recursos do Batch View herdado, incluindo a adição de suporte para arbitragem, vinculação, expressões de parâmetro, comentários de receita e receitas baseadas em materiais
  • Ela também inclui melhorias no agrupamento imediato, na granularidade da política de segurança e localização
  • Além disso, ela é compatível com as novas atualizações do modelo da área de tempo de execução e com os recursos de formulações de receita do FactoryTalk Batch v14.00

Controle de batelada incorporado aprimorado

  • Os controles da interface homem-máquina do FactoryTalk Batch View também foram integrados ao lançamento FactoryTalk Batch v14.00
  • Esses controles modernos foram criados com base no servidor Web FactoryTalk Batch View e projetados para incorporar o controle de lote nos clientes de tempo de execução do FactoryTalk View SE
  • Esta nova versão implementa propriedades, métodos e eventos adicionais para facilitar a migração para os clientes dos controles do Batch ActiveX herdado, fornecendo integração mais estreita entre os controles de usuário e aumentando significativamente os recursos de script
  • Ele também inclui um controle adicional que permite a incorporação do SFC/PFC diretamente nos clientes de tempo de execução do FactoryTalk View SE
  • Por fim, os controles da interface homem-máquina do FactoryTalk Batch View agora herdam as configurações de localização do cliente de tempo de execução do FactoryTalk View SE

Status do ciclo de vida do produto

  • O cliente do FactoryTalk® eProcedure®, o cliente do FactoryTalk Batch View herdado e os controles do FactoryTalk Batch ActiveX herdado entraram no estágio de fim do ciclo de vida do produto com este lançamento
  • Se o seu sistema de produção for dependente desses produtos, recomendamos que você faça a transição para os controles de interface homem-máquina FactoryTalk Batch View e FactoryTalk Batch View modernos
Versão 13.02

Integração com o software SequenceManager™

  • Permite que o sequenciamento de lotes ocorra no controlador ou no servidor
  • Possibilita aos fabricantes de máquinas desenvolver e fornecer skids totalmente testados que os usuários finais possam integrar aos respectivos processos de lotes, com esforço mínimo de comissionamento e validação
  • Minimiza o retrabalho necessário quando fabricantes com sistemas de lotes pequenos baseados em controlador fazem e expansão para sistemas de lotes maiores baseados em servidor

Integração com o FactoryTalk Batch View para mobilidade e uma experiência de IHM aprimorada

  • Os gráficos têm capacidade de adaptação a qualquer dispositivo móvel, como iPhone e Android
  • O aproveitamento é possível em estações de trabalho existentes do FactoryTalk Batch, a exemplo da interface de visualização de IHM para o lote
  • Ajuda a criar fluxos de trabalho intuitivos, reduz etapas processuais e aumenta a colaboração
  • Acesse informações em tempo real, interaja com processos e assegure aprovações de qualquer lugar da fábrica

Ferramentas de administração aprimoradas

  • Uma interface moderna ajuda a reduzir o número de cliques necessários para acessar as informações
  • Disponibiliza os dados para análise de aprimoramento contínuo ao mesmo tempo que protege a integridade dos dados, para que estes possam ser aproveitados nos relatórios regulatórios e de controle de qualidade

Benefícios

Otimize sua cadeia de fornecimento

O gerente de materiais oferece gestão e acompanhamento de materiais no prazo e no nível de fábrica, que se integram às aplicações de gestão de inventário em toda a empresa

Reforce a consistência

O software eProcedure® automatiza os procedimentos manuais com uma interface da Web interativa para sequenciar e documentar suas operações de produção (incluindo o cumprimento de aprovações de acordo com a CFR Título 21, parte 11)

Reduza otempo de comissionamento

Com a tecnologia SequenceManager™, os fabricantes de máquinas podem desenvolver e fornecer máquinas totalmente testadas que os usuários finais possam integrar aos respectivos processos de lotes, com esforço mínimo de comissionamento e validação

Reduza otempo de comissionamento

Com a tecnologia SequenceManager™, os fabricantes de máquinas podem desenvolver e fornecer máquinas totalmente testadas que os usuários finais possam integrar aos respectivos processos de lotes, com esforço mínimo de comissionamento e validação

Espaço para crescer

Recursos flexíveis, combinados com tecnologia comprovada, tornam esta solução benéfica para todos os processos em lote, de arquiteturas de toda a empresa a aplicativos de unidade única

Recursos

Resource Resource Type Catalog Number Language
Tenha resultados com assinaturas e suporte de software Folheto GMSG-SP013
English
O acesso aos softwares de automação ficou mais fácil Folheto FTALK-BR011
Guia de obtenção de resultados do FactoryTalk Batch Manual BATCH-GR011
English
Perfil do produto do FactoryTalk Batch Folheto PROCES-PP017
Componentes do FactoryTalk Batch Guia de instalação e upgrade BATCH-IN002
English
Guia do FactoryTalk Batch View 2.0 Guia de início rápido FTBVS-QS001
English
Guia de controles da IHM do FactoryTalk Batch View Guia de início rápido BATCH-QS001
English

Melhore o desempenho com o OperationSuite

Projetado para fornecer informações contextuais com base em papéis que podem ser utilizadas para aprimorar sistemas ou processos.

Explore outros produtos no OperationSuite
FactoryTalk Historian Site Edition
Software
FactoryTalk Historian Site Edition

Obtenha acesso rápido, seguro e expansível a dados confiáveis para que sua equipe possa identificar e corrigir problemas de fabricação com o histórico do processo em tempo real.

Início
FactoryTalk Historian Machine Edition
Software
FactoryTalk Historian Machine Edition

Informações de fabricação precisas e em tempo real são essenciais para melhorar a qualidade do produto, acelerar o tempo de lançamento no mercado e dar respaldo à conformidade com a regulamentação.

Início
FactoryTalk Analytics LogixAI
Software
FactoryTalk Analytics LogixAI

Utilize o poder do aprendizado de máquina para prever anomalias nos processos da sua produção com o FactoryTalk® Analytics™ LogixAI®.

Início

Pronto para pedir seu software?

Opções de pedido
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Opções de pedido

Você pode comprar software e serviços de assinatura em um só lugar.

Explore nossas opções de pedido
Fale com um consultor
DistributorDistributor
Fale com um consultor

Trabalhe com o consultor de vendas local da Rockwell Automation para discutir seus requisitos de software.

Fale conosco

Recomendado para você

Cinco maneiras como o software de IHM pode ajudar você a se manter seguro
Main Image
Blog
Cinco maneiras como o software de IHM pode ajudar você a se manter seguro

Limite o acesso aos sistemas de produção e propriedade intelectual usando os muitos recursos de segurança disponíveis em um software de IHM moderno.

Ler agora
Treinamento virtual: Aprendizado sem limitações
Main Image
Blog
Treinamento virtual: Aprendizado sem limitações

Saiba como você pode reduzir os riscos e melhorar a competência do trabalhador, fornecendo treinamento ao operador em um ambiente virtual seguro.

Ler agora
Três fabricantes de equipamento original se beneficiam com um gêmeo digital
Main Image
Blog
Três fabricantes de equipamento original se beneficiam com um gêmeo digital

Saiba como um gêmeo digital pode fornecer maneirar melhores de trabalhar para você e seus clientes.

Ler agora
Evite surpresas caras com o comissionamento virtual
Main Image
Blog
Evite surpresas caras com o comissionamento virtual

Com um gêmeo digital de sua máquina, você pode realizar teste dos controles antes de criar fisicamente uma máquina para evitar mudanças de última hora.

Ler agora
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Sof...
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite
  6. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Batch