Loading

프로그래밍이 가능한 컨트롤러
Allen-Bradley

Allen-Bradley PLC 및 PAC는 대규모 및 소규모 응용 분야부터 마이크로 응용 분야까지 다양하게 적용할 수 있습니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
ControlLogix 표준 컨트롤러
로크웰 오토메이션의 ControlLogix® 5570 컨트롤러는 프로세스, 모션, 분산 및 고가용성 애플리케이션에 적합하며 표준, 안전, 초고온 및 On-Machine 모델로 제공됩니다.
five 5580 CompactLogix and GuardLogix safety controller family
1756 ControlLogix 5580 컨트롤러
ControlLogix 5580 컨트롤러 제품군은 Studio 5000® 소프트웨어를 표준 프레임워크로 사용하여 생산성을 최적화하고 시운전 시간을 단축합니다.
SoftLogix 컨트롤러
Rockwell Automation은 ControlLogix 제어 시스템 제품군을 사용할 것을 권장합니다. 현재 다양한 인섀시(in-chassis) 컴퓨팅 모듈이 포함되어 있어 프로그래밍 유연성이 뛰어나며 다양한 통신 옵션을 이용할 수 있는 제품군입니다.
GuardPLC 1600 컨트롤러
GuardPLC 1800 컨트롤러
CompactLogix 1768 컨트롤러
CompactLogix 1768-L4x 및 L4xS 컨트롤러는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. Rockwell Automation은 고객이 CompactLogix 및 소형 GuardLogix 5380 제어 시스템으로 마이그레이션하는 데 도움이 되는 리소스를 갖추고 있습니다.
CompactLogix 5480 controller facing left 5069 l46ermw
CompactLogix 5480 컨트롤러
Rockwell Automation의 CompactLogix™ 5480 컨트롤러는 Logix 컨트롤 엔진과 병렬로 실행되는 Windows 10 IoT Enterprise를 탑재한 실시간 컨트롤러입니다.
CompactLogix 5380 컨트롤러 및 Compact 5000 I/O 시스템 튜토리얼
이 유용한 비디오를 시청하여 탁월한 데이터 액세스, 향상된 연결성 및 강력한 보안을 확보하십시오.
CompactLogix 5380 컨트롤러 및 Compact 5000 I/O 시스템 개요
Compact 5000™ I/O modules offer standard and safety I/O options, which provide high-performance control in a compact design.
CompactLogix 1769 컨트롤러
CompactLogix™ 1769-L3x 컨트롤러는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 전환 과정에 도움이 되도록 Rockwell Automation의 CompactLogix™ 5380 제어 플랫폼으로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.
CompactLogix 5370 컨트롤러
당사의 CompactLogix 5370 컨트롤러는 통합 세이프티를 포함하며, 다른 모든 Logix 컨트롤러와 동일한 프로그래밍 소프트웨어, 네트워크 프로토콜 및 정보 기능을 사용합니다.
SmartGuard 컨트롤러
SmartGuard™ 600 Controllers with Safety feature 16 safety-rated inputs, 8 safety-rated outputs, 4 pulse test sources and an optional EtherNet/IP™ port.
SLC 500 컨트롤러
일부 SLC 500 Bulletin 번호는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 해당 고객들은 당사의 최신 CompactLogix™ 5370 또는 5380 제어 플랫폼으로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.
프로세스 컨트롤러
PlantPAx® 5.0 DCS 버전으로 디지털 트랜스포메이션을 가속화하고 ControlLogix® 5580 및 CompactLogix™ 5380 프로세스 컨트롤러로 더 많은 기회를 발굴하십시오.
임베디드 엣지 컴퓨팅 모듈
임베디드 엣지 컴퓨팅 모듈을 통해 간소화되고 에너지 효율적인 장비를 구현하고 분산형 모션 컨트롤의 강력한 기능을 활용하십시오.
Micro820 컨트롤러
당사의 설치 면적이 매우 작은 Micro820® PLC 시스템은 유연한 통신과 I/O 기능이 요구되는 소규모 독립형 장비 제어 및 원격 자동화 애플리케이션용으로 설계되었습니다.
Front-facing view of an Allen-Bradley Micro850 controller, catalog 2080-L50E-48QWB, with a popup window at the top-left corner of the controller showing the magnified catalog number
Micro850 컨트롤러
당사의 Micro850® PLC 시스템은 유연한 통신 및 우수한 I/O 기능이 요구되는 대규모 독립형 장비의 제어 애플리케이션용으로 설계되었습니다.
Micro830 컨트롤러
Rockwell Automation은 2023년 12월 31일부로 Micro830® 2080-LC30 컨트롤러를 단종하고 더 이상 판매하지 않을 것이라고 발표했습니다. 고객들은 Micro820® 2080-LC20 컨트롤러 또는 최신 Micro850® 2080-L50E 컨트롤러로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.
Micro800 플러그인 모듈
당사의 Bulletin 2080 Micro800™ PLC 플러그인 모듈 및 액세서리를 사용하면 컨트롤러의 설치 면적을 늘리지 않고도 내장된 I/O의 기능을 확장할 수 있습니다.
Micro800 컨트롤러 튜토리얼
이 간단한 튜토리얼을 통해 Micro800 제어 시스템 구성 및 프로그래밍을 쉽게 하십시오.
Micro810 컨트롤러
당사의 Bulletin 2080 Micro810® PLC 시스템은 고전류 릴레이 출력이 있는 스마트 릴레이로 작동하지만, 마이크로 PLC의 프로그래밍 기능도 갖추고 있습니다.
Micro800 컨트롤러 개요
Micro870 컨트롤러 개요 비디오
이 짧은 개요 동영상을 보면서 Micro870® 컨트롤러의 기능을 살펴보십시오.
Front-facing view of an Allen-Bradley Micro870 controller, catalog 2080-L70E-24QWB, with a popup window at the top-left corner of the controller showing the magnified catalog number
Micro870 컨트롤러
당사의 Bulletin 2080 Micro870® PLC는 유연한 통신과 우수한 I/O 기능이 요구되는 대규모 독립형 장비의 제어 애플리케이션용으로 설계되었습니다.
MicroLogix 1200 컨트롤러
Rockwell Automation의 Bulletin 1762 MicroLogix™ 1200 컨트롤러는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 해당 고객들은 Micro800 컨트롤러 플랫폼으로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.
MicroLogix 1100 컨트롤러
당사의 Bulletin 1763 MicroLogix™ 1100 컨트롤러는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 해당 고객들은 당사의 Micro800™ 제어 플랫폼으로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.
MicroLogix 1400 컨트롤러
Bulletin 1766 MicroLogix™ 1400 PLC 시스템은 더 높은 I/O 수, 더 빠른 고속 카운터, 펄스열출력(PTO), 향상된 네트워크 역량 및 LCD 판넬 백라이트 기능을 제공합니다.
모든 프로그래밍이 가능한 컨트롤러 제품
복잡한 애플리케이션에서 단순한 애플리케이션에 이르기까지 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)와 프로그래머블 자동화 컨트롤러(PAC)를 제공합니다.
Logix SIS: 프로세스 안전
Logix 안전 장치 장착 시스템(SIS)은 프로세스 및 하이브리드 안전을 강화하기 위해 SIL2 및 SIL3 인증을 모두 제공하는 최신 통합 안전 솔루션입니다.
A collage of Compact GuardLogix 5380 and CompactLogix 5380 controllers. Catalogs 5069-L3100ERMS3, 5069-L3100ERMS2, 5069-L340ERM and 5069-L340ERP.
CompactLogix and Compact GuardLogix 5380 Control Systems
CompactLogix 5380 controller family offers higher performance, increased capacity and enhanced security for better productivity and smarter machines.
베스트 셀링
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지 당 제품:
1 - 1 의 0 결과
CloseClose
비교상품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
지우기
지금 비교해보세요 (0)
Overview
Allen Bradley

1970년대에 발명된 원래의 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)에서 확장 가능하고 다분야에 걸쳐 정보를 지원하는 프로그래머블 자동화 컨트롤러(PAC)에 이르기까지 Allen-Bradley® 제어 시스템은 복잡한 응용 분야부터 단순한 응용 분야의 요구 사항을 충족하도록 지원합니다.

컨트롤러 및 I/O에 중점을 두어 구축되고 부착 장치 포트폴리오와 결합된 다분야 제어 솔루션을 사용하면 이산, 프로세스, 모션, 안전 애플리케이션에서 스마트하고 생산적이며 안전한 Integrated Architecture® 시스템을 제공할 수 있습니다. 저희가 도와드리겠습니다.

사무실에서 태블릿을 보며 확장 가능한 제어 시스템에 대해 서서 논의하고 있는 여성과 남성
비즈니스를 보다 스마트하게 만들고 출시 시간을 단축하십시오.
시작하기

최적의 생산성을 위한 확장성이 뛰어난 솔루션

생산 효율성을 극대화하기 위해 전체적인 솔루션 기반 접근 방식으로 운영을 혁신하십시오.

3줄 위의 흰색 외곽선 기어

확장 가능한 제어 시스템

노트북 위에 흰색 윤곽선 기어

첨부 포트폴리오

세 명의 학생과 함께 보드를 가리키는 흰색 윤곽선의 강사

지원

Main Image

공통 애플리케이션 환경으로 설계 단순화

제어 시스템의 장치를 하나의 소프트웨어로 편리하게 구성, 프로그래밍, 유지보수하여 설계를 재구상하십시오.

Studio 5000 Logix Designer
Allen-Bradley Studio 5000
소프트웨어
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 소프트웨어는 Allen-Bradley Logix 5000™ 컨트롤러 및 관련 제어 시스템 제품군을 관리하는 데 효과적인 통합 생산성 툴입니다.

시작하기
Connected Components Workbench
Main Image
소프트웨어
Connected Components Workbench

Connected Components Workbench™ 소프트웨어로 다양한 산업에서 독립형 장비 개발을 간소화하고 설계 시간도 줄일 수 있습니다.

시작하기
RSLogix 500
Allen-Bradley PCDC
소프트웨어
RSLogix 500

RSLogix 500® 소프트웨어로 MicroLogix™ 컨트롤러를 프로그래밍하면 프로젝트 개발 시간을 절약하고 생산성을 높일 수 있습니다.

시작하기

산업

세계 어디서나 기업 고유의 산업 자동화 문제를 해결해 드릴 수 있는 전문성과 솔루션을 보유하고 있습니다.

오일 & 가스
Main Image
산업
오일 & 가스

전체 공급망을 위한 당사의 자동화, 제어, 안전 시스템으로 수익성을 유지하십시오.

자세히 알아보기
상하수도 및 폐수 처리
Main Image
산업
상하수도 및 폐수 처리

신뢰할 수 있고 유연한 통합 제어 시스템으로 수처리 및 분배 시스템의 프로젝트 및 유지보수 비용을 낮춥니다. 

자세히 알아보기
식음료(F&B)
Main Image
산업
식음료(F&B)

식음료 운영을 위한 운영 통합, 성능 향상 및 제품 일관성을 제공합니다.

자세히 알아보기
생명과학
Main Image
산업
생명과학

당사의 자동화 및 정보 시스템을 사용하는 미래의 생명과학 시설.

자세히 알아보기

성공 사례

당사의 기업 지원 사례를 알아보십시오.

Toyota 엔진 공장, 새로운 공기 압축기 제어로 에너지 비용 절감
Main Image
성공 사례
Toyota 엔진 공장, 새로운 공기 압축기 제어로 에너지 비용 절감

새로운 제어는 연간 1백만 킬로와트시를 절약하고 Toyota의 오염물질 방출 제로 목표를 뒷받침합니다.

자세히 알아보기
콤비네이션 시스템으로 공간 절약 및 가동시간 향상
Main Image
성공 사례
콤비네이션 시스템으로 공간 절약 및 가동시간 향상

드라이브 안전 및 분석 기능을 사용하여 Aagard는 통합 카토너-케이스 팩커-팔레타이저 시스템으로 생산 라인 작업을 최적화합니다.

자세히 알아보기
XYP 자동 수축 라벨 삽입 기계
Main Image
성공 사례
XYP 자동 수축 라벨 삽입 기계

생산성과 수익성 향상을 위해 제품 간 빠른 전환과 생산 속도 증가의 보상을 누리십시오.

자세히 알아보기
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어
  4. Chevron LeftChevron Left 프로그래밍이 가능한 컨트롤러