Loading

CompactLogix 5380 컨트롤러 및 Compact 5000 I/O 시스템 튜토리얼
Allen-Bradley

이 유용한 비디오를 시청하여 탁월한 데이터 액세스, 향상된 연결성 및 강력한 보안을 확보하십시오.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Rockwell Automation의 CompactLogix™ 5380 컨트롤러 포트폴리오는 향상된 성능과 용량, 생산성 및 보안성으로 스마트 장비에 대한 수요 증가에 부응합니다. 모든 CompactLogix 5380 컨트롤러는 Studio 5000® 설계 소프트웨어를 공통 개발 환경으로 사용해 제어 애플리케이션을 구성하고, 프로그래밍하고, 유지관리합니다. 이 공통 환경에서는 생산성이 최적화될 뿐만 아니라 고속 모션 애플리케이션에서도 EtherNet/IP™를 통해 통합 모션을 시운전하고 관리하는 데 필요한 시간이 줄어듭니다. 그 밖에도 이 컨트롤러는 SIL 3, PLe 안전 인증까지 확장 가능합니다.

Compact 5000™ I/O 모듈은 표준 및 안전 I/O 옵션을 제공하여 컴팩트한 설계에서 고성능 제어가 가능합니다. CompactLogix 5380 및 CompactLogix 5480 제어 시스템에서는 로컬 I/O로, 그리고 CompactLogix 5380과 CompactLogix 5480에서, 혹은 ControlLogix® 5580 제어 시스템에서는 EtherNet/IP 네트워크의 분산 I/O로 기능을 수행합니다. 이 I/O 솔루션은 필요 처리량이 많은 애플리케이션에 적합합니다.

CompactLogix 5380 컨트롤러 및 Compact 5000 I/O 모듈에 대해 자세히 알아보십시오. 

Chevron DownChevron Down
영상
스마트 장비용 CompactLogix 5380 제어 시스템 개요

CompactLogix 5380 및 Compact GuardLogix® 5380 컨트롤러의 주요 기능을 살펴보고 애플리케이션을 향상하고 스마트 장비를 구축하십시오.


CompactLogix 5380 표준 및 세이프티 컨트롤러와 Compact 5000 I/O 모듈

CompactLogix 및 Compact GuardLogix 5380 컨트롤러와 Compact 5000 I/O 시스템 구성에 대한 유용한 영상을 시청하십시오. Dual-IP 모드에서 컨트롤러를 구성하는 방법, Packed Data 형식을 사용하는 방법, 출력을 제어하는 방법 등에 대해 알아보십시오. 

Chevron DownChevron Down
Compact 5000 I/O 필드 전위 분배기(5069-FPD)

CompactLogix 5380 또는 Compact GuardLogix 5380 제어 시스템의 전원 배전 방식으로 현장 배선을 줄이십시오.

Chevron DownChevron Down
컨트롤러에서 Azure IoT Hub로 데이터 전송하기

FactoryTalk® Edge Gateway™ 소프트웨어에서 Allen-Bradley 컨트롤러를 구성하여 실행 가능 정보가 있는 실시간 데이터를 쉽게 연결하고 전송하십시오.

Chevron DownChevron Down
Dual-IP 모드의 CompactLogix 5380 컨트롤러

네트워크 문제가 있는 경우 Dual-IP 모드로 작동하여 개선된 보안, 액세스 제어, 모니터링 및 억제를 수행할 수 있도록 컨트롤러를 구성합니다.

Chevron DownChevron Down
시리얼 네트워크의 CompactLogix 5380 시스템

DF1 및 DH-485 시리얼 네트워크용 CompactLogix 5380 시스템을 구성하십시오. 

Chevron DownChevron Down
Packed Data 형식의 Compact 5000 I/O 데이터

Packed Data(패키지 데이터) 형식을 사용해 Compact 5000 I/O 모듈을 구성하여 Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션에서 데이터 태그로 표시합니다.

Chevron DownChevron Down
Compact 5000 고속 카운터 I/O 모듈

모듈 창을 카운트 모드로 구성하여 Studio 5000 Logix Designer 소프트웨어로 출력을 제어하고 타임 스탬프가 있는 이벤트 태스크를 트리거합니다.

SLC 500에서 CompactLogix 5380 제어 시스템으로 현대화하기

제어 시스템을 SLC™ 500에서 CompactLogix 5380으로 현대화하여 구형 장비 유지보수의 위험을 줄이고 생산성을 높이십시오. 이 따라하기 쉬운 데모를 통해 마이그레이션 과정을 간소화하십시오. 

Chevron DownChevron Down
1492 I/O 배선 시스템을 통한 SLC 500에서 CompactLogix 5380 제어 시스템으로의 현대화

I/O 배선 시간과 작업을 줄이면서 위험, 컨버전 시간 및 인건비를 최소화할 수 있습니다. 또한 기존 섀시 설치 공간도 유지할 수 있습니다.

Chevron DownChevron Down
10분 안에 SLC I/O에서 Compact 5000 I/O로 컨버전

1492 I/O 배선 및 컨버전 시스템을 사용하여 10분 이내에 SLC I/O를 Compact 5000 I/O로 컨버전합니다.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 프로그래밍이 가능한 컨트롤러 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left CompactLogix 5380 컨트롤러 및 Compact 5000 I/O 시스템 튜토리얼 Chevron RightChevron Right
계속 진행하기 위해 쿠키 설정을 업데이트하십시오..
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • 소셜 미디어 쿠키
  • 기능 쿠키
  • 성능 쿠키
  • 마케팅 쿠키
  • 모든 쿠키
귀하는 쿠키 설정을 언제든지 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 이곳에서 확인하십시오. {0} 개인 정보 보호 정책
CloseClose