Loading

임베디드 엣지 컴퓨팅 모듈
Allen-Bradley

임베디드 엣지 컴퓨팅 모듈을 통해 간소화되고 에너지 효율적인 장비를 구현하고 분산형 모션 컨트롤의 강력한 기능을 활용하십시오.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

향상된 처리 기능으로 제어 소프트웨어 솔루션을 혁신하고 싶으십니까? 임베디드 엣지 컴퓨팅 모듈을 사용하면 운영에 대한 실시간 가시성을 확보하고, 생산성을 높이며, 품질을 개선하고, 탁월한 운영 효율을 추진할 수 있습니다. 스마트 제조 환경에서 컴퓨터 비전과 분석 기능을 활용하여 사후 대응적인 의사 결정에서 사전 예방적인 의사 결정으로 전환하십시오.

사용 장비 — 유연성, 확장성

복잡한 설정과 시간이 많이 걸리는 프로세스가 제어 소프트웨어 최적화를 방해해서는 안 됩니다. 임베디드 엣지 컴퓨팅 모듈을 사용하면 프로젝트를 손쉽게 확장할 수 있으므로 획기적인 솔루션 구축에 집중할 수 있습니다.

소규모로 시작하든 대규모 배포를 목표로 하든, Rockwell Automation 모듈은 용도 및 사용자 경험에 대한 특정 요구 사항을 수용할 수 있는 유연한 옵션을 제공합니다. 


엣지 연결 및 클라우드 협업을 활용하는 지능형 제어 소프트웨어 구축

Rockwell Automation의 컴퓨팅 모듈은 기존 인프라에 원활하게 통합되도록 설계되었습니다. 다양한 연결 옵션을 통해 모듈을 센서, 액추에이터, 디스플레이, 기타 주변 장치에 쉽게 연결하여 진정한 협업 환경을 구축할 수 있습니다. 

 
 
 
 

컨테이너화 기능 활용 

컨테이너화는 클라우드 네이티브 애플리케이션 아키텍처 개선의 핵심입니다. 임베디드 컴퓨팅 모듈을 사용하면 일관된 동작과 사용자 경험을 구현하여 다양한 시스템에서 애플리케이션을 안정적으로 실행하고 소프트웨어 에코시스템의 민첩성과 안정성을 향상할 수 있습니다.

간소화된 장비 설계, 무한한 가능성

탁월한 성능

고급 프로세서로 구동되는 이 모듈은 초고속 데이터 처리, 실시간 분석, 원활한 멀티태스킹을 보장하여 귀사의 기술에 탁월한 경쟁력을 제공합니다.

유연성 및 확장성 

공간 제약이 있는 환경에 적합한 소형 크기부터 강력한 컴퓨팅 요구를 위한 확장 가능한 구성에 이르기까지 개발 여정의 모든 단계에 적합한 솔루션을 제공합니다.

개발 가속화

포괄적인 소프트웨어 지원, 광범위한 라이브러리, 활발한 개발자 커뮤니티를 통해 개발 주기를 간소화하고 아이디어를 더 빠르게 실현하는 데 필요한 모든 도구를 사용할 수 있습니다.

향상된 연결성 및 통합

임베디드 엣지 컴퓨팅 모듈을 사용하면 조화롭게 작동하는 상호 연결된 강력한 시스템을 구축하여 효율적인 데이터 교환을 촉진하고 새로운 수준의 자동화를 구현할 수 있습니다.

컨테이너화

향상된 이동성, 확장성, 분리 및 리소스 효율성을 통해 더욱 간소화되고 효율적인 제어 시스템 개발, 설치 및 유지보수 프로세스를 구축할 수 있습니다.

산업 애플리케이션

Rockwell Automation의 컴퓨팅 모듈은 로봇 공학, IoT(사물인터넷), 산업 자동화, AI(인공 지능), 엣지 컴퓨팅 등 다양한 산업 분야를 지원하여 빠르게 발전하는 오늘날의 기술 환경에서 혁신하고 앞서 나갈 수 있도록 지원합니다.

제어 소프트웨어 솔루션 확장

FactoryTalk Remote Access solution
FactoryTalk Remote Access solution
FactoryTalk Remote Access solution
FactoryTalk® Remote Access™ solution을 사용하면 장비를 관리하기 위해 이동할 필요가 없습니다. 어디서든 지원을 제공하기 위한 더 빠른 방법을 알아보십시오.
ControlFLASH Plus Quick Start Guide
ControlFLASH Plus Quick Start Guide

This quick start guide describes how to use the ControlFLASH Plus® software to upgrade device firmware. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어
  4. Chevron LeftChevron Left 프로그래밍이 가능한 컨트롤러
  5. Chevron LeftChevron Left 임베디드 엣지 컴퓨팅 모듈