Loading

MagneMover LITE 인텔리전트 컨베이어 시스템

빠르고 유연한 제어형 모션
독립형 카트 기술
  • iTRAK 지능형 트랙 시스템
  • MagneMover Lite 인텔리전트 컨베이어 시스템
  • QuickStick 인텔리전트 컨베이어 시스템

MagneMover LITE는 경부하를 빠르고 효율적으로 이동하도록 특별히 설계된 스마트하고 경제적인 운송 시스템입니다. 모션 요구 사항이 까다로운 애플리케이션 및 기계 내 애플리케이션의 기존 벨트 및 체인 컨베이어보다 성능이 뛰어나, 새로운 차원의 프로세스 최적화 및 처리량을 실현합니다.


지능적이고 비용 효율적

MagneMover LITE는 여러 표준 빌딩 블록으로 구성되며, 전동 트랙 섹션인 각 블록이 모여 다양한 레이아웃 옵션을 구성합니다. 이 트랙은 IP65를 충족시킬 수 있어 청정실 및 물 세척 환경에 적합합니다.

다음과 같은 기능이 있습니다.

  • 모터, 드라이브, 컨트롤러, 위치 결정 및 지침 제공
  • 미터당 모션에서 최대 9퍽
  • 미터당 큐에서 최대 12퍽
  • 단일 퍽당 최대 2.5kg의 페이로드
  • 탠덤 퍽당 최대 10.0kg의 페이로드
  • 최대 속도 2m/s
  • 페이로드 및 카트 유형에 따라 최대 가속 4m/s2
  • 60mm 퍽
  • 전파식별 없이 내장된 추적 기능 전파식별도 사용 가능
  • 반복성 +/-0.5mm(직선 모터 전용)
  • 프로세스 스테이션에서의 반복성: +/- 0.10mm(캘리브레이션 지원)
  • CE 마크 및 UL 승인
독립형 무빙 카트 제품 및 액세서리 보기
경부하를 이동하는 MagneMover LITE
Main Image
개요
경부하를 이동하는 MagneMover LITE

동영상을 보고 MagneMover® LITE를 사용하여 경부하를 빠르고 효율적으로 이동하는 방법을 알아보십시오.

지금 감상하기
혁신적인 이송을 통해 비용 절감
Main Image
성공 사례
혁신적인 이송을 통해 비용 절감

MagneMotion의 혁신적인 이송 시스템은 의료 장비 자동 어셈블리 시스템의 비용을 절감하고 유연성을 향상시킵니다.

지금 다운로드
유연한 의료 장비 제조로 전환 중
Main Image
블로그
유연한 의료 장비 제조로 전환 중

점점 더 많은 OEM에서는 일회용 의료기기 시장에 유연한 대용량 장비를 공급하기 위해 독립형 무빙 카트 기술을 선택하고 있습니다. 결과는 매우 인상적입니다.

자세히 알아보기
독립형 카트 기술 브로슈어
Main Image
브로슈어
독립형 카트 기술 브로슈어

기존 컨베이어보다 훨씬 우수한 성능을 제공하는 차세대 리니어 모터에 대해 자세히 알아보십시오.

지금 다운로드
독립형 카트 기술로 이동 작업을 스마트하게 실행하는 방법을 알고 싶으십니까?
문의하기

자료

독립형 카트 기술 투자를 최대한 활용하는 데 필요한 모든 소프트웨어, 펌웨어, 문서 및 교육을 살펴보십시오.

펌웨어 및 소프트웨어

MagneMover LITE 제품 및 다운로드

툴

  • 애플리케이션 코드 관리자
  • 애플리케이션 코드 라이브러리

기술 문서

MagneMover LITE 기술 문서 보기

MagneMotion 기술 교육
Rockwell Automation, 2017년 8월 16일, 오하이오주 클리블랜드
개요
MagneMotion 기술 교육

종합적인 교육 과정을 통해 독립형 카트 기술의 잠재력을 최대한 활용하십시오.

자세히 알아보기

Main Image

맞춤형 솔루션이 필요하십니까?

로크웰 오토메이션은 부하가 온스 단위에서 수백 파운드 단위에 이르는 다양한 응용 분야에서 사용자와 협력해 독립형 무빙 카트 기술을 구현합니다. LSM의 모든 이점을 갖춘 맞춤형 솔루션을 활용하여 요구 사항을 정확하게 충족하십시오.

맞춤 애플리케이션에 대해 문의하기
로크웰 오토메이션 컨설턴트와 상담하시겠습니까?

MagneMover LITE 컨베이어 시스템에 대한 지원이 필요하십니까?

문의하기
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어
  4. Chevron LeftChevron Left 독립형 무빙 카트 기술
  5. Chevron LeftChevron Left MagneMover Lite 인텔리전트 컨베이어 시스템