포장 및 자재 취급 분야에서 추적 기반의 산업용 모션 컨트롤을 설계 및 구축하는 데 혁명을 불러일으킨 iTRAK®은 선형 모션과 회전형 모션을 통합합니다. 그 결과 만들어지는 유연하고 완벽한 통합 모션 솔루션으로 장비를 더 효과적으로 활용할 수 있습니다.
모션 컨트롤에 혁명을 불러일으킨 트랙 시스템
iTRAK 지능형 추적 시스템은 현재 업계에서 가장 혁신적인 모션 솔루션입니다. 이 시스템은 모듈형, 확장형 및 리니어 모터 시스템입니다. 모듈 방식의 이 시스템은 확장 가능한 리니어 모터 시스템으로서, 직선 또는 곡선 경로에 위치한 다양한 동력원을 개별적으로 제어할 수 있습니다. 과거의 회전식 구동 체인, 벨트 및 기어는 사라졌습니다. iTRAK는 하드웨어를 간소하고 효과적인 소프트웨어 프로파일로 대체함으로써 자동화 속도와 유연성을 재정의합니다.
이점:
- 생산율 50% 이상 증가
- 체인지오버를 위한 다운타임 감소
- 장비 크기 감소
- 짧은 가동으로도 수익성 확보
- 정기 유지보수 감소
iTRAK 시스템은 iTRAK 5730 소형 프레임 및 iTRAK 중간 프레임으로 제공되므로 애플리케이션에 적합한 크기를 얻을 수 있습니다.
iTRAK 5730 소형 프레임
iTRAK 5730 소형 프레임은 소형 기계의 설치 면적을 줄일 수 있도록 설계되어 있습니다. 피치가 50mm이기 때문에 플로우 랩핑, 최종 물품 종이 포장 및 폼, 필, 씰 파우칭과 같은 1차 포장 애플리케이션에 가장 적합합니다. 또한 iTRAK 5730 소형 프레임은 시스템 아키텍처에 간편하게 통합되어 에너지 소비를 최적화하고 부품 마모를 모니터링하며 다운타임을 줄이는 분석 기능을 제공합니다.
iTRAK 5730에는 SIL 3, PLe 안전 등급에서 안전 토크 오프 및 안전 정지 1 등의 통합 안전 기능도 있습니다. 안전 구역을 만들면 생산성 저하 없이 안전이 향상됩니다. 안전 구역 내부로 이동한 경우라 하더라도 안전 구역 외부로 모션을 계속할 수 있습니다. 다음과 같은 기능이 있습니다.
- 최소 무버 피치: 50mm
- 툴 페이스 직경: 420mm
- 가로 폭: 130mm
- 추력: 100 N 피크, 36 N 연속
- 속도: 최대 5m/s
- 페이로드: 최대 4kg, 저속에서 kg 증가
- 위치 루프 속도: 250us
- 반복성: +/-0.01mm
- 시스템 최대 크기: 64개의 로지컬 섹션, 128개의 무버
- 레일 설계: 스테인리스 스틸
- IP 등급: IP66, 인필드 커버 있음
iTRAK 소형 프레임 스타터 키트를 사용해 보십시오.
테스트 해보길 원하십니까? iTRAK 5730 소형 프레임 스타터 키트를 사용하면 구현 전에 간편하게 테스트할 수 있습니다. 이 플러그 앤 플레이 키트를 사용하면 장비를 재설계하기 전에 iTRAK 지능형 추적 시스템을 테스트할 수 있습니다. 스타터 키트는 다음 두 가지 크기로 제공됩니다.
- 소형: 5개의 무버가 있는 600mm 직선 트랙
- 대형: 10개의 무버가 있는 1,200mm 직선 트랙
제어 패널에는 다음이 포함됩니다.
- Compact GuardLogix® 컨트롤러 5069-L3100ERMS2
- 안전 I/O: 5069-IB8S, 5069-OB16
- iTRAK 전원 공급 장치 2198T-W25-ER
- Kinetix® 5700 DC 버스 전원 공급 장치, 2198-P031
- Kinetix 5500 라인 필터, 2198-DB20-F
| SAP 재료 번호 또는 KMAT 번호 | 마케팅 설명 | 기술적 설명 | 카탈로그 문자열 1 |
|---|---|---|---|
| PN-585036 | iTRAK 5730 스타터 키트 소형 | iTRAK 5730 스타터 키트 소형, 600mm 직선, 5개 무버, 제어 패널 포함 | 2198T-SK-06-05 |
| PN-585037 | iTRAK 5730 스타터 키트 대형 | iTRAK 5730 스타터 키트 대형, 1,200mm 직선, 10개의 무버, 제어 패널 포함 | 2198T-SK-12-10 |
iTRAK 중형 프레임
iTRAK 중형 프레임은 더 큰 시스템에 적합하도록 설계되어 있습니다. 250개의 무버를 사용 시 100m 길이까지 설계할 수 있습니다. 자동차 조립 또는 고중량 제품 포장과 같이 더 무거운 페이로드를 사용하는 애플리케이션에 적합합니다. 다음과 같은 기능이 있습니다.
- 최소 피치: 66 ~ 75mm
- 툴 페이스 직경: 600mm
- 가로 폭: ~ 250mm
- 속도: 최대 5m/s
- 페이로드: 최대 40kg
- 위치 루프 속도: 1 ~ 2ms
- 반복성: +/-0.03mm
- 시스템 최대 크기: 256개의 논리 섹션, 250개의 무버
- 레일 설계: 공구강
- IP 등급: IP65
모터 모듈 크기에 따른 추력
| 모터 모듈 | 무버 자석 | ||
|---|---|---|---|
| 50mm | 100mm | 150mm | |
| 50mm | 88 N* | 185 N* | 265 N* |
| 100mm | 176 N* | 370 N* | 529 N* |
| 150mm | 265 N* | 555 N* | 793 N* |
*최대 추력, 연속 추력: 46 ~ 417 N
자료
독립형 카트 기술 투자를 최대한 활용하는 데 필요한 모든 소프트웨어, 펌웨어, 문서 및 교육을 살펴보십시오.
장비 설계 현대화
iTRAK 지능형 추적 시스템은 지난 수십 년간 볼 수 없었던 방식으로 장비 설계의 혁신 가능성을 제시합니다. 기계적 라인이 전자적 라인으로 변화했다가 마침내 독립적인 동력기 기술로 진화하기까지 장비 설계가 변화하는 모습을 살펴보십시오. 이 동영상에서는 연속 모션과 간헐적 모션의 조합, 직접적인 드라이브 모션 컨트롤, 그리고 고성능 서보 제어 등을 결합하여 처리 성능을 높이고 전환 시간을 단축하며 전체 장비의 크기를 줄이는 방법을 보여 줍니다.
더 안전한 장비 부품
독립형 카트 기술로 더 안전한 장비를 설계할 수 있습니다. 제품 손상을 방지하기 위해 내장된 충돌 방지 또는 사전 프로그래밍된 라이브러리를 사용하여 각 카트를 독립적으로 제어합니다. 트랙 세분화를 사용하면 안전 제품 또는 독립형 카트 기술 통합 안전에서 사용할 수 있는 안전 구역을 만들 수 있습니다. 안전성과 생산성을 결합해 한 차원 높은 성능을 선보입니다.
iTRAK으로 제조 문제 해결
맞춤형 솔루션이 필요하십니까?
iTRAK 지능형 추적 시스템은 주문 제작이 가능합니다. 주문 제작된 프로젝트의 사례는 다음과 같습니다.
- 수냉식 모터 모듈
- 45° 및 135° 곡선
- 고중량 페이로드 무버
- 큰 반경의 곡선
- 기타 다수