Loading

센서 및 스위치
Allen‑Bradley

로크웰 오토메이션은 근접 및 광전계 센서, 리미트 스위치 및 안전 스위치, 전파식별 장치와 작업자 안전 장치를 제공합니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Sort & Filter
CloseClose
Filter & Refine
Clear All
Sort By Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
View 111 Results
Showing 1 - 24 of 111 Results
Sort By:
Alphabetical (A-Z)
  • Alphabetical (A-Z)
  • Alphabetical (Z-A)
Filter & Refine
stainless steel cylindrical threaded sensor with integrated cable
12mm 메탈 범용 센서
이 견고한 센서는 응용 분야 특성에 따라 최적의 성능을 자동으로 조절하는 학습 옵션을 제공합니다.
18mm LaserSight 광전 레이저 센서
당사의 18mm 레이저 센서는 장거리, 중부하 응용 분야를 위한 범용 광전계 센서입니다.
Allen-Bradley stainless steel threaded cylindrical sensor with mounting nuts and integrated cable.
18mm 메탈 범용 센서
이 센서는 중부하 산업 응용 분야용입니다.
Two Allen-Bradley black, cylindrical sensors. One with a black integrated cable.
18mm 플라스틱 범용 센서
이 센서는 경부하 및 중부하의 산업용 애플리케이션에 적합합니다.
Black, rectangular sensor with sensor head on front and red and green LED indication on top
30mm 고출력 범용 센서
이 센서는 설치하기 쉽고, 견고하며, 유연한 장착 패키지 하나로 고성능 감지 기능을 발휘합니다.
PH_B06
42GR Series 9000 진단
당사의 Series 9000™ 진단 광전계 센서는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
with integrated cables.
42KA 평면 팩
이 센서는 작은 사이즈가 필수인 초소형 패키지 애플리케이션에서 고성능 감지 기능을 제공합니다.
42KB 마이크로 사각형
이 센서는 작은 크기가 핵심인 애플리케이션에서 고성능 감지를 제공합니다.
42KD 로우 프로파일 소형 광전계 센서
장착 공간이 협소한 애플리케이션에 사용하기 적합한 이 센서는 크기가 큰 센서만큼 우수한 성능을 제공합니다.
42KF PTFE 코팅
당사의 PTFE 코팅 소형 센서에는 일반적으로 센서를 손상시키는 많은 부식성 용액으로부터 센서와 케이블을 보호하는 케이스가 있습니다.
Allen-Bradley smooth grey cylindrical sensor
42RL Series 4000B 장거리 광전계 센서
이 센서는 광범위한 산업 애플리케이션을 위한 풀 사이즈 솔루션입니다.
Two Allen-Bradley black flat sensors with integrated yellow cables
42SR Series 6000 소형 광전계 센서
이러한 센서는 컴팩트한 패키지로 신뢰할 수 있는 범용 감지 기능을 제공합니다.
440 Guardmaster 방폭형 스위치
로크웰 오토메이션의 Guardmaster® 방폭형 스위치는 밀폐된 방염 접점 블록이 있어 European Zone 1 및 Zone 2 위험한 환경용으로 적합합니다.
440H 공압식 Rotacam 위험 위치 스위치
당사의 공압식 Rotacam™ 위험 위치 스위치는 장비의 압축 공기 공급 장치를 포지티브 절연합니다.
Two Allen-Bradley white, rectangular sensors with black sensing face and integrated cables.
45AST 구역
이러한 스캐너는 사용이 간단한 소형 논세이프티 라이트 스크린이며, 소형 부품 감지 및 조립 애플리케이션에 사용됩니다.
45DLA 이산
이러한 센서는 부품의 형태, 크기, 위치가 일정하지 않더라도 모든 2차원 영역에 있는 대상을 감지합니다.
45LFM 정전용량 광전 레이블 센서
당사의 Bulletin 45LFM 정전용량 광전 레이블 센서는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
Two Allen-Bradley black, rectangular sensors with integrated cables.
45MLA 계측
이러한 센서는 부품의 모양, 크기 또는 위치가 불규칙하더라도 2차원 영역에서 대상을 감지하거나 측정합니다.
45PLA 극성
이러한 센서는 다양한 산업 및 애플리케이션에서 불규칙한 모양의 물체를 감지하도록 설계되었습니다.
45PVA 부품 확인
이러한 센서는 부품 조립 산업의 빈피킹 애플리케이션 및 물체 감지를 위해 특수 설계되었습니다.
48CR 코드 판독기
Bulletin 48CR 코드 판독기는 시중 제품 중 크기가 가장 작은 산업 코드 판독기입니다.
60-GR Series 9000 게이트 엔트리
이러한 센서는 자동 액세스 제어(게이트 엔트리) 애플리케이션에서 차량의 비접촉 감지 기능에 대해 UL 325 승인을 받고 UL 508 등재가 되었습니다.
801 범용
당사의 Bulletin 801 범용 리미트 스위치는 다양한 애플리케이션에 적합합니다. 스냅형 리미트 스위치는 메커니즘이 필요한 거리를 움직일 때 물리는 힘(snap-through force)이 강합니다.
802B 소형
Rockwell Automation의 Bulletin 802B 소형 리미트 스위치는 견고한 외함을 갖춘 소형 스위치로, 기존 NEMA 스타일 리미트 스위치로는 너무 좁은 공간에 장착하는 데 이상적입니다.
802B 소형 정밀
당사의 Bulletin 802B 소형 리미트 스위치는 802B 정밀 리미트 스위치와 유사하지만 몇 가지 기능이 추가되어 있습니다. 이 제품의 외함 등급은 NEMA 6 및 IP67이고, 제어 케이블 입구를 밀폐하는 고무 케이블 마개가 있으며 헤드 구성은 12가지입니다.
802B 정밀 리미트 스위치
Rockwell Automation의 Bulletin 802B 정밀 리미트 스위치는 1/2 NPT 인입구에 다이캐스트 하우징을 사용합니다. 이러한 스위치는 독특한 다섯 가지 헤드 구성과 두 가지 장착 스타일로 제공됩니다. 각 헤드는 기본형으로 사용하거나 밀폐 강화를 위한 고무 부트와 함께 사용할 수 있습니다.
802G 중력 환수식 리미트 스위치
Rockwell Automation의 Bulletin 802G 중력 환수식 리미트 스위치는 작동 토크가 극도로 낮은 플러그인 중력 환수식 리미트 스위치입니다.
802K 30mm 메탈
당사의 Bulletin 802K 30mm 메탈 리미트 스위치에는 여러 가지 액추에이터 헤드와 접점 수 2개, 3개, 4개로 구성된 느린 차단/연결, 똑딱이 작동 등 다양한 옵션이 있습니다.
802M 밀폐형 리미트 스위치
Rockwell Automation의 Bulletin 802M 공장 밀폐형 리미트 스위치는 NEMA 1, 4, 6P 및 13 외함에 대한 요건을 충족합니다.
802MC 내식성 리미트 스위치
당사의 Bulletin 802MC 내식성 리미트 스위치는 사전 배선된 밀폐형으로 습하거나 건조한 장소에서 부식이 방지됩니다.
802PR 유리 폴리에스터 리미트 스위치 스타일 센서
Rockwell Automation의 Bulletin 802PR 유리 폴리에스터 리미트 스위치 스타일 센서는 리미트 스위치를 대체하는 비접촉식 센서로, 자소성 유리 강화 폴리에스터 본체에 들어 있습니다.
802R NEMA 타입 13 밀폐형 접점
Bulletin 802R NEMA 타입 13 밀폐형 접점 위험 위치 리미트 스위치는 유리 케이스 안에 완벽하게 밀폐된 견고한 접점 한 개가 있으며, 오염된 환경에서도 우수한 접촉 신뢰성을 발휘합니다.
802T NEMA 스타일 리미트 스위치
당사의 Bulletin 802T 직접 개방 작동 리미트 스위치는 ISO 14119에 대한 안전 애플리케이션용으로 사용됩니다. 이 리미트 스위치는 그 밖의 NEMA 스타일 리미트 스위치와 장착 치수가 동일합니다.
802T 유밀 리미트 스위치
당사의 Bulletin 802T 유밀 리미트 스위치는 견고한 NEMA 타입 13 유밀 구조에 크기가 작으며 활용도가 높고 중부하 파일럿 등급을 충족하는 제품입니다.
802T 저에너지 리미트 스위치
당사의 Bulletin 802T 저에너지 리미트 스위치는 금/은 합금 접점으로 용접되어 있어 표면 산화를 방지하는 보호막이 있습니다.
802X NEMA 방수
당사의 Bulletin 802X NEMA 타입 4 방수 리미트 스위치는 실내에서 사용하도록 설계되었으며 물의 침투, 스플래시, 낙수 또는 호스에서 직접 나온 물로부터 내부 부품을 보호합니다.
802X 방수 리미트 스위치
당사의 Bulletin 802X 방수 리미트 스위치는 타입 4 방수 외함에 대한 NEMA 지정 테스트 한도 이내의 물방울 또는 호스에서 직접 나온 물의 침투를 막아 주는 내부 부품이 있습니다. 이 스위치는 진눈깨비 또는 얼음을 막지 못합니다.
802XR NEMA 타입 7 & 9 밀폐형 접점
당사의 Bulletin 802XR NEMA 타입 7 및 9 밀폐형 접점 위험 위치 리미트 스위치는 미국 전기공사규정(NEC) Class I의 B, C, D 그룹 또는 Class II의 E, F, G 그룹으로 정의된 환경 및 장소에서 작동합니다.
837E Solid-state 온도 스위치
당사의 Bulletin 837E Solid-state 온도 스위치는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 해당 고객들은 Bulletin 837T solid-state 온도 센서로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.
871C 미니 튜브식
당사의 Bulletin 871C 미니 튜브식 센서는 비접촉식으로 철/비철금속 물체의 존재를 감지하도록 설계된 범용 독립형 Solid-State 장비입니다.
871C 본질 세이프티
Rockwell Automation의 Bulletin 871C 튜브식 본질 안전 센서는 센서 입력 및 출력이 NAMUR 사양(DIN 19 234)을 준수하는 NAMUR 스타일 센서입니다.
871C 아날로그
당사의 Bulletin 871C 튜브식 아날로그 센서는 비접촉식으로 철/비철금속 물체의 존재를 감지하도록 설계된 범용 독립형 Solid-State 장비입니다.
871C 확장형 온도
당사의 Bulletin 871C 튜브식 확장형 온도 센서는 온도가 212°F(100°C)만큼 높아지거나 -40°F(-40°C)만큼 낮아질 수 있는 산업 환경에 적합합니다.
871D WorldClamp
당사의 Bulletin 871D WorldClamp™ 센서는 파워 클램프 및 그리퍼 애플리케이션의 스트로크 끝 감지에 적합합니다.
871D 유압 위치 결정
Rockwell Automation의 Bulletin 871D 실린더 위치 센서는 유압 및 공압 실린더의 스트로크 끝 감지에 적합합니다.
871F 알루미늄 수세식
Rockwell Automation의 Bulletin 871F 알루미늄 블록 센서는 견고한 알루미늄 구조 및 70mm의 감지 범위를 자랑합니다.
871F 평면 팩 수세식
Bulletin 871F 플라스틱 평면 팩 센서는 감지 범위가 상당히 길어야 하는 분야에 적합합니다.
871FM Mini Flat Pack Washdown
Our Bulletin 871FM Mini Flat Pack Sensors feature metal housing and select models include full stainless steel housing and face to meet demanding application needs.
871FM 금속 평면 팩 유도식 근접 센서 동영상
이 동영상에서는 871FM 금속 평면 팩 유도식 근접 센서의 고급 기능을 강조할 뿐만 아니라 실제 산업 애플리케이션에서 테스트 중인 센서를 보여줍니다.
871L, 872L 리미트 스위치 스타일
당사의 Bulletin 871L 및 872L 플라스틱 리미트 스위치 스타일 센서는 NEMA 스타일 리미트 스위치에 대한 비접촉 대안 제품입니다.
871P VersaCube 다중 위치
당사의 Bulletin 871P 사각형 VersaCube™ 다중 위치 센서는 장거리 감지 요건에 적합한 경제적인 다목적 솔루션이며 편리한 소형 패키지에 장착되어 있습니다.
871P 캐닝 센서
Rockwell Automation의 Bulletin 871P 캐닝용 직사각형 센서는 물리적 접촉 없이 메탈 캔 202개에서 704개를 감지하도록 특수 설계되었습니다.
871R, 871S 링 및 슬롯
Bulletin 871R 링 유도식 근접 센서는 이 센서를 통과하는 금속 물체의 존재를 판별하는 특수 유도식 센서입니다.
871T 식음료
Rockwell Automation의 Bulletin 871T 튜브식 식음료 센서는 식음료 산업의 고압 물 세척 용도에 견딜 수 있는 제품입니다.
871TM 튜브식 스테인레스 스틸 센서
당사의 Bulletin 871TM Tubular 스테인리스 스틸 센서는 극한 환경이나 상당히 까다로운 환경에 적합합니다. 이러한 센서는 충격, 마모 및 부식에 내성이 있어 보통의 센서라면 작동을 중단하는 경우에도 계속 작동됩니다.
871TS 식음료
당사의 Bulletin 871TS 식음료 유도형 근접 센서는 식음료 산업에서 가장 까다로운 애플리케이션을 처리할 수 있도록 설계되었습니다.
872C 범용
당사의 Bulletin 872C WorldProx™ 튜브식 범용 유도식 근접 센서는 엄격성은 덜하지만 상당히 까다로운 애플리케이션을 위한 완벽한 범용 솔루션입니다.
873C 근접식
Rockwell Automation의 Bulletin 873C 근접식 초음파 센서는 최대 1m(3.3ft) 거리에서도 고체 및 액체 표적을 감지할 수 있습니다.
873E 투명 물체
당사의 Bulletin 873E RightSound™ 투명 물체 초음파 센서는 방사체와 수신부로 구성된 대항모드 센서입니다.
873M 범용
Rockwell Automation의 873M 범용 초음파 센서는 음파를 사용하여 고체 또는 액체로 된 감지 대상을 감지합니다.
873P 아날로그 또는 이산 출력 초음파 센서
당사의 Bulletin 873P 아날로그 또는 분산 출력 초음파 센서는 IO-Link를 지원하며, 투명하거나, 빛나거나, 반사가 없는 물체를 감지하는 등 다른 센서 기술을 사용하기 어려운 애플리케이션에 적합합니다.
Black sensors with stainless steel bottom threading for mounting, circular sensor heads off the side and LED indication on the top
ClearSight 9000 투명 물체 감지 센서
당사의 ClearSight 9000 투명 물체 감지 센서는 대비를 극대화하고 안정성과 생산성을 높이는 혁신적인 옵티컬 장치를 제공합니다.
2 black, rectangular sensors with integrated cables and circular sensor heads off the side and LED indicators on the top
Clearsight RightSight 투명 물체 감지 센서
이 센서의 옵티컬 시스템을 개조하여 투명한 물체에 대한 감지 성능을 개선했습니다.
Black, rectangular sensor with red & green LED indicators on top, sensor faceplates & threading for mounting on the back
ColorSight 색상 및 대비 센서
이 색상 및 대비 센서에는 3개의 출력 채널이 있어 3가지 색상을 동시에 감지할 수 있습니다.
Allen-Bradley silver, rectangular sensor with side sensing face & top built-in LCD display, two static LED indicators and three adjustment buttons.
ColorSight 트루컬러 센서
이 트루컬러 센서는 최대 65mm 범위까지 색상을 균일하게 감지하는 거리 교정 기술을 사용합니다.
PH548.Q1
DC 장거리 배경 억제 센서
당사의 장거리 배경 억제 센서는 표준 센서가 실용적이지 않은 응용 분야에 고성능 감지 기능을 제공합니다.
6 adjacent thin black, rectangular sensors with flush green and red indicators, cables on each end, mounted on a DIN rail
DIN 레일 광섬유 앰프
당사의 DIN 레일 광섬유 앰프는 작은 물체를 감지하며 제한된 공간이나 고속 감지가 필요한 응용 분야에 이상적입니다.
IO-Link 센서로 커넥티드 엔터프라이즈 구현 가능
IO-Link 스마트 센서가 The Connected Enterprise®용 스마트 장비를 어떻게 지원하는지 확인하십시오.
LaserSight 9000 광전 레이저 센서
당사의 LaserSight™ 9000 센서는 더 먼 거리와 작은 물체 감지가 필요한 먼지가 많고 더러운 응용 분야에 이상적입니다.
LaserSight RightSight 광전 레이저 센서
당사의 LaserSight™ RightSight™ 센서는 눈에 안전한 가시 레이저 광선을 사용하며 표준 RightSight 제품과 동일한 장착이 특징입니다.
Black, rectangular sensor with an integrated cable on an end and sensor head on the other
MiniSight 범용 센서
이 센서는 업계에서 가장 인기 있는 폼 팩터로 손꼽히며, 보다 견고한 하우징에 많은 추가 기능을 갖추고 있습니다.
RightSight 범용 센서
이 센서는 경급~중급 산업용으로 설계되었으며 우수한 감지 기능을 제공하는 소형 적응형 패키지가 특징입니다.
2 black, rectangular sensors with circular sensor faces on the side, static LED indication on top and stainless-steel threading on the bottom
Series 9000 범용 센서
300여 개의 구성이 있는 Series 9000 센서는 프로그래밍 가능한 컨트롤러 및 기타 전기 부하와 쉽게 인터페이스할 수 있는 다용도 센서입니다.
2 long and thin black, rectangular sensors, one with integrated cables
Slim 광섬유 센서
당사의 슬림한 광섬유 센서는 거의 모든 응용 분야에 적합하며 더 큰 광섬유 센서에 필적하는 감지 범위를 제공합니다.
Solid-State 레벨 스위치
Rockwell Automation의 Bulletin 840E solid-state 레벨 스위치는 마이크로프로세서 기반 제품으로, 탱크, 컨테이너, 파이프 라인의 유체 수준 모니터링과 같은 힘든 산업 환경 및 물 세척 애플리케이션에 견딜 수 있게 설계되었습니다.
Solid-State 압력 센서
Rockwell Automation의 Bulletin 836P solid-state 압력 센서는 -14.5~10,000psi의 액체 또는 기체를 측정합니다. 이 센서는 디스플레이 모델과 Non-display 모델로 출시되어 있으며, IO-Link 기술, 분산 출력 및 아날로그 출력을 지원합니다.
Solid-State 온도 센서
Rockwell Automation의 Bulletin 837T solid-state 온도 센서는 -50~+250°C(-58~+482°F) 범위에서 액체, 기체, 증기의 온도를 측정합니다.
VisiSight 소형 광전계 센서
이러한 센서는 간편하게 정렬할 수 있는 가시광과 업종 표준 장착 홀이 있는 사각형의 소형 패키지입니다.
거리 측정 광전계 레이저 센서
이 센서는 정밀한 거리 측정에 이상적이며 향상된 진단을 위한 IO-Link 기능을 갖추고 있습니다.
4 rectangular sensors with cables on opposite ends, mounted on a DIN rail
고속 광섬유 센서
당사의 고속 광섬유 센서는 고속 또는 단순한 응용 분야에 이상적인 범용 DIN 레일 장착형 솔루션입니다.
근거리 광전 레이저 센서
이 Class II 확산 센서는 작은 대상을 정확하게 감지하도록 설계되었습니다.
근거리 배경 및 전경 억제
당사의 44B 근거리 배경 및 전경 억제 센서가 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
Black, rectangular sensor with integrated cable, red sensing face on the side and red and green LED indicators on the top
근거리 배경 억제 센서
당사의 Bulletin 42B 근거리 배경 억제 센서는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다.
디지털 디스플레이 광섬유 센서
당사의 디지털 디스플레이 광섬유 센서는 슬림한 패키지에 정교한 부품 감지, 진단 및 자체 인식 기능을 제공합니다.
메탈 옵티컬 포크 센서
이 센서는 산업 환경의 기계 및 컨베이어에서 소형 부품을 감지하도록 설계되었습니다.
Allen-Bradley black, square sensor with clear lense.
발광 센서
로크웰 오토메이션의 Bulletin 광전계 센서는 인간의 눈에 보이지 않는 발광/형광 입자 및 물질의 존재를 감지합니다.
비접촉 측정 광전계 레이저 센서
이 센서는 신뢰할 수 있는 비접촉 점검, 위치 결정 및 계측 기능이 필요한 산업용 응용 분야에 적합합니다.
Nickel & black plated rectangular sensor with threaded mounting bottom, side sensing and top LED indicators
색상 맞춤 표시 센서
이 센서는 맞춤 표시와 배경 사이의 색상 차이를 식별하기 위해 세 가지 LED 색상을 방출합니다.
속도 감지 스위치
Rockwell Automation의 Bulletin 808 속도 감지 스위치는 플러깅, 안티플러깅, 속도 감지 및 회전 방향 등에 대한 전기적 접촉 신호를 정해진 속도로 보냅니다.
2 cylindrical, smooth stainless steel sensors
스테인레스 스틸 원통형 센서
이 센서는 다양한 감지 모드에서 사용할 수 있으며 식품, 음료 및 제약 응용 분야에 이상적입니다.
Three Allen-Bradley tall, gray rectangular sensors with red, blue, and green labels
시리즈 5000 모듈형 광전계 센서
시리즈 5000 모듈형 광전계 센서는 포토헤드와 전원 베이스로 구성되며 까다로운 많은 응용 분야를 해결할 수 있습니다.
One Allen-Bradley tall, gray rectangular sensor with blue label. Left front view.
시리즈 5000 모듈형 광전계 센서
시리즈 5000 모듈형 광전계 센서는 포토헤드와 전원 베이스로 구성되며 까다로운 많은 응용 분야를 해결할 수 있습니다.
Allen-Bradley black, rectangular slotted photoelectric label sensor with a yellow connector.
옵티컬 광전 레이블 센서
당사의 옵티컬 레이블 센서는 고속 웹에서 표준 레이블 또는 불투명 레이블 감지 전용으로 설계되었습니다.
외부에서 조정 가능한 전기 기계식 압력 컨트롤
Rockwell Automation의 Bulletin 836T 외부에서 조정 가능한 전기 기계식 압력 컨트롤은 운송 및 장비 공구 산업의 기존 요건을 충족합니다.
유량 스위치
Rockwell Automation의 Bulletin 839E solid-state 유량 스위치는 0.03~3m/초(0.1~9.84ft/초)의 액체 유량을 모니터링하고 표시합니다. 이 센서는 유량과 온도를 모두 측정하며 두 가지 프로브 삽입 길이로 제공됩니다.
14 thin stainless-steel sensors of various shapes with integrated cables
유리 광섬유 케이블
당사의 유리 케이블은 플라스틱 섬유보다 견고하며 높은 온도에도 견딜 수 있습니다.
3 adjacent black, rectangular sensors with integrated cables on each end
장거리 광섬유 센서
당사의 장거리 광섬유 센서에는 대형 상태 표시기 디스플레이와 원터치 다방향 푸쉬 버튼 설정이 있습니다.
Three rectangular sensors- the two black have removable covers on, the grey without cover, shows screw terminal connections
장거리 배경 억제 센서
원거리 배경 억제 센서는 견고하고 컴팩트한 패키지로 제공되며 컨베이어 라인 또는 진동 보울 피더에 장착하는 데 이상적입니다.
장거리 측정 광전계 레이저 센서
이 센서는 오류 교정을 비롯한 장거리 응용 분야에 이상적입니다.
재구성 가능한 3D 센서
당사의 Swift-E 3D 재구성 가능한 센서는 완전성(항목 수) 확인, 제품 레벨 감지 또는 상자 채우기 및 팔레타이저 레이어링에 적합합니다.
저항온도측정기
Rockwell Automation의 Bulletin 837RTD 저항온도측정기는 온도 범위가 -50~+200°C(-58~+392°F)로 광범위하며, 프로브 길이 및 프로세스 연결 또한 범위가 넓습니다.
전기 기계식 압력 컨트롤
Rockwell Automation의 Bulletin 836 전기 기계식 압력 컨트롤은 각종 공압식 또는 유압식 용도의 작동 상태를 제어하거나 모니터링할 수 있도록 설계되었습니다.
전기 기계식 온도 컨트롤
Rockwell Automation의 Bulletin 837 전기 기계식 온도 제어형 상태 감지 제품군에는 산업 등급의 견고한 온도 제어 기능이 포함되어 있습니다.
전파식별 시스템
당사의 전파식별 시스템은 라이트 듀티 산업 애플리케이션에서 제조 공정을 통해 이동하는 제품을 추적하고 기록하는 데 이상적입니다.
정전용량식 근접 센서
당사의 정전용량 근접 센서는 금속, 비금속, 고체 및 액체 감지 기능과 다른 재료를 통해 일부 타깃을 감지하는 기능이 있습니다.
중장거리 측정 광전 레이저 센서
이 센서는 중장거리 솔루션에 탁월합니다.
튜브식 용접 현장 내성 센서
당사의 용접 현장 내성 센서는 자기장 및 용접 슬래그 축적에 내성이 있습니다.
티치인(Teach-In) 계측 광전 레이저 센서
이 센서는 신뢰할 수 있는 점검, 위치 및 측정이 필요한 분야에 이상적입니다.
플라스틱 광 포크 센서
이 센서는 소형 부품 감지용 전송 빔 센서에 대한 저가의 대안 제품입니다.
플라스틱 광섬유 케이블
이 플라스틱 광통신 케이블은 아크릴 모노필라멘트 한 개로 구성되며, 빨간색 상태 표시기와 함께 사용할 때 가장 효과적입니다.
플로트 스위치
Rockwell Automation의 Bulletin 840 플로트 스위치는 중부하 산업용 제어 장치입니다. 이 제품은 수위 변화에 따라 접점을 개폐합니다.
Best Selling
Chevron UpChevron Up
Product information Configure product Add to project

Items Per Page:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 of 111 Results
CloseClose
Number of compared products:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Clear All
Compare Now (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

안정적이고 유연한 고성능 센서 및 스위치를 제공합니다. 근접 및 광전 센서, 리미트 스위치 및 안전 스위치와 RFID 및 운영자 안전 장치 등 업계에서 가장 광범위한 제품군을 구비하고 있습니다. 풍부한 노하우를 갖춘 로크웰 오토메이션 팀은 아무리 어려운 애플리케이션 과제라도 해결할 준비가 되어 있습니다.

추천

ROK Talk on Safety, Sensing and Connectivity
팟캐스트
ROK Talk on Safety, Sensing and Connectivity

ROK Talk on Safety, Sensing and Connectivity 팟캐스트 시리즈에 오신 것을 환영합니다. 제조의 안전, 보안, 생산성을 높이기 위해 장비 제조 업체와 산업 응용 분야의 직무별 안전, 감지 및 구성요소가 하는 역할에 대해 논의하겠습니다. 

모든 에피소드 보기
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 센서 및 스위치 Chevron RightChevron Right
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
You can update your preferences at any time. For more information please see our Privacy Policy
CloseClose