Loading

정전용량식 근접 센서
Allen-Bradley

당사의 정전용량 근접 센서는 금속, 비금속, 고체 및 액체 감지 기능과 다른 재료를 통해 일부 타깃을 감지하는 기능이 있습니다.
Loading
  1. Overview
  2. Documentation
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

로크웰 오토메이션의 Bulletin 875 정전용량식 근접 센서는 조정 가능한 감지 거리를 가지고 있으며 다른 감지 기술로 어려울 수 있는 용도에 이상적입니다. 정전용량식 센서는 일반적인 금속 물체 외에 비금속 고체와 액체를 감지할 수 있습니다. 몇 가지 다른 물질을 통해서도 일부 대상의 존재를 감지할 수 있으므로 다른 감지 기술이 통하지 않는 용도에 이상적입니다.

원통형 또는 미니어처 직각형 모델로 제공됩니다. 이 센서는 습도에 강하고 방진 기능이 있으며, 특히 드라이브에서 생성된 전자 방해(EMI)에 대한 내성이 강화되었습니다. 특정 모델의 경우 다운타임을 최소화하고 생산성을 증가하도록 지원하는 IO-Link를 갖추고 있습니다.

 

875L AC

875L DC

875F 

IO-Link

아니요

예

아니요

감지 범위

조절형

  • M18 제공 크기: 3~8mm 플러시 또는 3~12mm 비-플러시
  • M30 제공 크기: 2~16mm 플러시 또는 4~25mm 비-플러시

조절형

  • M18 제공 크기: 0~8mm 플러시 또는 0~12mm 비-플러시
  • M30 제공 크기: 0~16mm 플러시 또는 0~25mm 비-플러시

비조절형

  • 즉시 사용 가능: 벽 두께
    • 플라스틱 0.5~6mm(비전도성 플라스틱 벽)
    • 유리 0.5~4mm(비전도성 유리 벽) 

하우징 등급

IP67

IP69K

IP69K

경통 구경(치수)

18mm, 30mm

18mm, 30mm

하우징 길이 34mm

동작 전압

AC

DC

DC

내노이즈성

높음

높음

높음

모양

원통형

원통형

플랫/직사각형

감지

플라스틱, 화학, 목재, 세라믹 & 유리 포장

대부분 산업 분야는 고체 또는 액체 대상임

비금속 용기 벽을 통해 수성(전도성) 액체를 통과하고 플라스틱 또는 유리 벽의 다양한 두께에 자동으로 적응합니다.

작동 온도

-25~+80 °C(-13~+176 °F)

-30~+85 °C (-22~+185 °F)

-25~+80 °C(-13~+176 °F)

IO-Link 기술이 적용된 스마트 장치
IO-Link 로고
제품
IO-Link 기술이 적용된 스마트 장치

IO-Link 기술은 전 세계적인 개방형 표준 프로토콜로, IO-Link 지원 장비를 IO-Link 마스터 모듈에 연결하여 당사의 커넥티드 엔터프라이즈에 센서와 기타 현장 장비를 통합하는 데 사용됩니다.

IO-Link 센서로 Connected Enterprise 구현 가능
영상
IO-Link 센서로 Connected Enterprise 구현 가능

IO-Link 스마트 센서가 The Connected Enterprise®용 스마트 장비를 어떻게 지원하는지 확인하십시오.

스마트 센서
스마트 센서
대화형 브로셔
대화형 브로셔
스마트 센서
로크웰 오토메이션의 스마트 센서는 커넥티드 엔터프라이즈의 필수 구성 요소입니다. 스마트 센서가 생산 및 유지보수 최적화에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.
자세히 알아보기
인증
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득
  • 모든 해당 규정에 대해 UKCA 표시
Documentation
Miscellaneous 출판
존재 감지 브로슈어 SENSOR-BR001_-KO-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어
  4. Chevron LeftChevron Left 센서 및 스위치
  5. Chevron LeftChevron Left 정전용량식 근접 센서