Loading

VisiSight 소형 광전계 센서
Allen-Bradley

이러한 센서는 간편하게 정렬할 수 있는 가시광과 업종 표준 장착 홀이 있는 사각형의 소형 패키지입니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
베스트 셀링
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지 당 제품:
1 - 1 의 0 결과
CloseClose
비교상품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
지우기
지금 비교해보세요 (0)
Overview
Allen Bradley

Bulletin 42JA, 42JS 및 42JT VisiSight™ 센서는 간편한 정렬을 위한 가시광과 25.4mm(1인치) 크기의 산업 표준 장착 홀이 있는 사각형의 소형 패키지입니다. 각 모델은 PNP 또는 NPN 및 고광도 또는 저광도 작동 출력을 제공합니다.

Bulletin 42JT VisiSight™ 소형 광전계 센서

  • 일부 42JT 센서에 내장된 IO-Link 통신 프로토콜을 통합하여 가동 중단 시간 최소화 및 생산성 향상
  • IO-Link 기능의 센서를 통해 장비 자동 설정, 다중 프로파일, 추세 파악, 설명 태그, 장비별 파라미터 등 고급 기능 및 진단 기능 제공
  • Class 1 "시력에 무해한" 적색 레이저 빔
  • 독특한 "자동 PNP/NPN" 출력으로 재고비용 절감 및 설치와 유지보수 간소화
  • 푸시 버튼 인식으로 감도 및 LO/DO 선택
  • IP69K 및 ECOLAB 정격 외함
  • 적색 가시광선 LED 등으로 정렬 용이
  • 투명 물체 감지
  • 색상 및 대비 감지

Bulletin 42JS VisiSight 소형 광전계 센서

  • 리니어 감도 조정 손잡이 모델 또는 비조정 모델
  • IP67 정격 외함
  • 적색 가시광선 LED 등으로 정렬 용이

Bulletin 42JA VisiSight 소형 광전계 센서

  • 다양한 연결 스타일, 조정 가능한 감지 범위(일부 모델) 및 애플리케이션 유연성을 위한 출력 유형이 특징
  • 360° 시야각의 LED 상태 표시기 제공
  • 극한 산업 조건을 견딜 수 있는 IP67 외함 등급 포함
  • 쉽게 정렬할 수 있도록 모든 모델에 가시광원 제공
  • 선택 가능한 고광도 또는 저광도 작동 조절 나사 포함
  • 탁월한 누화 내성을 위해 적외선 광원과 함께 사용 가능한 추가 전송 빔 모델
  • 전송 빔 발신부의 광원 비활성화를 위한 입력 제공
  • 광범위한 애플리케이션을 처리하기 위한 다양한 감지 모드 포함
  • 자재 취급, 포장 및 기타 산업에 적합
Rockwell Automation, 글로벌 응용 분야를 위한 비용 효율적인 새로운 광전계 센서 출시
NewsNews
보도 자료
Rockwell Automation, 글로벌 응용 분야를 위한 비용 효율적인 새로운 광전계 센서 출시
지금 확인하기

  42JA VisiSight M20A 42JS VisiSight M20S 42JT VisiSight M20T
확산 1m 250mm, 800mm 250mm, 800mm
배경 억제 조정 - 100mm, 350mm 55mm, 130mm 고정 125mm, 200mm, 400mm
배경 반사 조정 - 350mm - -
편광 역반사 5m 3m 6m
투명 물체 2.5m - 2m
전송 빔 10m(빨간색), 15m(IR) 10m(빨간색), 10m(IR) 13m(빨간색), 18m(레이저)
Light Source 빨간색 LED 빨간색 LED 빨간색 LED
적외선(T빔) 적외선(T빔) 등급 1 레이저
출력 모드 선택 가능한 LO 또는 DO 보완적 LO 및 DO 교육 가능한 LO 및 DO
출력 타입 카탈로그 넘버에 따른 NPN 또는 PNP 카탈로그 넘버에 따른 NPN 및 PNP 자동 PNP 또는 NPN
동작 전압 DC DC DC
응답 시간 1 ms 1 ms 0.5 ms
외함 등급 IP67 IP67 IP67 및 IP69K
IO 링크 활성화 - - 내장



추가 정보
IO-Link 센서로 Connected Enterprise 구현 가능
IO-Link 센서로 Connected Enterprise 구현 가능

IO-Link 스마트 센서가 The Connected Enterprise®용 스마트 장비를 어떻게 지원하는지 확인하십시오.

지금 감상하기
IO-Link 기술
IO-Link 기술

IO-Link 지원 장비를 IO-Link 마스터 모듈에 연결하여 로크웰 오토메이션의 커넥티드 엔터프라이즈에 센서를 통합하는 데 사용되는 IO-Link 기술은 전 세계적인 개방형 표준 프로토콜입니다. 매우 효율적인 방식으로 센서 데이터를 제어 시스템에 바로 입력할 수 있습니다. IO-Link 센서의 유연성을 기반으로 컨트롤러에 진단 정보를 제공하여 장비를 보다 효율적으로 작동할 수 있습니다. 이 센서에서 제품을 감지하는 것은 물론 자세하고 정확한 장비 상태 정보까지 제공하므로 가동시간이 향상됩니다.

시작하기
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IO-LinkIO-Link
  • 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득
  • cULus Listed
  • IO-Link
Documentation
Product Profiles 출판
Bulletin 42JT VisiSight Photoelectric Sensors with IO-Link Product Profile 42JT-PP002_-EN-P
Integrated Smart Solution Quick Reference Guide IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous 출판
존재 감지 브로슈어 SENSOR-BR001_-KO-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어
  4. Chevron LeftChevron Left 센서 및 스위치
  5. Chevron LeftChevron Left VisiSight 소형 광전계 센서