ControlLogix 5580 컨트롤러
당사의 ControlLogix® 및 GuardLogix® 5580 컨트롤러는 향상된 성능과 용량, 생산성 및 보안성으로 제조용 스마트 장비에 대한 수요 증가에 부응합니다. 이러한 컨트롤러는 생산성을 극대화하고 시운전 시간을 단축하는 표준 프레임워크로 Studio 5000® 설계 환경을 사용합니다. 이 프레임워크는 고속 모션 분야와 SIL2/PLd 및 SIL3/PLe 안전 솔루션을 위해 EtherNet/IP로 통합 모션을 관리합니다. 이러한 컨트롤러는 고성능 통신, I/O 및 최대 256개의 축 모션 컨트롤이 요구되는 분야에 적합합니다.