Loading

프로세스 시스템

분산제어시스템에 대해 다시 생각해보기
프로세스 시스템 hero image
프로세스 솔루션
    • 개요
    • 기본 배치 관리
    • 기본 배치 관리
    • 종합적 배치 관리
    • 종합적 배치 관리
  • 최적화
    • 개요
    • 안전 장치 장착 시스템
    • 안전 장치 장착 시스템
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControLogix SIL-2
    • ControLogix SIL-2
  • 서비스
    • 개요
    • DCS 마이그레이션
    • DCS 마이그레이션
    • PlantPAx DCS
    • PlantPAx DCS

제조 및 생산 설비는 일반적으로 프로세스, 분산 전력, 안전 제어 등을 개별적으로 처리하는 개별 제어 시스템으로 구성되어 있습니다. 이러한 여러 시스템을 유지보수하는 것은 운영과 지원에 부담이 될 뿐만 아니라 유연성과 대응력을 제한합니다. 당면 과제를 해결하고 커넥티드 엔터프라이즈를 확립하려면 이러한 제한을 극복하고 진정한 공장 최적화를 이루어 줄 제어 기술이 필요합니다.


품질 및 생산성 향상

분산제어시스템에 대한 새로운 생각 필요

현재의 프로세스 산업은 어려운 문제에 직면해 있습니다. 예를 들면 동일한 제어 시스템 전략과 자동화 방식을 사용하면서 시장의 준수 요구 사항, 생산성 요구 및 경쟁이 강화되고 있습니다. 현대적 DCS를 사용하면 이러한 문제를 해결할 수 있습니다. 이러한 현대적인 접근 방식은 다른 자동화 시스템과 쉽게 통합되는 전사적 기술을 기반으로 합니다.

Rockwell Automation의 분산 제어 솔루션 알아보기
DCS의 가능성 재고
Main Image
백서
DCS의 가능성 재고

자동화는 사용 가능한 기술 제한에 따라 제어되는 작업에 맞게 특별히 개발된 다양한 시스템 및 툴에 의해 이루어집니다.

지금 다운로드

현대적 DCS
Main Image
역량
현대적 DCS
  • 공장전반에서의 제어 기술
  • 확장 가능한 아키텍처
  • 보안 및 정보 지원
  • 유연한 제공 및 지원
PlantPAx DCS

효율성 증가 및 비용 감소

현대적 분산제어시스템(DCS)

현대적 DCS로 생산성과 효율성을 높이고, 비용을 절감할 수 있습니다. 이 시스템은 인력, 프로세스 및 기술을 커넥티드 엔터프라이즈에 쉽게 통합하여 다양한 현안 과제를 효율적으로 해결합니다. PlantPAx® 시스템은 커넥티드 엔터프라이즈의 핵심 구성요소입니다.

Rockwell Automation의 분산제어시스템 솔루션을 사용하면 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 생산성을 자동화하여 제품 출시 기간 단축
  • 제어 기능을 향상하여 생산성 목표 달성
  • 새로운 시스템 기능을 채택할 수 있도록 기술 지원
PlantPAx 분산제어시스템 현대적 DCS
Main Image
브로슈어
PlantPAx 분산제어시스템 현대적 DCS

현대적 DCS인 PlantPAx® 시스템은 커넥티드 엔터프라이즈의 핵심 구성요소입니다.

지금 다운로드
현대적 DCS의 이점
Main Image
개요
현대적 DCS의 이점

PlantPAx®가 기업에 제공하는 이점과 이를 통해 커넥티드 엔터프라이즈를 지원하는 방법을 알아보십시오.

자세히 알아보기
PlantPAx 프로세스 자동화 시스템을 사용하는 지능형 정제
Main Image
성공 사례
PlantPAx 프로세스 자동화 시스템을 사용하는 지능형 정제

선도적인 설탕 생산업체, 레거시 DCS를 PlantPAx로 교체하여 운영에 필수적인 보일러 제어를 확보 및 통합합니다.

지금 읽기

현대적 DCS로 마이그레이션

DCS를 업그레이드하거나 교체해야 합니까?

새로운 기술을 알맞은 속도로 도입할 수 있도록 Rockwell Automation이 도와드리겠습니다. Rockwell Automation의 DCS 마이그레이션 솔루션은 여러 레거시 DCS 시스템을 포괄하며, I/O 스캐너, 배선 하네스, 데이터 베이스 전환 등 마이그레이션을 지원하는 툴을 갖추고 있습니다.

DCS 마이그레이션에 대해 자세히 알아보기 PlantPAx DCS 알아보기
DCS 마이그레이션 브로슈어
Main Image
브로슈어
DCS 마이그레이션 브로슈어

단계식 마이그레이션으로 위험을 줄이고 비용을 최소화합니다.

지금 다운로드

프로세스 서비스

Rockwell Automation은 생산성 향상, 공장 자산 최적화 및 재무 성과 개선에 도움이 될 광범위한 서비스를 제공합니다. Rockwell Automation PartnerNetwork™의 글로벌한 사업 범위를 통해 PlantPAx 시스템을 유연하게 제공 및 지원합니다.

Rockwell Automation 서비스에 대해 자세히 알아보기

교육

엔지니어, 작업자, 유지보수 전문가 등 누구에게나 지속적인 교육은 성과를 높이고 지식 이전을 통해 지원하는 데 도움이 됩니다. Rockwell Automation은 고객 맞춤형,현장 및 가상 교육,강사 주도형 교육을 비롯하여 다양한 형태의 교육을 제공합니다.

프로세스 교육
Rockwell Automation 컨설턴트와 상담하시겠습니까?

Rockwell Automation은 산업 전문성을 제공하여 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

연락처

추천

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 역량
  3. Chevron LeftChevron Left 프로세스 시스템