Loading

Trusted

폴트 방지 안전 장치 장착 시스템
Trusted hero image
프로세스 솔루션
    • 개요
    • 기본 배치 관리
    • 기본 배치 관리
    • 종합적 배치 관리
    • 종합적 배치 관리
  • 최적화
    • 개요
    • 안전 장치 장착 시스템
    • 안전 장치 장착 시스템
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControLogix SIL-2
    • ControLogix SIL-2
  • 서비스
    • 개요
    • DCS 마이그레이션
    • DCS 마이그레이션
    • PlantPAx DCS
    • PlantPAx DCS

Trusted® 폴트 방지 제어 시스템은 다양한 안전 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 이 안전 장치 장착 솔루션에는 폴트의 원인을 식별하는 삼중 모듈형 이중화(TMR) 시스템이 사용됩니다. 이 시스템은 특정 시스템 폴트에 즉각적으로 반응하여 안전 무결성 요구 사항을 충족할 수 있도록 도와줍니다.


안전성 및 시스템 가용성 최대화

Trusted에 폴트 방지 아키텍처가 통합되어 시스템 트립 최소화

Trusted TMR 설계는 과반수 의결 프로세스를 사용하여 폴트의 원인을 찾아냅니다. 무작위 하드웨어 오류로 인해 세 가지 제어 ‘슬라이스’ 중 하나가 다른 슬라이스와 다르게 반응합니다. 이 의결 시스템은 불일치를 캡처하고 보고합니다. Trusted TMR 시스템이 즉각적으로 반응하여 시스템 폴트를 포함하므로 안전 무결성 요구 사항을 충족하는지 확인하는 데 도움이 됩니다.

Trusted 안전 시스템
Main Image
브로슈어
Trusted 안전 시스템

Trusted® 솔루션은 삼중 모듈형 이중화(TMR) 컨트롤러를 제공합니다. 최대한의 안전 및 시스템 가용성을 제공하도록 설계되었습니다.

지금 다운로드
Trusted 삼중 모듈형 이중화(TMR) 컨트롤러
Main Image
프레젠테이션
Trusted 삼중 모듈형 이중화(TMR) 컨트롤러

Trusted는 모든 환경에서 최대한의 안전과 가용성을 제공하도록 설계된 삼중 모듈형 이중화(TMR) 컨트롤러입니다." 제목="Trusted는 모든 환경에서 최대한의 안전과 가용성을 제공하도록 설계된 삼중 모듈형 이중화(TMR) 컨트롤러입니다.

지금 보기
안전 장치 장착 시스템 솔루션
Main Image
역량
안전 장치 장착 시스템 솔루션

자동화 전략의 핵심은 인력, 프로세스 및 주변 환경을 보호하는 것입니다.

Rockwell Automation의 역량 알아보기
프로세스 안전 시스템
Main Image
역량
프로세스 안전 시스템

Rockwell Automation은 고유한 프로세스 안전 요건에 맞는 광범위한 프로세스 안전 솔루션 포트폴리오를 다양하게 제공합니다.

Rockwell Automation의 역량 알아보기

성능 및 수익성 향상

이점

  • 여러 오류에 대한 자동복구
  • 정확한 폴트 식별
  • 무제한 수리 시간
  • 잠재적인 폴트에 대한 높은 테스트 범위
  • 운영 체제 크기 및 복잡성 축소

기능

  • 더 넓은 범위의 제어 시스템에 통합
  • PlantPAx® 솔루션에 통합
  • 24-120V DC 또는 120V I/O 모듈 지원
  • 고밀도 I/O(최대 40개 채널/모듈)
  • 주요 밸브에 대한 부분 행정 테스트로 안전 표준 충족
  • 터보 장비 제어에 필요한 Performance Level 지원
  • SIL 3 요구 사항을 충족하는 광범위한 전용 모듈 제공
  • 편리한 사용 및 유지보수
Trusted는 광범위한 안전 요구 사항을 충족하며 더 넓은 범위의 제어 솔루션에 쉽게 통합할 수 있도록 설계되었습니다.

Trusted 인증

안전 표준 준수

Trusted는 TÜV에 의해 다음과 같은 국제 안전 관련 표준을 하나 이상 준수해야 하는 애플리케이션에 적합한 것으로 인증되었습니다.

  • IEC(국제전기기술위원회)61508:2010(Ed 2), IEC(국제전기기술위원회) 61131-2
  • EN 50156-1, EN 298, EN 54-2
  • NFPA(전미화재방지협회) 72/85/86
Rockwell Automation의 제품 인증 보기
고객 솔루션에 맞는 Rockwell Automation 프로세스 서비스 찾기
Main Image
역량
고객 솔루션에 맞는 Rockwell Automation 프로세스 서비스 찾기

국제 시장에서 경쟁이 점점 치열해짐에 따라 많은 기업에서는 기술을 활용하여 수익성 있는 사업 성장을 지속하는 데 주력하고 있습니다만, 도움이 필요할 때도 있기 마련입니다. 광범위한 서비스 포트폴리오로 자동화 투자를 최대한 활용할 수 있도록 Rockwell Automation이 돕겠습니다.

Rockwell Automation의 역량 알아보기
Rockwell Automation 컨설턴트와 상담하시겠습니까?

Rockwell Automation은 산업 전문성을 제공하여 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

연락처

추천

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 역량
  3. Chevron LeftChevron Left 프로세스 안전 시스템
  4. Chevron LeftChevron Left 안전 장치 장착 시스템
  5. Chevron LeftChevron Left Trusted