Loading

I/Oモジュール
Allen-Bradley

当社のI/O製品は多様なサイズとポイント密度のI/Oモジュールを提供しており、お客様のニーズにきめ細かく柔軟に対応できます。
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

プログラマブルコントローラ用のシャーシベースのI/Oから、最大IP69K定格およびIn-Cabinet IP20定格のモジュール式設計およびブロック設計を備えた産業的に強化されたI/Oまで、広範なI/O製品で産業オートメーションへの取り組みにメリットをもたらします。さらに、SIL 3、PLe、CatまでのTÜV認証を受けた当社の安全I/Oポートフォリオで理想的な安全ソリューションを実現します。4. 通信サポートには、IO-Link Technology、EtherNet/IP™、DeviceNet®などが含まれます。 


シャーシベースI/O

シャーシベースI/Oモジュールは、特定のAllen‑Bradley®のコントローラファミリーに対応する設計となっています。I/Oは同じコントローラシャーシ内のローカルに設置することも、I/O通信ネットワークを利用してセンサやアクチュエータの近くに設置することもできます。


In-Cabinet分散型I/O

In-Cabinet(IP20)I/Oモジュールは、アプリケーション全体にわたって分散できますが、エンクロージャが必要です。オプションには、アナログ、デジタル、安全性、極限環境、本質安全(IS)、特殊モジュールがあります。

FLEX 5000 I/Oモジュール
Allen-Bradley FLEX 5000 I/Oモジュール
FLEX 5000 I/Oモジュール

FLEX 5000™ I/Oモジュールは堅牢かつ柔軟な分散型I/Oソリューションで、運用上のニーズに合わせてI/Oを選択することができます。FLEX 5000 I/Oは高速広域の1Gb EtherNet/IP™接続と組み合わせれば、通信力が向上します。ネットワークアーキテクチャ内に柔軟性をもたせるため、これらのモジュールは銅線ポートまたはファイバーポート(SFP)を2個備えており、DLR、スター、リニア、PRPトポロジに対応します。

製品の詳細情報
FLEX I/Oモジュール
Allen-Bradley FLEX I/Oモジュール
FLEX I/Oモジュール

Bulletin 1794 FLEX™ I/Oモジュールでは、1台当たり4~32点のモジュールにより、デジタル、アナログ、HARTアナログ、および特殊I/Oを伴うアプリケーションの柔軟性を高めることができます。取付けオプションや配線オプションと共にデジタルI/OおよびアナログI/Oを組み合わせることができます。

製品の詳細情報
Allen-Bradley POINT I/O
POINTおよびPOINT Guard I/Oモジュール

Bulletin 1734 POINT I/O™は、柔軟性の高さと所有コストの低さが求められる用途に適しています。POINT Guard I/O™安全I/Oモジュールは、標準のPOINT I/Oシステム内で並べて使用できます。一部のモジュールはDeviceNe™スマート・コンポーネント・テクノロジを装備しています。

POINT I/Oモジュール POINT Guard I/Oモジュール
1718 Ex I/Oモジュール
Allen-Bradley 1718 Ex I/Oモジュール
1718 Ex I/Oモジュール

Bulletin 1718 Ex I/Oモジュールは、認証取得済みのエンクロージャに設置する場合、ゾーン1の危険な領域向けに設計された本質安全な分散型I/Oプラットフォームです。コンパクトなシャーシベースのI/O設計を特長とするこのプラットフォームは、EtherNet/IP™経由でフィールドデバイスを統合します。このフォームファクタにより最大限の効率を発揮し、追加のハードウェアや配線の必要性を減らします。

製品の詳細情報
1719 Ex I/Oモジュール
Allen-Bradley 1719 Ex I/Oモジュール
1719 Ex I/Oモジュール

Bulletin 1719 Ex I/Oモジュールは本質安全の分散型I/Oプラットフォームで、ゾーン2またはクラスI、ディビジョン2に取付け可能です。シャーシベースのI/O設計を特長とするこのプラットフォームは、危険な領域に設置されたデバイスをEtherNet/IP™経由で統合し、小さなスペースでも最大限の効率を発揮します。

製品の詳細情報
CompactBlock LDX I/Oモジュール
Allen-Bradley CompactBlock LDX I/Oモジュール
CompactBlock LDX I/Oモジュール

Bulletin 1790D CompactBlock™ LDX I/Oモジュールは、高保護仕様や高性能の機能を必要としない軽工業環境向けの費用効率の高い分散型I/Oソリューションです。ベースブロックには、I/Oポイントおよび組み込みのDeviceNet™ネットワークアダプタが含まれています。デジタルI/O拡張ブロックを使用すると、CompactBlock LDX I/OシステムにI/Oポイントを柔軟に追加できます。

製品の詳細情報
CompactBlock Guard安全I/Oモジュール
Allen-Bradley CompactBlock Guard安全I/Oモジュール
CompactBlock Guard安全I/Oモジュール

Bulletin 1791DSおよび1791ES CompactBlock™ Guard I/O™モジュールは、安全システムに分散型I/Oのメリットをもたらします。 このモジュールは、CIP™ Safetyを使用してDeviceNet™またはEtherNet/IP™ネットワーク上で通信するセーフティコントローラと連動します。CompactBlock Guard安全I/Oは、GuardLogix®、SmartGuard™の各コントローラと連動するように最適化されています。

製品の詳細情報
埋め込みI/Oモジュール
Allen-Bradley埋め込みI/Oモジュール
埋め込みI/Oモジュール

Bulletin 1799埋め込みI/Oモジュールは、入力装置とマシンアクチュエータの間の標準インターフェイスを提供します。拡張ボードや汎用I/Oを利用することで、初期の資材投資を低減し、在庫を最小限に抑え、I/O拡張当たりのコストを削減して、各アプリケーションのI/O使用率を最大限に高めることができます。

製品の詳細情報

On-Machine分散型I/O

On-Machine™ I/Oモジュールはリモートの中央キャビネットではなく直接マシンに取付けることができます。ネットワークアダプタを備えたセンサーとアクチュエータのインターフェイスポイントの完全なアセンブリとして、オプションにはアナログ、デジタル、安全性、特殊モジュールが含まれます。

ArmorBlock 5000 I/Oブロック
ArmorBlock 5000 I/Oブロック

過酷な環境での使用向けに設計されたArmorBlock 5000 ™I/Oは拡張性に優れているため、設置にかかる合計時間とコスト、予期せぬダウンタイムを削減できます。産業的に強化されたブロックは最高IP69Kの定格、3種類のPWR、柔軟な取付けオプション、そして、クラスAとクラスBのIO-Linkポートを備えています。

製品の詳細情報
Allen-Bradley 1732 ArmorBlock I/O
ArmorBlockモジュールとArmorBlock Guard I/Oモジュール

Bulletin 1732Dおよび1732E ArmorBlock® I/Oモジュールは、機械に取付けて使用するのに適した、低コストの堅牢なI/O機能を提供します。

Bulletin 1732 ArmorBlock® Guard I/O™モジュールは、安全アプリケーションに標準I/Oのメリットをもたらします。

ArmorBlock I/Oモジュール ArmorBlock Guard I/Oモジュール
ArmorPOINT I/Oモジュール
Allen-Bradley 1738 ArmorPOINT I/O モジュール
ArmorPOINT I/Oモジュール

Bulletin 1738 ArmorPOINT® I/Oは、プロデューサ/コンシューマテクノロジをサポートしており、高速デジタルおよびプロセスアプリケーション内の複数のLogixコントローラ間で入力情報と出力ステータスを共有できます。

製品の詳細情報
高可用性分散型I/O

高可用性I/Oモジュールはアプリケーション全体に配置でき、エンクロージャを必要とします。このモジュールは、一重および二重接続、およびフォルト・トレランス・アプリケーションに適したI/O冗長性を提供します。

FLEXHA 5000 I/Oモジュール
FLEXHA 5000 I/Oモジュール

さらに利便性が向上した統合設計を使った最先端のプラットフォームが、ハードウェアの複雑さとコストを低減します。FLEXHA 5000™ I/Oを高速で広いバンド幅を持つ1Gb EtherNet/IP™接続と組み合わせることで、通信速度とバンド幅が向上します。このプラットフォームはダウンタイムとエンジニアリング時間の両方を低減すると同時にコストを抑え、もっとスマートでさらに効率の良いI/Oソリューションに進化するよう設計されています。 

製品の詳細情報
冗長I/Oモジュール
Allen-Bradley 1715 Redundant I/Oモジュール
冗長I/Oモジュール

Bulletin 1715冗長I/Oモジュールは、標準的および過酷な動作環境における重要な処理アプリケーションに対し真の冗長I/Oサポートを提供します。  卓越した使いやすさ、高い診断性能、柔軟な構成を備えたこれらのモジュールは、追加のハードウェアやソフトウェアなしでフォルトトレランス(耐障害性)を実現します。

製品の詳細情報
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア
  4. Chevron LeftChevron Left I/O
  5. Chevron LeftChevron Left I/Oモジュール