- 安全回路を搭載した両手用制御装置をモニタし、その装置と通信するための論理ユニット
- 機械式スイッチおよびBulletin 800Z Zero-Force Touch Buttons™に互換性がある(モデルにより異なる)
- 安全規格に準拠したソリッドステート出力を備えたマイクロプロセッサ搭載モデル
両手制御モニタ・セーフティ・リレーは、両手制御、配線、およびコンタクタ安全回路のフォルトを検出します。これらのリレーは、中間リレーとしてスイッチング機能を提供します。これらは、機械式両手制御ユニットや静電型両手制御ユニットと組み合わせて使用するように設計されています。
MSR125H/HP