指令
- 2006/42/EC機械指令
- 2004/108/EC EMC指令
- 2011/65/EU RoHS指令
規格準拠
MSR57P速度モニタ・セーフティ・リレー
- IEC 61800-5-2:2016
- EN 61800-5-2:2017
- IEC 61800-5-1:2007 + A1:2016
- EN 61800-5-1:2007 + A1:2017
- EN ISO 13849-1:2015
- IEC 62061:2015
- EN 62061:2015 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
- IEC/EN 61508パート1-7:2010
MSR55P速度モニタ・セーフティ・リレー
- EN ISO 13849-1:2015
- EN 61508パート1-7:2010
- EN 62061:2005 + A1:2013 + A2:2015
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
- EN 61000-6-7:2015
- EN 61800-5-2:2017
- EN 63000:2018
製品安全機能
MSR57P速度モニタ・セーフティ・リレー
機械アプリケーションおよびIEC/EN 61511-1のアプリケーション領域における電気モータの静止モニタ。静止モニタは関連する規格(カテゴリ4、PLe (EN ISO 13849-1)、SIL CL3 (IEC/EN 62061、IEC/EN 61508、IEC/EN 61800-5-2))の要件に準拠しており、カテゴリ 4/PLeおよびSIL 3までのアプリケーションで使用できます。
MSR55P速度モニタ・セーフティ・リレー
機械安全アプリケーションにおける電気モータの静止モニタは、カテゴリ 4、PLe (EN ISO 13849-1)、SIL CL3 (EN 61508/EN 62061)まで対応します。