Armor PowerFlexドライブについて
要件の厳しいアプリケーションに合ったドライブをお探しですか? それを実現するのが、新世代 On-Machine™ モータ制御ソリューションである Armor™ PowerFlex® 35 シリーズ On-Machine™ ドライブです。これらは、統合ギガビットデュアルポート Ethernet/IP、多様なモータ制御オプション、柔軟な取り付けオプション、ハードウェア、ネットワーク安全機能を搭載しています。LogixやStudio 5000® 設計ソフトウェアと統合して、並外れたパフォーマンスと使いやすさを実現します。
これらのドライブは、設置時間やコストの削減が第一とされる過酷な環境向けに設計された、モータに近い、エンジニアリング済み統合型ソリューションです。Armor PowerFlex ドライブは、設置コストや設置時間、予期せぬダウンタイムを削減する革新的な設計を取り入れています。 複数のコンポーネントを、単体の統合モータ制御ソリューションに置き換えることができます。
Armor PowerFlex モータ制御ソリューションにより、On-Machine モータ制御のさらなる発展を実現しました。スマートかつ安全、セキュア、簡素な Armor PowerFlex ドライブは、ご使用のアプリケーションのニーズに合うように作られたスケーラブルなソリューションです。
On-Machineソリューションは、OEMおよびエンドユーザ向けのキャビネットベースのソリューションに見られる問題点の解消に向けた、分散化された機器設計アプローチです。
OEMがOn-Machineソリューションを選択する理由
Armor PowerFlexドライブOn-Machineソリューションを選択すると、以下のメリットを実現できます。
- エンジニアリング時間を短縮し、統合を効率的に進められる
- 取付け方向の柔軟性が高く、クイック・コネクト・ケーブルを使用することで設置時間を短縮できる
- 直感的なユーザインターフェイスがセットアップと立ち上げ作業をスピードアップする
- 企業としてのリアルタイムデータを活用し、機械の稼働率を最大限に引き上げる
- 共通プラットフォームで1~20hpを供給し、プロジェクトニーズに対応できる
- ネットワークとハード配線による安全機構を1つの製品に統合する
- Studio 5000® Application Code Managerソフトウェアにより、効率的なプロジェクト開発を実現できる
エンドユーザにとってのメリット
Armor PowerFlexドライブとOn-Machineソリューションから、次のようなメリットが得られます。
- 機械設計に対するよりシンプルなモジュール性の高いアプローチにより総所有コストを低減する
- 制御装置やハードウェアのキャビネットからアプリケーションのそばに移動することで、フロアスペースを節約し、機器の導入にかかる時間を短縮する
- クイック・コネクト・テクノロジにより、設計、設置やメンテナンスにかかる時間を短縮し、生産性と柔軟性を向上させる
- 過酷な環境でも堅牢性が高い設計で、故障のリスクを軽減する
設計に組み込まれた耐久性 & 安全性
汚れた場所では機器をきれいな状態に保つ必要があります。Armor PowerFlex ドライブは水での洗浄にも耐えられる設計のため、要件の厳しいアプリケーションにも最適です。スマートで安全、セキュア、簡素な機能はそれだけにとどまりません。Armor PowerFlex ドライブのネットワーク統合安全機能は、マシン設計を簡素化し、コンポーネントの冗長性を最小限に抑えます。
スマートモータ制御の決断

安全コスト削減
ネットワーク化された安全性により、共通のソフトウェアおよびハードウェアを使って費用対効果の高いマシンの安全性実装を実現します。

立ち上げ時間の短縮
プレミア統合では、設計、設定、操作、メンテナンスまで一貫したユーザエクスペリエンスを提供します。企業全体がデータにアクセスできるようになります。

ダウンタイムコスト削減
予知保全予知保全のリアルタイムなデバイスデータを取得し、高度な分析モデルへアクセス可能にします。

速度、設計、設置、統合
統合ソリューションは、ローカルディスコネクトやダイナミックブレーキなどの機能を組み合わせて一貫した結果を出します。

平均修理時間削減
カスタムパネルをなくし、オンプレミスでの設置や設計の変更を迅速化します。

エラー低減
全フィールド接続用のクイックディスコネクトケーブルは、配線ミスによるテスト失敗を最小限に抑えます。
特長および利点
- 3相非同期モータ、永久磁石モータ、効率の高い同期リラクタンスモータに対応
- 衛生的な設計の IP66/ タイプ 4/12 エンクロージャ
- 幅広いモータ電源、環境に対応
- デバイス・レベル・リング搭載で、耐性があり、フォルトトレランスなデュアルポートギガビット EtherNet/IP™ ネットワークを使用
- 3フレームに対応:3Hp、10Hp、& 20Hp
- 柔軟な取り付け設置
- 統合されたウィザードとワークフローにより、簡単に設置、設定、立ち上げが可能
- ローカルおよびネットワークの包括的なステータスおよび予知機能付き診断
- クイックディスコネクト接続
Armor PowerFlex 安全ドライブについて
- STO、SS1、SLS、SLP、SDI、SBC などの先回り安全機能に対応
- 製品単体でハード配線の統合 CIP Safety を提供
- ユーザ安全 I/O 搭載
業種
当社は、世界中どこでもお客様固有の産業用オートメーションの課題に対応できる専門知識とソリューションを備えています。
仕様
認証
- CE
- cULus
- KCC
- NEMA ICS 7.1
- RCM
- RoHS: EU RoHS、BSMI RoHS、China RoHS
- SEMI F47
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Armor PowerFlex モータ制御ソリューションのパンフレット | 35-BR001 | |
Armor PowerFlex AC ドライブの仕様テクニカルデータ | 35-TD001 | |
Armor PowerFlex AC ドライブのユーザーズマニュアル | 35-UM001 | |
On - Machine Media for Armor PowerFlex、ArmorStart、およびArmorConnect 製品選択ガイドを参照してください | 280PWR-SG001 |