概要
- 高分解能フィードバック(1回転あたり最大200万回)
- マルチターン・アブソリュート・フィードバック(オプション)
- 幅広い速度範囲においてモータ巻線のトルクが一定
- 高い加速度を実現する低イナーシャのロータ
- 96~955 Nm (849~8,445ポンドインチ)の連続トルク
- 192~1,927 Nm (1,699~17,042ポンドインチ)のピークトルク
- 基底速度は1,500 rpmおよび3,000 rpm
- Kinetix® 7000 サーボドライブと組み合わせた場合、Kinetix 統合モーション製品の能力を 200HP (150kW)まで拡張可能
- 標準のDINフィードバックコネクタおよび電源接続用の接続箱
- 空冷機能が組み込まれており、コンパクトなパッケージでありながら高性能
- 標準のIECフランジ取付け、底部取付けのいずれかまたは両方を利用可能
HPK-Series™サーボモータの代表的なアプリケーションには、以下のものがあります。
- 高出力パッケージング
- 加工
- 巻取り/ほどき/巻戻し
- シータ
- マテリアルハンドリング
- 金属成形
- 射出成形
- 切断装置
ツールおよびリソース
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
統合アーキテクチャのカタログ | IA-BR005 | |
Kinetixモーションコントロールの選択ガイド | KNX-SG001 | |
HPK-Series高出力非同期サーボモータのインストレーションインストラクション | HPK-IN001 |